您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CA20 - 关节轴承-标准型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca20_asmtab.prj},{NB=CA20BC-d22},{SC=CA20BC},{LX=Internal thread type},{TYPE=Left hand thread},{MATP=Carbon steel (chromate gloss treatment)},{MATP1=SUJ2},{MATP2=Special copper alloy},{D=22},{L=111},{L1=84},{DD=54},{DD1=30.0},{D2=38},{M=M22x1.5},{A=43},{B=20.0},{B1=28},{T=12.0},{W=32},{D1D=25.8},{R=0.7},{CS=68.00},{INFOTEXT=website},{PPATH=ca20/assembiles/ca20_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MATP
材质(固定座)
ⁿ/ₐ
MATP1
材质(球面内圈)
ⁿ/ₐ
MATP2
材质(衬套)
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
DD
D
[mm]
DD1
D1
[mm]
D2
[mm]
M
[mm]
A
a
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
D1D
d1
[mm]
R
r倒角
[mm]
CS
静负载容量 径向Cs(kN)
ⁿ/ₐ
CA20AC-d5
CA20AC-d5
CA20AC
内螺纹型
右旋螺纹
碳钢(铬酸盐光泽处理)
轴承钢SUJ2
特殊铜合金
5
36
27
18
9.0
11
M5x0.8
14
6.0
8
4.0
9
7.7
0.3
6.00
CA20AC-d6
CA20AC-d6
CA20AC
内螺纹型
右旋螺纹
碳钢(铬酸盐光泽处理)
轴承钢SUJ2
特殊铜合金
6
40
30
20
10.0
13
M6x1.0
14
6.8
9
5.0
11
9.0
0.3
7.65
CA20AC-d8
CA20AC-d8
CA20AC
内螺纹型
右旋螺纹
碳钢(铬酸盐光泽处理)
轴承钢SUJ2
特殊铜合金
8
48
36
24
12.5
16
M8x1.25
17
9.0
12
5.0
14
10.4
0.5
12.90
CA20AC-d10
CA20AC-d10
CA20AC
内螺纹型
右旋螺纹
碳钢(铬酸盐光泽处理)
轴承钢SUJ2
特殊铜合金
10
57
43
28
15.0
19
M10x1.5
21
10.5
14
6.5
17
12.9
0.5
18.00
CA20AC-d10A
CA20AC-d10A
CA20AC
内螺纹型
右旋螺纹
碳钢(铬酸盐光泽处理)
轴承钢SUJ2
特殊铜合金
10A
57
43
28
15.0
19
M10x1.25
21
10.5
14
6.5
17
12.9
0.5
18.00
CA20AC-d12
CA20AC-d12
CA20AC
内螺纹型
右旋螺纹
碳钢(铬酸盐光泽处理)
轴承钢SUJ2
特殊铜合金
12
66
50
32
17.5
22
M12x1.75
24
12.0
16
6.5
19
15.4
0.5
24.00
CA20AC-d12A
CA20AC-d12A
CA20AC
内螺纹型
右旋螺纹
碳钢(铬酸盐光泽处理)
轴承钢SUJ2
特殊铜合金
12A
66
50
32
17.5
22
M12x1.25
24
12.0
16
6.5
19
15.4
0.5
24.00
CA20AC-d14
CA20AC-d14
CA20AC
内螺纹型
右旋螺纹
碳钢(铬酸盐光泽处理)
轴承钢SUJ2
特殊铜合金
14
75
57
36
20.0
25
M14x2.0
27
13.5
19
8.0
22
16.9
0.7
31.00
CA20AC-d14A
CA20AC-d14A
CA20AC
内螺纹型
右旋螺纹
碳钢(铬酸盐光泽处理)
轴承钢SUJ2
特殊铜合金
14A
75
57
36
20.0
25
M14x1.5
27
13.5
19
8.0
22
16.9
0.7
31.00
CA20AC-d16
CA20AC-d16
CA20AC
内螺纹型
右旋螺纹
碳钢(铬酸盐光泽处理)
轴承钢SUJ2
特殊铜合金
16
85
64
42
22.0
27
M16x2.0
33
15.0
21
8.0
22
19.4
0.7
39.00
CA20AC-d16A
CA20AC-d16A
CA20AC
内螺纹型
右旋螺纹
碳钢(铬酸盐光泽处理)
轴承钢SUJ2
特殊铜合金
16A
85
64
42
22.0
27
M16x1.5
33
15.0
21
8.0
22
19.4
0.7
39.00
CA20AC-d18
CA20AC-d18
CA20AC
内螺纹型
右旋螺纹
碳钢(铬酸盐光泽处理)
轴承钢SUJ2
特殊铜合金
18
93
71
44
25.0
31
M18x2.5
36
16.5
23
10.0
27
21.9
0.7
47.50
CA20AC-d18A
CA20AC-d18A
CA20AC
内螺纹型
右旋螺纹
碳钢(铬酸盐光泽处理)
轴承钢SUJ2
特殊铜合金
18A
93
71
44
25.0
31
M18x1.5
36
16.5
23
10.0
27
21.9
0.7
47.50
CA20AC-d20
CA20AC-d20
CA20AC
内螺纹型
右旋螺纹
碳钢(铬酸盐光泽处理)
轴承钢SUJ2
特殊铜合金
20
102
77
50
27.5
34
M20x1.5
40
18.0
25
10.0
30
24.4
0.7
57.00
CA20AC-d22
CA20AC-d22
CA20AC
内螺纹型
右旋螺纹
碳钢(铬酸盐光泽处理)
轴承钢SUJ2
特殊铜合金
22
111
84
54
30.0
38
M22x1.5
43
20.0
28
12.0
32
25.8
0.7
68.00
CA20BC-d5
CA20BC-d5
CA20BC
内螺纹型
左旋螺纹
碳钢(铬酸盐光泽处理)
轴承钢SUJ2
特殊铜合金
5
36
27
18
9.0
11
M5x0.8
14
6.0
8
4.0
9
7.7
0.3
6.00
CA20BC-d6
CA20BC-d6
CA20BC
内螺纹型
左旋螺纹
碳钢(铬酸盐光泽处理)
轴承钢SUJ2
特殊铜合金
6
40
30
20
10.0
13
M6x1.0
14
6.8
9
5.0
11
9.0
0.3
7.65
CA20BC-d8
CA20BC-d8
CA20BC
内螺纹型
左旋螺纹
碳钢(铬酸盐光泽处理)
轴承钢SUJ2
特殊铜合金
8
48
36
24
12.5
16
M8x1.25
17
9.0
12
5.0
14
10.4
0.5
12.90
CA20BC-d10
CA20BC-d10
CA20BC
内螺纹型
左旋螺纹
碳钢(铬酸盐光泽处理)
轴承钢SUJ2
特殊铜合金
10
57
43
28
15.0
19
M10x1.5
21
10.5
14
6.5
17
12.9
0.5
18.00
CA20BC-d10A
CA20BC-d10A
CA20BC
内螺纹型
左旋螺纹
碳钢(铬酸盐光泽处理)
轴承钢SUJ2
特殊铜合金
10A
57
43
28
15.0
19
M10x1.25
21
10.5
14
6.5
17
12.9
0.5
18.00
CA20BC-d12
CA20BC-d12
CA20BC
内螺纹型
左旋螺纹
碳钢(铬酸盐光泽处理)
轴承钢SUJ2
特殊铜合金
12
66
50
32
17.5
22
M12x1.75
24
12.0
16
6.5
19
15.4
0.5
24.00
CA20BC-d12A
CA20BC-d12A
CA20BC
内螺纹型
左旋螺纹
碳钢(铬酸盐光泽处理)
轴承钢SUJ2
特殊铜合金
12A
66
50
32
17.5
22
M12x1.25
24
12.0
16
6.5
19
15.4
0.5
24.00
CA20BC-d14
CA20BC-d14
CA20BC
内螺纹型
左旋螺纹
碳钢(铬酸盐光泽处理)
轴承钢SUJ2
特殊铜合金
14
75
57
36
20.0
25
M14x2.0
27
13.5
19
8.0
22
16.9
0.7
31.00
CA20BC-d14A
CA20BC-d14A
CA20BC
内螺纹型
左旋螺纹
碳钢(铬酸盐光泽处理)
轴承钢SUJ2
特殊铜合金
14A
75
57
36
20.0
25
M14x1.5
27
13.5
19
8.0
22
16.9
0.7
31.00
CA20BC-d16
CA20BC-d16
CA20BC
内螺纹型
左旋螺纹
碳钢(铬酸盐光泽处理)
轴承钢SUJ2
特殊铜合金
16
85
64
42
22.0
27
M16x2.0
33
15.0
21
8.0
22
19.4
0.7
39.00
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Si - 活结 f. UZ / HZ / HZH / HMZ / MHZ
AHP Merkle
31.03.2024
E-GYN, E-GYNL - 经济型 关节轴承 - 油润滑 - - 内螺纹 -
Misumi
29.05.2023
Y - Y接头
AirTAC
17.01.2024
Rod-end Bearing - Rod End Bearing
KCC Precision
08.04.2022
K0716 - 带滚珠轴承外螺纹的万向接头 DIN ISO 12240-4
KIPP
27.05.2024
PHSC, PHSCM, PHSS, PHSCL, PHSCLM, PHSSL - 关节轴承 标准型 内螺纹型
Misumi
30.06.2021
Y型接头 - DN 标准气缸
CHELIC
10.07.2020
BNC01_03 - 杆端关节轴承
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SDAD SDAJ - 超薄气缸
AirTAC
21.07.2022
LBMBF, LBMFN, SLBMFN - 关节轴承用连接棒 - 两端内螺纹型·L尺寸指定型
Misumi
04.06.2021
DSBC - 标准气缸
Festo
06.06.2024
PHSO, PHSOM, PHSOS, PHSOL, PHSOLM, PHSOSL - 关节轴承 标准型 外螺纹型
Misumi
30.06.2021
TB5 - Trunnion Bearing
SMC
29.10.2020
PHSCN, PHSCMN, PHSSN, PHSCLN, PHSCLMN, PHSSLN - 关节轴承-L尺寸短型-内螺纹型
Misumi
04.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表