피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GK21B - Guide shaft support - T-type stop screw type - standard type
HEFA
15-guide_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/15-guide_bearing/gk21b.prj},{NB=GK21BN-D3-H10},{CODE=GK21BN},{MAT=45},{MAT1=S45C},{SUR=Electroless_nickel_plating},{FJ=1 hex socket set screw (stainless steel)},{D=3},{H=10},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Material_(international)
ⁿ/ₐ
MAT1
Material_(solar)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
V
[mm]
L2
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
M
ⁿ/ₐ
GK21BF-D3-H10
GK21BF-D3-H10
GK21BF
45
S45C
Blackening
1 Allen set screw
26
15
8.0
4.0
10.0
18.0
3.5
M3
GK21BN-D3-H10
GK21BN-D3-H10
GK21BN
45
S45C
Electroless_nickel_platin...
1 hex socket set screw (s...
26
15
8.0
4.0
10.0
18.0
3.5
M3
GK21BU-D3-H10
GK21BU-D3-H10
GK21BU
0Cr18ni9
SUS304
-
1 hex socket set screw (s...
26
15
8.0
4.0
10.0
18.0
3.5
M3
GK21BW-D3-H10
GK21BW-D3-H10
GK21BW
LD31
A6063
Natural_Color_anodizing
1 hex socket set screw (s...
26
15
8.0
4.0
10.0
18.0
3.5
M3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SHMTB, SHMTM, SHMTS, SHMTA - Shaft Supports - Compact Shaped-Machined Produ...
Misumi
16.02.2024
GK21A - Guide shaft support - T-type stop screw type - thickened type
HEFA
29.04.2024
GK20A - Guide shaft support - T-type, open type - thickened type
HEFA
29.04.2024
ZF20AW - Linear bearing fixed seat assembly - single liner type
HEFA
29.04.2024
SHMTBN, SHMTMN,SHMTSN, SHMTAN - Shaft Supports - Compact Shaped-Machined Pr...
Misumi
16.02.2024
GCF11_18 - Compact guide shaft support/Thickened standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SHSTBK, SHSTMK, SHSTSK, SHSTAK - Shaft Supports - T-Shaped-Machined Product...
Misumi
16.02.2024
SHTBT, SHTBM, SHTBS, SHTBA - Shaft Supports - Casting, T-Shaped - Standard
Misumi
09.09.2019
GCJ01_26 - T-type guide shaft bearing standard type ?¡è No positioning hole...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SHATN, SHAMN, SHASSN, SHAN - Shaft Supports - T-Shaped-Precision Casting - ...
Misumi
09.09.2019
2031.34. - Guide bearing with screw holes, sintered guide
FIBRO
21.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성