GBD-GJBD - 导向轴-左端台阶左端内螺纹带扳手槽型
HEFA
14-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/14-guide_shaft/gbd-gjbd.prj},{NB=GBDHC-D8-L20-F2-P6-M3-BA0},{CODE=GBDHC},{TYPE=Standard_type},{DTOL=g6},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{SUR=Hard_Lo,_coating_hardness_HV750,_coating_thickness_above_3um},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC},{D=8},{L=20},{F=2},{P=6},{MLW=-M},{M=3.0},{ML=0},{BA=0},{R=0.3 below},{RR=0.3},{MNL=},{LCM=},{ECED=},{PA=0},{A=0},{PB=0},{Z=0},{SCM=},{BB=0},{PMJG=},{AA=0},{PL=0},{CZPMJG=},{CA=0},{ZJPMJD=},{CAA=0},{CB=0},{ZJJC=},{JA=0},{I=0},{ZJJD=},{JAA=0},{II=0},{JB=0},{U=0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
精度等级
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(日标)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
TOL
D公差(g6)
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
R
[mm]
RR
R
[mm]
C
[mm]
LTOL
尺寸公差
[mm]
GBDBE-D8-L20-F2-P6-M3-BA0
GBDBE-D8-L20-F2-P6-M3-BA0
GBDBE
标准型
g6
GCr15
SUJ2
-
高频淬火,有效硬化层深度,HRC58~
-0.005/-0.014
7
8
0.3以下
0.3
0.5以下
0
GBDHE-D8-L20-F2-P6-M3-BA0
GBDHE-D8-L20-F2-P6-M3-BA0
GBDHE
标准型
g6
9Cr18Mo
SUS440C
-
高频淬火,有效硬化层深度,HRC56~
-0.005/-0.014
7
8
0.3以下
0.3
0.5以下
0
GBDBC-D8-L20-F2-P6-M3-BA0
GBDBC-D8-L20-F2-P6-M3-BA0
GBDBC
标准型
g6
GCr15
SUJ2
镀硬铬,镀层硬度HV750镀层厚度3μ以上
高频淬火,有效硬化层深度,HRC58~
-0.005/-0.014
7
8
0.3以下
0.3
0.5以下
0
GBDHC-D8-L20-F2-P6-M3-BA0
GBDHC-D8-L20-F2-P6-M3-BA0
GBDHC
标准型
g6
9Cr18Mo
SUS440C
镀硬铬,镀层硬度HV750镀层厚度3μ以上
高频淬火,有效硬化层深度,HRC56~
-0.005/-0.014
7
8
0.3以下
0.3
0.5以下
0
GJBDBE-D8-L20-F2-P6-M3-BA...
GJBDBE-D8-L20-F2-P6-M3-BA...
GJBDBE
精密型
g6
GCr15
SUJ2
-
高频淬火,有效硬化层深度,HRC58~
-0.005/-0.014
7
8
0.3以下
0.3
0.5以下
0
GJBDHE-D8-L20-F2-P6-M3-BA...
GJBDHE-D8-L20-F2-P6-M3-BA...
GJBDHE
精密型
g6
9Cr18Mo
SUS440C
-
高频淬火,有效硬化层深度,HRC56~
-0.005/-0.014
7
8
0.3以下
0.3
0.5以下
0
GJBDBC-D8-L20-F2-P6-M3-BA...
GJBDBC-D8-L20-F2-P6-M3-BA...
GJBDBC
精密型
g6
GCr15
SUJ2
镀硬铬,镀层硬度HV750镀层厚度3μ以上
高频淬火,有效硬化层深度,HRC58~
-0.005/-0.014
7
8
0.3以下
0.3
0.5以下
0
GJBDHC-D8-L20-F2-P6-M3-BA...
GJBDHC-D8-L20-F2-P6-M3-BA...
GJBDHC
精密型
g6
9Cr18Mo
SUS440C
镀硬铬,镀层硬度HV750镀层厚度3μ以上
高频淬火,有效硬化层深度,HRC56~
-0.005/-0.014
7
8
0.3以下
0.3
0.5以下
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SHC01_37 - 导向轴·一端台阶内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SFAQ, SFUQ, SSFAQ, SSFUQ, PSFAQ, PSFUQ, PSSFAQ, PSSFUQ, RSFAQ, RSSFAQ, PSFG...
Misumi
27.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表