피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
QLTS-QSTS - Aluminum alloy single step diaphragm coupling / screw clamping type
HEFA
13-coupling-universal_joint
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/13-coupling-universal_joint/qlts-qsts.prj},{NB=QLTSAW-82X98-16X16},{CODE=QLTSAW},{TYPE=Double_diaphragm},{MAT=Aluminium_alloy},{MAT1=Stainless_steel},{SUR=Anodizing_treatment},{FJ=Hexagon socket head cap screw},{D=82},{N=56},{L=98.0},{D1=16},{D2=16},{JYCO=},{JYCOO=},{TT=20.0},{RT=100.0},{AE=0.12},{ADA=1.5},{AAD=±0.85},{AS=10000},{STS=70000},{MOI=1.0x10^-3},{CW=375},{INFOTEXT=website},{LL=0.300},{PPATH=qlts-qsts/assemblies/1qlts-qsts_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
MAT
Main_Body
ⁿ/ₐ
MAT1
Diaphragm
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
D
[mm]
N
[mm]
L
[mm]
LF1
[mm]
LF
[mm]
D3
d3
[mm]
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b tolerance
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t tolerance
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1 tolerance
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1 tolerance
[mm]
TT
Tightening torque
[N.m]
RT
Rated torque
[N.m]
AE
Allowable eccentricity
[mm]
ADA
Allowable deflection angle
[°]
AAD
Allowable axial deviation
[mm]
AS
Allowable speed
[RPM]
STS
Static torsional stiffness
[N.m/rad]
MOI
Moment of inertia
[N.m]
CW
Coupling weight
[g]
QLTSAW-34X45-5X5
QLTSAW-34X45-5X5
QLTSAW
Double_diaphragm
Aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
34
21.6
45.0
12.15
14.25
16.0
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
3.0
0.12
1.5
±0.35
10000
4050
8.7x10^-6
57
QLTSAW-39X50-6X6
QLTSAW-39X50-6X6
QLTSAW
Double_diaphragm
Aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
39
25
50.0
15.15
14.90
19.0
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
6.0
0.12
1.5
±0.45
10000
9000
2.4x10^-5
103
QLTSAW-44X50-6X6
QLTSAW-44X50-6X6
QLTSAW
Double_diaphragm
Aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
44
29.6
50.0
15.15
14.90
22.5
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
9.0
0.12
1.5
±0.55
10000
10000
3.2x10^-5
124
QLTSAW-56X64-10X8
QLTSAW-56X64-10X8
QLTSAW
Double_diaphragm
Aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
56
38
64.0
19.90
19.75
32.5
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
25.0
0.12
1.5
±0.75
10000
25000
1.1x10^-4
269
QLTSAW-68X75-16X10
QLTSAW-68X75-16X10
QLTSAW
Double_diaphragm
Aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
68
46
75.0
23.50
23.35
38.5
M6
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
8.0
60.0
0.12
1.5
±0.85
10000
35000
2.8x10^-4
471
QLTSAW-82X98-16X16
QLTSAW-82X98-16X16
QLTSAW
Double_diaphragm
Aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
82
56
98.0
30.15
30.00
45.0
M8
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
20.0
100.0
0.12
1.5
±0.85
10000
70000
1.0x10^-3
375
QSTSAW-34X32-5X5
QSTSAW-34X32-5X5
QSTSAW
Single_diaphragm
Aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
34
21.6
32.0
12.15
14.25
16.0
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
3.0
0.12
1.5
±0.20
10000
8100
7.2x10^-6
38
QSTSAW-39X34.5-6X6
QSTSAW-39X34.5-6X6
QSTSAW
Single_diaphragm
Aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
39
25
34.5
15.15
14.90
19.0
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
6.0
0.12
1.5
±0.25
10000
18000
1.8x10^-5
69
QSTSAW-44X34.5-6X6
QSTSAW-44X34.5-6X6
QSTSAW
Single_diaphragm
Aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
44
29.6
34.5
15.15
14.90
22.5
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
9.0
0.12
1.5
±0.30
10000
20000
2.25x10^-5
84
QSTSAW-56X45-10X8
QSTSAW-56X45-10X8
QSTSAW
Single_diaphragm
Aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
56
38
45.0
19.90
19.75
32.5
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
25.0
0.12
1.5
±0.40
10000
50000
1.0x10^-4
184
QSTSAW-68X53-16X10
QSTSAW-68X53-16X10
QSTSAW
Single_diaphragm
Aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
68
46
53.0
23.50
23.35
38.5
M6
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
8.0
60.0
0.12
1.5
±0.45
10000
70000
2.02x10^-4
235
QSTSAW-82X69-16X16
QSTSAW-82X69-16X16
QSTSAW
Single_diaphragm
Aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
82
56
69.0
30.15
30.00
45.0
M8
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
20.0
100.0
0.12
1.5
±0.55
10000
14000
7.0x10^-4
598
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성