피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZA15DF - Support for 30 degree trapezoidal lead screw - fixed side
HEFA
11-trapezoidal_lead_screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/11-trapezoidal_lead_screw/za15df_asmtab.prj},{NB=ZA15DF-Q10},{SC=ZA15DF},{LX=Support side of support},{CZ=S45C},{ST=Blacken},{Q=10},{K=14},{W=7},{X=7},{D=34},{A=52},{PCD=42},{B=42},{Y=26},{DD1=4.5},{DD2=8.0},{HH=4.5},{ZCXH=6000ZZ},{ZYDQ=10},{INFOTEXT=website},{B1=8},{PPATH=za15df/assemblies/za15df_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
CZ
texture of material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
B
[mm]
Y
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
ZCXH
Bearing model
ⁿ/ₐ
ZYDQ
Shaft ring
ⁿ/ₐ
ZA15DF-Q8
ZA15DF-Q8
ZA15DF
Support side of support
S45C
Blacken
8
13
7
6
28
45
35
35
22
3.4
6.5
4.0
608ZZ
5
ZA15DF-Q10
ZA15DF-Q10
ZA15DF
Support side of support
S45C
Blacken
10
14
7
7
34
52
42
42
26
4.5
8.0
4.5
6000ZZ
10
ZA15DF-Q12
ZA15DF-Q12
ZA15DF
Support side of support
S45C
Blacken
12
15
8
7
36
54
44
44
28
4.5
8.0
4.5
6001ZZ
12
ZA15DF-Q15
ZA15DF-Q15
ZA15DF
Support side of support
S45C
Blacken
15
17
9
8
40
63
50
52
32
5.5
9.5
5.5
6002ZZ
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Trapezoidal Nut - Trapezoidal nuts, flange nut Ready EFM thread to DIN ISO ...
Ketten Fuchs
22.09.2021
MRUZ,MRUZM - Lead Screw Support Units - Round, Support Side
Misumi
30.06.2021
AIUR,AIURM - Lead screw support assembly - Support side standard type
SRD-FA
04.03.2022
DST-RFLM - Lead screw nuts
igus
13.09.2022
AJTSFR,AJTSFL,AJTSNR,AJTSNL,AJTSGR,AJTSGL,AJTSCR - Accessories for trapezoi...
SRD-FA
04.04.2023
Travelling Nut with spanner flat - TGM-LSF
Neff Gewindetriebe
13.05.2024
DST-W300FLM - Lead screw nuts
igus
13.09.2022
A180FRM - Lead screw nuts
igus
13.09.2022
A180FRI-02 - Lead screw nuts
igus
13.09.2022
AJTSPFR,AJTSPFL,AJTSPNR - Trapezoidal screws - Nuts for 30 degree trapezoid...
SRD-FA
04.04.2023
AJTSJR,AJTSER,AJTSQR - Parts related to trapezoidal screw - Nuts for 30 deg...
SRD-FA
04.04.2023
DST-JFLM - Lead screw nuts
igus
13.09.2022
LJL62_70 - 30-Degree Trapezoidal Lead Screw/Self-Lubricating Flange Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DST_JFRM - Lead screw nuts
igus
13.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성