您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
T10 - 免键同步带轮T10型
HEFA
1-同步带轮/2-免键轴衬/免键同步带轮/夹持式同步带轮
免键同步带轮
T10
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/1-timing_pulleys/without_key_type/kps_t10/kps_t10_asmtab.prj},{NB=AW28T10K150-E-16},{MATP=A},{STP=W},{STB=F},{ALT1=},{NT=28},{TNW=T10K150},{PS=E},{DD=16},{PD=89.13},{OD=87.25},{F=95},{E=75},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=},{FC=0.0},{PPATH=assemblies/t10_asmtpl.prj},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
MATF
挡边材质
ⁿ/ₐ
MATB
衬套材质
ⁿ/ₐ
STF
挡边表面处理
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
MAXAT
最大扭矩
[Nm]
D
[mm]
L
[mm]
AW15T10K150-E-12
AW15T10K150-E-12
6061
S45C
本色阳极氧化处理
15
47.75
45.90
52
36
48
32
10.5
AW16T10K150-E-12
AW16T10K150-E-12
6061
S45C
本色阳极氧化处理
16
50.93
49.05
58
40
48
32
10.5
AW18T10K150-E-12
AW18T10K150-E-12
6061
S45C
本色阳极氧化处理
18
57.30
55.45
61
45
48
32
10.5
AW20T10K150-E-12
AW20T10K150-E-12
6061
S45C
本色阳极氧化处理
20
63.66
61.80
67
50
48
32
10.5
AW22T10K150-E-14
AW22T10K150-E-14
6061
S45C
本色阳极氧化处理
22
70.03
68.15
80
60
73
35
12.0
AW24T10K150-E-14
AW24T10K150-E-14
6061
S45C
本色阳极氧化处理
24
76.39
74.55
87
67
73
35
12.0
AW25T10K150-E-14
AW25T10K150-E-14
6061
S45C
本色阳极氧化处理
25
79.58
77.70
87
67
73
35
12.0
AW26T10K150-E-14
AW26T10K150-E-14
6061
S45C
本色阳极氧化处理
26
82.76
80.90
87
67
73
35
12.0
AW28T10K150-E-16
AW28T10K150-E-16
6061
S45C
本色阳极氧化处理
28
89.13
87.25
95
75
83
37
13.0
AW30T10K150-E-16
AW30T10K150-E-16
6061
S45C
本色阳极氧化处理
30
95.49
93.65
104
84
83
37
13.0
AW32T10K150-E-20
AW32T10K150-E-20
6061
S45C
本色阳极氧化处理
32
101.86
100.00
111
90
171
46
14.0
AW34T10K150-E-20
AW34T10K150-E-20
6061
S45C
本色阳极氧化处理
34
108.23
106.40
115
95
171
46
14.0
AW36T10K150-E-20
AW36T10K150-E-20
6061
S45C
本色阳极氧化处理
36
114.59
112.75
123
102
171
46
14.0
AW40T10K150-E-20
AW40T10K150-E-20
6061
S45C
本色阳极氧化处理
40
127.32
125.45
135
115
171
46
14.0
AW44T10K150-E-20
AW44T10K150-E-20
6061
S45C
本色阳极氧化处理
44
140.06
138.20
152
130
171
46
14.0
AW48T10K150-E-20
AW48T10K150-E-20
6061
S45C
本色阳极氧化处理
48
152.79
150.95
160
140
171
46
14.0
AW50T10K150-E-20
AW50T10K150-E-20
6061
S45C
本色阳极氧化处理
50
159.16
157.24
170
150
171
46
14.0
AW60T10K150-E-20
AW60T10K150-E-20
6061
S45C
本色阳极氧化处理
60
190.99
189.10
200
175
171
46
14.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
T10
HEFA
14.06.2024
T 10 - Timing belt pulleys metric pitch
Sati
12.04.2023
T10-B - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
T 10-30-AL - T type toothed pulley - Aluminium - T10 Pitch - Belt width 25m...
HPC
17.02.2022
T10-A - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
T5M and T10M - T type open metric belt - Polyurethane with steel reinforcem...
HPC
03.08.2023
T10 - 免键同步带轮T10型-带标准型免键衬套(带定心功能)
HEFA
14.06.2024
Modèle A9-47T10 - Poulie dentée monobloc profil T10 - Pas 10 mm pour courro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
25mm
Bando
06.03.2023
Type T10 - Metric timing belt pulleys for cylindrical bores
Optibelt
26.01.2023
T10 - 带挡边齿型惰轮
HEFA
14.06.2024
T10M - 免键同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
15mm
Bando
06.03.2023
Timing belt pulleys with pilot bore T10 -40 - Metric pulleys ''T'' - DIN 77...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表