피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
311057 - UNION TEE FEMALE BSPP PORTS
FOR Fittings
Push-on hose adjustable connectors and plugs
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/3_varie/311057.prj},{NB=A311057-21},{CODE=A311057-21},{FILENAME=A311057-21_00},{F=G1/2-14 GAS},{F1=G1/2-14 GAS},{F2=G1/2-14 GAS},{B=31},{C=31},{D=31}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
F2
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
A311057-10
A311057-10
G1/8-28 GAS
G1/8-28 GAS
G1/8-28 GAS
17
17
17
A311057-13
A311057-13
G1/4-19 GAS
G1/4-19 GAS
G1/4-19 GAS
22
22
22
A311057-17
A311057-17
G3/8-19 GAS
G3/8-19 GAS
G3/8-19 GAS
26
26
26
A311057-21
A311057-21
G1/2-14 GAS
G1/2-14 GAS
G1/2-14 GAS
31
31
31
A311057-26
A311057-26
G3/4-14 GAS
G3/4-14 GAS
G3/4-14 GAS
40
40
40
A311057-33
A311057-33
G1"-11 GAS
G1"-11 GAS
G1"-11 GAS
46
46
46
A311057-42
A311057-42
G1"1/4-11 GAS
G1"1/4-11 GAS
G1"1/4-11 GAS
50
50
50
A311057-48
A311057-48
G1"1/2-11 GAS
G1"1/2-11 GAS
G1"1/2-11 GAS
55
55
55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I.4FTY - BSP FEMALE / FEMALE Y-TYPE STRAINERS Stainless steel 316
FG INOX
16.02.2017
EA - Straight adaptors with 60° taper, sealing edge form B acc. DIN 3852-2
EXMAR
10.02.2022
I.TE_G - ISO Threaded unions and accessories FEMALE TEES Stainless steel 31...
FG INOX
16.02.2017
I.RMF_G - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316L MALE / F...
FG INOX
16.02.2017
B214 - Nipple, Taper
AIRWORK
27.06.2022
I.4RBIF_G - Monobloc and 2 pieces ball valves 316 2 PIECES FEMALE / FEMALE ...
FG INOX
16.02.2017
311046 - UNION TEE FEMALE BSPT PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
202002 - UNION BSP -BSP
FOR Fittings
06.05.2024
X-K-MGM - Bulkhead fitting with locknut
Gates Tube Fittings
14.10.2021
SGPPTH, SUTPTH - High Pressure Joints - Identical Diameter Type - Cheese
Misumi
29.05.2023
B225 - Male Hose Adaptor, Taper
AIRWORK
27.06.2022
NORI 40 FSL/FSS - Strainer
KSB
11.04.2024
202123 - CONNECTOR MALE BSP - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 11...
FOR Fittings
07.05.2024
I.CFF_G - ISO Threaded unions and accessories 90° Elbows FEMALE / FEMALE St...
FG INOX
16.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성