您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
FPAU - Ultra - Straight conduit fitting, external thread
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
ULTRA
Straight
Powered by
CAD模型選擇
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/ultra/straight/fpau.prj},{NB=FPAU21-M20B},{RELEASE=1},{CLR=B},{DES=Metric Thread},{CT=FPAU},{NW=17},{CS=21},{A=M20x1.5},{T1=M20},{NDM=20.0000},{KDM=18.1600},{B=14},{C=30},{D=32},{E=14.5},{F=30.0},{CNSMAT=Nylon PA66},{INFO=HTML (online)},{FAC=32.000},{HEXL=5.000},{VER=1.000},{SW=30.000},{CNL=24.400},{RL=27.000},{RD=21.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
NW
European size
[mm]
CS
Conduit Size
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Height
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
(A/F)
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
[mm]
FPAU16-M16B
FPAU16-M16B
Metric Thread
12
16
M16x1.5
11
30
29
11.0
28.0
Nylon PA66
FPAU16-M20B
FPAU16-M20B
Metric Thread
12
16
M20x1.5
14
30
29
14.5
28.0
Nylon PA66
FPAU21-M20B
FPAU21-M20B
Metric Thread
17
21
M20x1.5
14
30
32
14.5
30.0
Nylon PA66
FPAU28-M25B
FPAU28-M25B
Metric Thread
23
28
M25x1.5
15
35
44
19.5
42.0
Nylon PA66
FPAU34-M32B
FPAU34-M32B
Metric Thread
29
34
M32x1.5
16
37
51
26.5
49.0
Nylon PA66
FPAU42-M40B
FPAU42-M40B
Metric Thread
36
42
M40x1.5
16
45
63
32.5
60.0
Nylon PA66
FPAU42-M50B
FPAU42-M50B
Metric Thread
36
42
M50x1.5
16
45
63
40.5
60.0
Nylon PA66
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表