피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
English
7H Series - Panel Heaters
Finder
Powered by
CAD모델 선택
{finder/7h.prj},{NB=7H5102300100},{SHA256=Ja45vc+uvin7AJvoQecGEprKFSo4PJP6Z4c4yMWD3VA=},{INAME=7h5102300100},{NAME=7h5102300100},{NNCUSTOM=7H Series},{NTCUSTOM=Panel Heaters},{VAR23=},{NBCUSTOM=7H5102300100},{LINACUSTOM=7H5102300100},{STEPFILE=7H51_0_230_0100.stp},{PNGFILE=7H51_0100-panel-heater.png},{CODE=7H5102300100},{VAR0=Type 7H.51 Panel heaters, with 25W heating power, supply voltage (110… 230) V AC/DC and Safe Touch. Features include: Supply voltage (110… 230) V AC/DC, Heating system with self-regulating PTC, 35 mm rail (EN 60715) mounting},{VAR17=Direct mounting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
VAR23
EF001257
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
VAR0
Description
ⁿ/ₐ
VAR17
EF000003
ⁿ/ₐ
7H5102300025
-
7H5102300025
Type 7H. 51 Panel heaters...
7H5102300050
7H5102300050
Type 7H. 51 Panel heaters...
Direct mounting
7H5102300100
7H5102300100
Type 7H. 51 Panel heaters...
Direct mounting
7H5102300150
7H5102300150
Type 7H. 51 Panel heaters...
Direct mounting
7H5182300250
7H5182300250
Type 7H. 51 Panel heaters...
Direct mounting
7H5182300400
7H5182300400
Type 7H. 51 Panel heaters...
Direct mounting
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
7F Series - Filter Fans
Finder
27.05.2022
2557910000 - RH-TCO 30W 110-250V
Weidmüller
22.01.2024
2557960000 - RH-TCO 75W 110-250V
Weidmüller
22.01.2024
Heater (electrical cabinet)
SIEMENS
04.05.2022
2557930000 - RH-CBCO 75W 110-250V
Weidmüller
22.01.2024
2557940000 - RH-CBCO 100W 110-250V
Weidmüller
22.01.2024
7T Series - Thermostats and Thermoigrostat
Finder
27.05.2022
2557970000 - RH-TCO 100W 110-250V
Weidmüller
22.01.2024
BN 20511 - Assortment of terminals insulated (BM), copper / brass, tin-plat...
Bossard Catalog
31.10.2023
EGL - Fan Heater
nVent HOFFMAN
20.11.2023
8MR65115LV30 - Fan (enclosure)
Siemens Industry
19.09.2023
FIN-FAN - HT Sprockets
Baldor Reliance
09.11.2021
90 Series - Sockets and accessories for 60 series relays
Finder
27.05.2022
793-5501 - WMB marking card, as card, for terminal block width 5 - 17.5 mm,...
WAGO
16.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성