피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VAS - 흡착컵 완료
Festo
제품 (A - Z)
V
VAS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vas/vas.prj},{NB=152605 VAS-125-3/8-NBR},{TNR=152605},{TYP=VAS-125-3/8-NBR},{INFO=},{EOLDATE=},{L0=20.000},{VER=1},{SQU=0},{D=G3/8},{D1=7.000},{D2=125.000},{L=36.000},{L1=20.000},{L2=6.050},{L3=29.950},{SW=19.000},{NDM=16.662},{KDM=14.950},{E3=2.800},{RD1=16.650},{RD2=20.500},{RD3=17.900},{RD4=0.000},{RH1=2.950},{RH2=1.950},{TNR2=34636},{CNSMASSEXACT=0.152},{GTIN=4052568070205}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
나사산
ⁿ/ₐ
D1
직경
[mm]
D2
직경
[mm]
L
길이
[mm]
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
L3
길이
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
173438 VAS-2-M3-NBR
173438
VAS-2-M3-NBR
M3
1.000
2.000
9.400
5.400
3.300
6.100
4.500
0.001
4052568037437
173439 VAS-5-M5-NBR
173439
VAS-5-M5-NBR
M5
2.000
5.000
16.500
10.000
3.800
12.700
8.000
0.002
4052568037444
34588 VAS-8-M5-NBR
34588
VAS-8-M5-NBR
M5
2.000
8.000
19.000
11.300
2.850
16.150
8.000
0.004
4052568023133
173440 VAS-10-M5-NBR
173440
VAS-10-M5-NBR
M5
2.000
10.000
19.200
11.500
3.800
15.400
8.000
0.003
4052568037451
36142 VAS-15-1/8-NBR
36142
VAS-15-1/8-NBR
G1/8
3.000
15.000
20.200
12.000
4.700
15.500
13.000
0.011
4052568023393
34587 VAS-30-1/8-NBR
34587
VAS-30-1/8-NBR
G1/8
3.000
30.000
21.500
12.000
4.700
16.800
13.000
0.013
4052568023126
36143 VAS-40-1/4-NBR
36143
VAS-40-1/4-NBR
G1/4
4.000
40.000
30.900
17.400
5.800
25.100
17.000
0.026
4052568023409
36144 VAS-55-1/4-NBR
36144
VAS-55-1/4-NBR
G1/4
4.000
55.000
33.900
17.400
5.800
28.100
17.000
0.032
4052568010188
36145 VAS-75-1/4-NBR
36145
VAS-75-1/4-NBR
G1/4
4.000
75.000
28.000
17.000
5.800
22.200
17.000
0.076
4052568023416
34586 VAS-100-1/4-NBR
34586
VAS-100-1/4-NBR
G1/4
4.000
100.000
28.000
17.000
5.800
22.200
17.000
0.138
4052568023119
152605 VAS-125-3/8-NBR
152605
VAS-125-3/8-NBR
G3/8
7.000
125.000
36.000
20.000
6.050
29.950
19.000
0.152
4052568070205
173437 VAS-1-M3-NBR
173437
VAS-1-M3-NBR
M3
0.900
1.000
7.400
5.800
3.000
3.600
4.500
0.001
12612 VAS-8-M5-S
12612
VAS-8-M5-S
M5
0.000
8.000
19.000
11.500
5.000
14.000
8.000
0.003
160988 VAS-8-M5-SI
160988
VAS-8-M5-SI
M5
2.000
8.000
19.200
11.500
5.000
14.200
8.000
0.002
173442 VAS-10-M5-SI
173442
VAS-10-M5-SI
M5
2.000
10.000
19.200
11.500
5.000
14.200
8.000
0.003
158973 VAS-15-1/8-SI
158973
VAS-15-1/8-SI
G1/8
3.000
15.000
20.000
12.000
6.500
13.500
13.000
0.006
158974 VAS-30-1/8-SI
158974
VAS-30-1/8-SI
G1/8
3.000
30.000
21.500
12.000
6.500
15.000
13.000
0.007
158975 VAS-40-1/4-SI
158975
VAS-40-1/4-SI
G1/4
4.000
40.000
30.500
17.000
8.000
22.500
17.000
0.013
158976 VAS-55-1/4-SI
158976
VAS-55-1/4-SI
G1/4
4.000
55.000
33.500
17.000
8.000
25.500
17.000
0.016
160989 VAS-75-1/4-SI
160989
VAS-75-1/4-SI
G1/4
4.000
75.000
28.000
14.000
8.000
20.000
17.000
0.036
160990 VAS-100-1/4-SI
160990
VAS-100-1/4-SI
G1/4
4.000
100.000
28.500
14.500
8.000
20.500
17.000
0.067
160991 VAS-125-3/8-SI
160991
VAS-125-3/8-SI
G3/8
7.000
125.000
36.000
16.500
9.000
27.000
19.000
0.148
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ESG - 흡착 그립퍼
Festo
22.08.2023
VAS-PUR-B - 흡착컵 완료
Festo
30.08.2023
VASE - 흡착컵 완료
Festo
09.06.2016
VN - 진공 기술
Festo
30.08.2023
MPRA - 플랜지일체형무급유부시하우징유닛 - 원형플랜지
Misumi
01.12.2022
VN2 - 진공 발생기
Festo
30.08.2023
ESS-...-E - 흡착컵 완료
Festo
22.08.2023
ESS-...-C - 흡착컵 완료
Festo
22.08.2023
VASB - 흡착컵 완료
Festo
30.08.2023
ESS-...-GT - 흡착컵 완료
Festo
22.08.2023
ESS-...-O - 흡착컵 완료
Festo
22.08.2023
OGGB - 베르누이 그립퍼
Festo
21.08.2023
ESV-GT/BT - 진공 흡착컵
Festo
22.08.2023
VN-BP - 마운팅 플레이트
Festo
30.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성