피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 1 B - Taper pins, form B
Fabory
9 Pins & key stock
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/9_pins_and_key_stock/din_1_b.prj},{NB=Kegelstift DIN 1 B 6x20 51560.060.020(High)},{CNSORDERNO=51560.060.020},{D=6.0},{L=20},{PACKAGING=100},{VARIANT=1},{FABNETWEIGHT=5.000},{R=6.000},{NENNID=6X20MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 1 B},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Taper pin turned},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A1},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=ISO2339 B,NEN10 B},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492295545},{INTRASTATCODE=7318240090},{ECLASS=},{UNSPSC=31163205},{ETIM=EC002384},{FAB_NENN=B 6x20},{FAB_GEO=Diameter (d-D)=6;Length (L)=20;c (max.)=0.9;d2 <gt/>=23;d2 ?=30;W (min.)=9},{FAB_ARTICLENUMBER=51560.060.020},{CNSAVOID=},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter h10
[mm]
L
Nominal length
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
R
Radius ~
[mm]
Taper pin DIN 1 B 1x10
51560.010.010
1X10MM
1.0
10
Fabory
DIN 1 B
Taper pin turned
Stainless steel
A1
0.00007
ISO2339 B,NEN10 B
Y
8715492294951
7318240090
31163205
EC002384
100
1.000
Taper pin DIN 1 B 1x12
39000.010.012
1X12MM
1.0
12
Fabory
DIN 1 B
Taper pin turned
Free-cutting steel
0.00010
ISO2339 B,NEN10 B
Y
8717077077614
7318240090
31163205
EC002384
200
1.000
Taper pin DIN 1 B 1x12
51560.010.012
1X12MM
1.0
12
Fabory
DIN 1 B
Taper pin turned
Stainless steel
A1
0.00011
ISO2339 B,NEN10 B
Y
8715492294968
7318240090
31163205
EC002384
100
1.000
Taper pin DIN 1 B 1x14
39000.010.014
1X14MM
1.0
14
Fabory
DIN 1 B
Taper pin turned
Free-cutting steel
0.00011
ISO2339 B,NEN10 B
Y
8715492791306
7318240090
31163205
EC002384
200
1.000
Taper pin DIN 1 B 1x18
39000.010.018
1X18MM
1.0
18
Fabory
DIN 1 B
Taper pin turned
Free-cutting steel
0.00016
ISO2339 B,NEN10 B
Y
8715492791320
7318240090
31163205
EC002384
200
1.000
Taper pin DIN 1 B 1x20
39000.010.020
1X20MM
1.0
20
Fabory
DIN 1 B
Taper pin turned
Free-cutting steel
0.00018
ISO2339 B,NEN10 B
Y
8715492791337
7318240090
31163205
EC002384
200
1.000
Taper pin DIN 1 B 1.5x10
39000.015.010
1,5X10MM
1.5
10
Fabory
DIN 1 B
Taper pin turned
Free-cutting steel
0.00016
ISO2339 B,NEN10 B
Y
8715492791344
7318240090
31163205
EC002384
200
1.600
Taper pin DIN 1 B 1.5x10
51560.015.010
1,5X10MM
1.5
10
Fabory
DIN 1 B
Taper pin turned
Stainless steel
A1
0.00000
ISO2339 B,NEN10 B
Y
8715494595117
7318240090
31163205
EC002384
200
1.600
Taper pin DIN 1 B 1.5x12
39000.015.012
1,5X12MM
1.5
12
Fabory
DIN 1 B
Taper pin turned
Free-cutting steel
0.00021
ISO2339 B,NEN10 B
Y
8717077077621
7318240090
31163205
EC002384
200
1.600
Taper pin DIN 1 B 1.5x12
51560.015.012
1,5X12MM
1.5
12
Fabory
DIN 1 B
Taper pin turned
Stainless steel
A1
0.00021
ISO2339 B,NEN10 B
Y
8715494114332
7318240090
31163205
EC002384
200
1.600
Taper pin DIN 1 B 1.5x14
39000.015.014
1,5X14MM
1.5
14
Fabory
DIN 1 B
Taper pin turned
Free-cutting steel
0.00024
ISO2339 B,NEN10 B
Y
8715492791368
7318240090
31163205
EC002384
200
1.600
Taper pin DIN 1 B 1.5x16
39000.015.016
1,5X16MM
1.5
16
Fabory
DIN 1 B
Taper pin turned
Free-cutting steel
0.00030
ISO2339 B,NEN10 B
Y
8717077077638
7318240090
31163205
EC002384
200
1.600
Taper pin DIN 1 B 1.5x20
39000.015.020
1,5X20MM
1.5
20
Fabory
DIN 1 B
Taper pin turned
Free-cutting steel
0.00038
ISO2339 B,NEN10 B
Y
8715492791382
7318240090
31163205
EC002384
200
1.600
Taper pin DIN 1 B 1.5x24
39000.015.024
1,5X24MM
1.5
24
Fabory
DIN 1 B
Taper pin turned
Free-cutting steel
0.00048
ISO2339 B,NEN10 B
Y
8715492791399
7318240090
31163205
EC002384
200
1.600
Taper pin DIN 1 B 1.5x30
39000.015.030
1,5X30MM
1.5
30
Fabory
DIN 1 B
Taper pin turned
Free-cutting steel
0.00064
ISO2339 B,NEN10 B
Y
8715492791405
7318240090
31163205
EC002384
200
1.600
Taper pin DIN 1 B 2x12
39000.020.012
2X12MM
2.0
12
Fabory
DIN 1 B
Taper pin turned
Free-cutting steel
0.00040
ISO2339 B,NEN10 B
Y
8715492791467
7318240090
31163205
EC002384
200
2.500
Taper pin DIN 1 B 2x10
39000.020.010
2X10MM
2.0
10
Fabory
DIN 1 B
Taper pin turned
Free-cutting steel
0.00031
ISO2339 B,NEN10 B
Y
8715492791450
7318240090
31163205
EC002384
200
2.500
Taper pin DIN 1 B 2x8
51560.020.008
2X8MM
2.0
8
Fabory
DIN 1 B
Taper pin turned
Stainless steel
A1
0.00021
ISO2339 B,NEN10 B
Y
8715492295040
7318240090
31163205
EC002384
100
2.500
Taper pin DIN 1 B 2x10
51560.020.010
2X10MM
2.0
10
Fabory
DIN 1 B
Taper pin turned
Stainless steel
A1
0.00031
ISO2339 B,NEN10 B
Y
8715492295057
7318240090
31163205
EC002384
100
2.500
Taper pin DIN 1 B 2x12
51560.020.012
2X12MM
2.0
12
Fabory
DIN 1 B
Taper pin turned
Stainless steel
A1
0.00040
ISO2339 B,NEN10 B
Y
8715492295064
7318240090
31163205
EC002384
100
2.500
Taper pin DIN 1 B 2x14
39000.020.014
2X14MM
2.0
14
Fabory
DIN 1 B
Taper pin turned
Free-cutting steel
0.00044
ISO2339 B,NEN10 B
Y
8715492791474
7318240090
31163205
EC002384
200
2.500
Taper pin DIN 1 B 2x16
39000.020.016
2X16MM
2.0
16
Fabory
DIN 1 B
Taper pin turned
Free-cutting steel
0.00047
ISO2339 B,NEN10 B
Y
8715492791481
7318240090
31163205
EC002384
200
2.500
Taper pin DIN 1 B 2x16
51560.020.016
2X16MM
2.0
16
Fabory
DIN 1 B
Taper pin turned
Stainless steel
A1
0.00047
ISO2339 B,NEN10 B
Y
8715492295071
7318240090
31163205
EC002384
200
2.500
Taper pin DIN 1 B 2x18
39000.020.018
2X18MM
2.0
18
Fabory
DIN 1 B
Taper pin turned
Free-cutting steel
0.00053
ISO2339 B,NEN10 B
Y
8717077077645
7318240090
31163205
EC002384
100
2.500
Taper pin DIN 1 B 2x20
39000.020.020
2X20MM
2.0
20
Fabory
DIN 1 B
Taper pin turned
Free-cutting steel
0.00070
ISO2339 B,NEN10 B
Y
8715492791504
7318240090
31163205
EC002384
100
2.500
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 7 - Parallel pins
Fabory
13.02.2023
DIN 7978 A - Taper pins with inner thread, no hardened, form A
Fabory
13.02.2023
DIN ≈6325 - Parallel pins, hardened, tolerance zone m6
Fabory
13.02.2023
DIN 1 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 1472 - Feather grooved pins
Fabory
13.02.2023
DIN 7 - Stainless steel 1.4305
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6325 - Parallel pins, hardened, tolerance zone m6
Fabory
13.02.2023
Reference 62705 - Taper pin - ISO 2339 DIN 1 - Stainless steel A1
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN ≈1481 - Spannstifte (-huelsen) geschlitzt, schwere Ausfuehrung
Fabory
13.02.2023
DIN 1 - Stainless steel 1.4305
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4014 (DIN 931) - Hexagon head bolts with shank, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
DIN 1473 - Grooved pins, full length parallel grooved mit chamfer
Fabory
13.02.2023
DIN 988 - Shim rings
Fabory
13.02.2023
Reference 62705 - Taper pin - ISO 2339 DIN 1 - Stainless steel A1
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성