피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
ASME B18.16.6 NUNIL - Style NU Nylon Insert Locknut Dimensions
Fabory
3Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/3_nuts/asme_b_18_16_6_nunil.prj},{NB=Style NU Nylon Insert Locknut Dimensions ASME B18.16.6 1 1/4-5/16 UNCU12601.125.0001},{CNSORDERNO=U12601.125.0001},{D1=1.2500},{FABNETWEIGHT=417.000},{A1=2.0080},{C=1.672},{LOD=MIN},{NENNID=1 1/4},{D=1 1/4},{CNSAVOID=0},{CNSNN=ASME B16.6 NUNIL},{BRAND=Fabory},{STANDARD=ASME B18.16.6},{THREAD=Unified National Coarse},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Heavy - nylon insert lock nut},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=Grade 2},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077382701},{INTRASTATCODE=7318166090},{ECLASS=23-11-07-01},{UNSPSC=31161716},{ETIM=EC002382},{PACKAGING=},{TT=UNC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
[인치]
D
Nominal diameter
[인치]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat code
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging unit
[PCS]
TT
Thread Type
ⁿ/ₐ
TT1
Thread per Inchs
ⁿ/ₐ
A
Width Across Flats
[인치]
B
Width Across Corners
[인치]
C
Thickness
[인치]
Style NU Nylon Insert Loc...
U12601.025.0001
1/4
1/4
Fabory
ASME B18.16.6
Unified National Coarse
Right
Heavy - nylon insert lock...
Steel
Grade 2
Zinc plated
Hexagon
Y
8717077382596
7318166090
23-11-07-01
31161716
EC002382
UNC
7/16
7/16
0.607
0.390
Style NU Nylon Insert Loc...
U12601.031.0001
5/16
5/16
Fabory
ASME B18.16.6
Unified National Coarse
Right
Heavy - nylon insert lock...
Steel
Grade 2
Zinc plated
Hexagon
Y
8717077382602
7318166090
23-11-07-01
31161716
EC002382
UNC
1/2
1/2
0.679
0.453
Style NU Nylon Insert Loc...
U12601.037.0001
3/8
3/8
Fabory
ASME B18.16.6
Unified National Coarse
Right
Heavy - nylon insert lock...
Steel
Grade 2
Zinc plated
Hexagon
Y
8717077382619
7318166090
23-11-07-01
31161716
EC002382
UNC
9/16
9/16
0.829
0.562
Style NU Nylon Insert Loc...
U12601.043.0001
7/16
7/16
Fabory
ASME B18.16.6
Unified National Coarse
Right
Heavy - nylon insert lock...
Steel
Grade 2
Zinc plated
Hexagon
Y
8717077382626
7318166090
23-11-07-01
31161716
EC002382
UNC
5/8
11/16
0.905
0.609
Style NU Nylon Insert Loc...
U12601.050.0001
1/2
1/2
Fabory
ASME B18.16.6
Unified National Coarse
Right
Heavy - nylon insert lock...
Steel
Grade 2
Zinc plated
Hexagon
Y
8717077382633
7318166090
23-11-07-01
31161716
EC002382
UNC
3/4
3/4
1.055
0.718
Style NU Nylon Insert Loc...
U12601.056.0001
9/16
9/16
Fabory
ASME B18.16.6
Unified National Coarse
Right
Heavy - nylon insert lock...
Steel
Grade 2
Zinc plated
Hexagon
Y
8717077382640
7318166090
23-11-07-01
31161716
EC002382
UNC
7/8
7/8
1.130
0.812
Style NU Nylon Insert Loc...
U12601.062.0001
5/8
5/8
Fabory
ASME B18.16.6
Unified National Coarse
Right
Heavy - nylon insert lock...
Steel
Grade 2
Zinc plated
Hexagon
Y
8717077382657
7318166090
23-11-07-01
31161716
EC002382
UNC
1
15/16
1.280
0.874
Style NU Nylon Insert Loc...
U12601.075.0001
3/4
3/4
Fabory
ASME B18.16.6
Unified National Coarse
Right
Heavy - nylon insert lock...
Steel
Grade 2
Zinc plated
Hexagon
Y
8717077382664
7318166090
23-11-07-01
31161716
EC002382
UNC
1 1/8
1 1/8
1.506
1.015
Style NU Nylon Insert Loc...
U12601.087.0001
7/8
7/8
Fabory
ASME B18.16.6
Unified National Coarse
Right
Heavy - nylon insert lock...
Steel
Grade 2
Zinc plated
Hexagon
Y
8717077382671
7318166090
23-11-07-01
31161716
EC002382
UNC
1 1/4
1 5/16
1.733
1.140
Style NU Nylon Insert Loc...
U12601.100.0001
1
1
Fabory
ASME B18.16.6
Unified National Coarse
Right
Heavy - nylon insert lock...
Steel
Grade 2
Zinc plated
Hexagon
Y
8717077382688
7318166090
23-11-07-01
31161716
EC002382
UNC
1 1/2
1 1/2
1.958
1.312
Style NU Nylon Insert Loc...
U12601.112.0001
1 1/8
1 1/8
Fabory
ASME B18.16.6
Unified National Coarse
Right
Heavy - nylon insert lock...
Steel
Grade 2
Zinc plated
Hexagon
Y
8717077382695
7318166090
23-11-07-01
31161716
EC002382
UNC
1/4
1 11/16
2.184
1.469
Style NU Nylon Insert Loc...
U12601.125.0001
1 1/4
1 1/4
Fabory
ASME B18.16.6
Unified National Coarse
Right
Heavy - nylon insert lock...
Steel
Grade 2
Zinc plated
Hexagon
Y
8717077382701
7318166090
23-11-07-01
31161716
EC002382
UNC
5/16
1 7/8
2.410
1.672
Style NU Nylon Insert Loc...
U12601.150.0001
1 1/2
1 1/2
Fabory
ASME B18.16.6
Unified National Coarse
Right
Heavy - nylon insert lock...
Steel
Grade 2
Zinc plated
Hexagon
Y
8717077382718
7318166090
23-11-07-01
31161716
EC002382
UNC
3/8
2 1/4
2.861
1.953
Style NU Nylon Insert Loc...
U51718.025.0001
1/4
1/4
Fabory
ASME B18.16.6
Unified National Coarse
Right
Heavy - nylon insert lock...
Stainless steel
A2 (AISI 304/18-8)
Hexagon
Y
8717077394629
7318163990
23-11-07-01
31161716
EC002382
UNC
20
7/16
0.607
0.390
Style NU Nylon Insert Loc...
U51718.031.0001
5/16
5/16
Fabory
ASME B18.16.6
Unified National Coarse
Right
Heavy - nylon insert lock...
Stainless steel
A2 (AISI 304/18-8)
Hexagon
Y
8717077394636
7318163990
23-11-07-01
31161716
EC002382
UNC
18
1/2
0.679
0.453
Style NU Nylon Insert Loc...
U51718.037.0001
3/8
3/8
Fabory
ASME B18.16.6
Unified National Coarse
Right
Heavy - nylon insert lock...
Stainless steel
A2 (AISI 304/18-8)
Hexagon
Y
8717077394643
7318163990
23-11-07-01
31161716
EC002382
UNC
16
9/16
0.829
0.562
Style NU Nylon Insert Loc...
U51718.050.0001
1/2
1/2
Fabory
ASME B18.16.6
Unified National Coarse
Right
Heavy - nylon insert lock...
Stainless steel
A2 (AISI 304/18-8)
Hexagon
Y
8717077394650
7318163990
23-11-07-01
31161716
EC002382
UNC
13
3/4
1.055
0.718
Style NU Nylon Insert Loc...
U51718.062.0001
5/8
5/8
Fabory
ASME B18.16.6
Unified National Coarse
Right
Heavy - nylon insert lock...
Stainless steel
A2 (AISI 304/18-8)
Hexagon
Y
8717077394667
7318163990
23-11-07-01
31161716
EC002382
UNC
11
15/16
1.280
0.874
Style NU Nylon Insert Loc...
U51718.075.0001
3/4
3/4
Fabory
ASME B18.16.6
Unified National Coarse
Right
Heavy - nylon insert lock...
Stainless steel
A2 (AISI 304/18-8)
Hexagon
Y
8717077394674
7318163990
23-11-07-01
31161716
EC002382
UNC
10
1 1/8
1.506
1.015
Style NU Nylon Insert Loc...
U51718.087.0001
7/8
7/8
Fabory
ASME B18.16.6
Unified National Coarse
Right
Heavy - nylon insert lock...
Stainless steel
A2 (AISI 304/18-8)
Hexagon
Y
8717077394681
7318163990
23-11-07-01
31161716
EC002382
UNC
9
1 5/16
1.733
1.140
Style NU Nylon Insert Loc...
U51718.100.0001
1
1
Fabory
ASME B18.16.6
Unified National Coarse
Right
Heavy - nylon insert lock...
Stainless steel
A2 (AISI 304/18-8)
Hexagon
Y
8717077394698
7318163990
23-11-07-01
31161716
EC002382
UNC
8
1 1/2
1.958
1.312
Style NU Nylon Insert Loc...
U51718.112.0001
1 1/8
1 1/8
Fabory
ASME B18.16.6
Unified National Coarse
Right
Heavy - nylon insert lock...
Stainless steel
A2 (AISI 304/18-8)
Hexagon
Y
8717077394704
7318163990
23-11-07-01
31161716
EC002382
UNC
7
1 11/16
2.184
1.469
Style NU Nylon Insert Loc...
U51718.125.0001
1 1/4
1 1/4
Fabory
ASME B18.16.6
Unified National Coarse
Right
Heavy - nylon insert lock...
Stainless steel
A2 (AISI 304/18-8)
Hexagon
Y
8717077394711
7318163990
23-11-07-01
31161716
EC002382
UNC
7
1 7/8
2.410
1.672
Style NU Nylon Insert Loc...
U51718.150.0001
1 1/2
1 1/2
Fabory
ASME B18.16.6
Unified National Coarse
Right
Heavy - nylon insert lock...
Stainless steel
A2 (AISI 304/18-8)
Hexagon
Y
8717077394728
7318163990
23-11-07-01
31161716
EC002382
UNC
6
2 1/4
2.861
1.953
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ASME B18.16.6 NENIL - Style NE Nylon Insert Locknut Dimensions
Fabory
13.02.2023
ASME B18.16.6 NTUNIL - Style NTU Nylon Insert Locknut Dimensions
Fabory
13.02.2023
DIN 985 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low type
Fabory
13.02.2023
ASME B18.16.6 NTENIL - Style NTE Nylon Insert Locknut Dimensions
Fabory
13.02.2023
ASME B18.2.2 BUMAX 88 - Hexagon Nuts ASME B18.2.2
BUMAX
28.04.2023
ROC-8071-007 Washer Flat USS, SAE, SAE ROCKALLOY, USS ROCKALLOY, Stainless ...
Essentra Components
29.07.2014
Extension springs - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
28.10.2021
ASME B18.2.2 HN V2 - Hex Nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 125-1 A - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
WFK30.D080_S55560-F100
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
04.05.2023
ASME B18.16.6 NMNIL - Style NM Nylon Insert Locknut Dimensions
Fabory
13.02.2023
ASME B18.16.6 NTMNIL - Style NTM Nylon Insert Locknut Dimensions
Fabory
13.02.2023
WFZ661_S55563-F147
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
04.05.2023
BN 48290 - Hex nylon insert lock nuts type NM, Coarse thread, Steel, Grade ...
Bossard Inch
29.11.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성