피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 603 DIN 555 Mu - Cup head square neck bolts, with hexagon nut DIN 555
Fabory
1 Bolts & Hex cap screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/1_bolts_and_hex_cap_screws/din_603_din_555_mu_asmtab.prj},{NB=Flachrundschraube DIN 603 DIN 555 M10x240-Mu 08040.100.240(High)},{CNSORDERNO=08040.100.240},{D=10},{L=240},{PACKAGING=25},{VARIANT=1},{FABNETWEIGHT=16.600},{P=1.500},{BX1=26.000},{BX2=32.000},{BX3=45.000},{DK=24.650},{DS=10.000},{C=6.600},{K=5.380},{RF=19.200},{R=0.500},{R1=1.500},{V=10.580},{NENNID=M10X240},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 603/555 (1987)},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=4.6},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=Hexagon head},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=ISO8677/-,ASMEB18.5.2.3M/-,BS4933/-,NEN303/697,NF- / E25-402},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077260924},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
D3
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
B
Thread length
[mm]
BX1
B for L <= 125
[mm]
BX2
B for 125<L<=200
[mm]
BX3
B for L > 200
[mm]
LS
Shank length min.
[mm]
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt) max.
[mm]
DK
Head diameter max.
[mm]
DS
Diameter of the unthreaded shank max.
[mm]
C
Height of plate lug (or thickness of the flange or collar) max.
[mm]
K
Head height max.
[mm]
RF
Radius of curvature of the lens head ~
[mm]
R
Transition radius under head max.
[mm]
R1
max.
[mm]
V
max.
[mm]
Cup square neck bolt DIN ...
08040.050.016
M5X16
5
16
Fabory
DIN 603/555 (1987)
Metric thread
Right
Steel
4.6
Plain
Hexagon head
0.00051
ISO8677/-,ASMEB18.5.2.3M/...
Y
8717077260351
7318159590
23-11-12-90
31161612
EC002346
500
4.019
0.800
8.000
16.000
22.000
0.000
0.000
8.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
Cup square neck bolt DIN ...
08250.050.016
M5X16
5
16
Fabory
DIN 603/555 (1987)
Metric thread
Right
Carriage bolt with nut
Steel
≥4.6
Zinc plated
0.00400
ISO8677/-,ASMEB18.5.2.3M/...
Y
8715492554703
7318159590
23-11-12-90
31161612
EC002346
500
4.019
0.800
8.000
16.000
22.000
0.000
0.000
8.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
Cup square neck bolt DIN ...
08040.050.020
M5X20
5
20
Fabory
DIN 603/555 (1987)
Metric thread
Right
Steel
4.6
Plain
Hexagon head
0.00056
ISO8677/-,ASMEB18.5.2.3M/...
Y
8717077260368
7318159590
23-11-12-90
31161612
EC002346
500
4.019
0.800
12.000
16.000
22.000
0.000
0.000
8.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
Cup square neck bolt DIN ...
08250.050.020
M5X20
5
20
Fabory
DIN 603/555 (1987)
Metric thread
Right
Carriage bolt with nut
Steel
≥4.6
Zinc plated
0.00559
ISO8677/-,ASMEB18.5.2.3M/...
Y
8715492554727
7318159590
23-11-12-90
31161612
EC002346
500
4.019
0.800
12.000
16.000
22.000
0.000
0.000
8.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
Cup square neck bolt DIN ...
08040.050.025
M5X25
5
25
Fabory
DIN 603/555 (1987)
Metric thread
Right
Steel
4.6
Plain
Hexagon head
0.00062
ISO8677/-,ASMEB18.5.2.3M/...
Y
8717077260375
7318159590
23-11-12-90
31161612
EC002346
500
4.019
0.800
17.000
16.000
22.000
0.000
0.000
8.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
Cup square neck bolt DIN ...
08250.050.025
M5X25
5
25
Fabory
DIN 603/555 (1987)
Metric thread
Right
Carriage bolt with nut
Steel
≥4.6
Zinc plated
0.00580
ISO8677/-,ASMEB18.5.2.3M/...
Y
8715492554734
7318159590
23-11-12-90
31161612
EC002346
500
4.019
0.800
17.000
16.000
22.000
0.000
0.000
8.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
Cup square neck bolt DIN ...
08040.050.030
M5X30
5
30
Fabory
DIN 603/555 (1987)
Metric thread
Right
Steel
4.6
Plain
Hexagon head
0.00070
ISO8677/-,ASMEB18.5.2.3M/...
Y
8717077260382
7318159590
23-11-12-90
31161612
EC002346
500
4.019
0.800
22.000
16.000
22.000
0.000
0.000
8.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
Cup square neck bolt DIN ...
08250.050.030
M5X30
5
30
Fabory
DIN 603/555 (1987)
Metric thread
Right
Carriage bolt with nut
Steel
≥4.6
Zinc plated
0.00590
ISO8677/-,ASMEB18.5.2.3M/...
Y
8715492554741
7318159590
23-11-12-90
31161612
EC002346
500
4.019
0.800
22.000
16.000
22.000
0.000
0.000
8.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
Cup square neck bolt DIN ...
08040.050.035
M5X35
5
35
Fabory
DIN 603/555 (1987)
Metric thread
Right
Steel
4.6
Plain
Hexagon head
0.00078
ISO8677/-,ASMEB18.5.2.3M/...
Y
8717077260399
7318159590
23-11-12-90
31161612
EC002346
200
4.019
0.800
16.000
16.000
22.000
0.000
15.000
19.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
Cup square neck bolt DIN ...
08250.050.035
M5X35
5
35
Fabory
DIN 603/555 (1987)
Metric thread
Right
Carriage bolt with nut
Steel
≥4.6
Zinc plated
0.00670
ISO8677/-,ASMEB18.5.2.3M/...
Y
8715492554758
7318159590
23-11-12-90
31161612
EC002346
200
4.019
0.800
16.000
16.000
22.000
0.000
15.000
19.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
Cup square neck bolt DIN ...
08040.050.040
M5X40
5
40
Fabory
DIN 603/555 (1987)
Metric thread
Right
Steel
4.6
Plain
Hexagon head
0.00086
ISO8677/-,ASMEB18.5.2.3M/...
Y
8717077260405
7318159590
23-11-12-90
31161612
EC002346
200
4.019
0.800
16.000
16.000
22.000
0.000
20.000
24.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
Cup square neck bolt DIN ...
08250.050.040
M5X40
5
40
Fabory
DIN 603/555 (1987)
Metric thread
Right
Carriage bolt with nut
Steel
≥4.6
Zinc plated
0.00750
ISO8677/-,ASMEB18.5.2.3M/...
Y
8715492554765
7318159590
23-11-12-90
31161612
EC002346
200
4.019
0.800
16.000
16.000
22.000
0.000
20.000
24.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
Cup square neck bolt DIN ...
08040.050.045
M5X45
5
45
Fabory
DIN 603/555 (1987)
Metric thread
Right
Steel
4.6
Plain
Hexagon head
0.00091
ISO8677/-,ASMEB18.5.2.3M/...
Y
8717077260412
7318159590
23-11-12-90
31161612
EC002346
200
4.019
0.800
16.000
16.000
22.000
0.000
25.000
29.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
Cup square neck bolt DIN ...
08250.050.045
M5X45
5
45
Fabory
DIN 603/555 (1987)
Metric thread
Right
Carriage bolt with nut
Steel
≥4.6
Zinc plated
0.00830
ISO8677/-,ASMEB18.5.2.3M/...
Y
8715492554772
7318159590
23-11-12-90
31161612
EC002346
200
4.019
0.800
16.000
16.000
22.000
0.000
25.000
29.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
Cup square neck bolt DIN ...
08040.050.050
M5X50
5
50
Fabory
DIN 603/555 (1987)
Metric thread
Right
Steel
4.6
Plain
Hexagon head
0.00102
ISO8677/-,ASMEB18.5.2.3M/...
Y
8717077260429
7318159590
23-11-12-90
31161612
EC002346
200
4.019
0.800
16.000
16.000
22.000
0.000
30.000
34.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
Cup square neck bolt DIN ...
08250.050.050
M5X50
5
50
Fabory
DIN 603/555 (1987)
Metric thread
Right
Carriage bolt with nut
Steel
≥4.6
Zinc plated
0.00910
ISO8677/-,ASMEB18.5.2.3M/...
Y
8715492554789
7318159590
23-11-12-90
31161612
EC002346
200
4.019
0.800
16.000
16.000
22.000
0.000
30.000
34.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
Cup square neck bolt DIN ...
08250.050.055
M5X55
5
55
Fabory
DIN 603/555 (1987)
Metric thread
Right
Carriage bolt with nut
Steel
≥4.6
Zinc plated
0.01100
ISO8677/-,ASMEB18.5.2.3M/...
Y
8717077066403
7318159590
23-11-12-90
31161612
EC002346
200
4.019
0.800
16.000
16.000
22.000
0.000
35.000
39.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
Cup square neck bolt DIN ...
08040.050.060
M5X60
5
60
Fabory
DIN 603/555 (1987)
Metric thread
Right
Steel
4.6
Plain
Hexagon head
0.00118
ISO8677/-,ASMEB18.5.2.3M/...
Y
8717077260436
7318159590
23-11-12-90
31161612
EC002346
200
4.019
0.800
16.000
16.000
22.000
0.000
40.000
44.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
Cup square neck bolt DIN ...
08250.050.060
M5X60
5
60
Fabory
DIN 603/555 (1987)
Metric thread
Right
Carriage bolt with nut
Steel
≥4.6
Zinc plated
0.01070
ISO8677/-,ASMEB18.5.2.3M/...
Y
8715492554796
7318159590
23-11-12-90
31161612
EC002346
200
4.019
0.800
16.000
16.000
22.000
0.000
40.000
44.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
Cup square neck bolt DIN ...
08250.050.065
M5X65
5
65
Fabory
DIN 603/555 (1987)
Metric thread
Right
Carriage bolt with nut
Steel
≥4.6
Zinc plated
0.01150
ISO8677/-,ASMEB18.5.2.3M/...
Y
8715492554802
7318159590
23-11-12-90
31161612
EC002346
200
4.019
0.800
16.000
16.000
22.000
0.000
45.000
49.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
Cup square neck bolt DIN ...
08040.050.070
M5X70
5
70
Fabory
DIN 603/555 (1987)
Metric thread
Right
Steel
4.6
Plain
Hexagon head
0.00134
ISO8677/-,ASMEB18.5.2.3M/...
Y
8717077260443
7318159590
23-11-12-90
31161612
EC002346
200
4.019
0.800
16.000
16.000
22.000
0.000
50.000
54.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
Cup square neck bolt DIN ...
08250.050.070
M5X70
5
70
Fabory
DIN 603/555 (1987)
Metric thread
Right
Carriage bolt with nut
Steel
≥4.6
Zinc plated
0.01230
ISO8677/-,ASMEB18.5.2.3M/...
Y
8715492554819
7318159590
23-11-12-90
31161612
EC002346
200
4.019
0.800
16.000
16.000
22.000
0.000
50.000
54.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
Cup square neck bolt DIN ...
08250.050.080
M5X80
5
80
Fabory
DIN 603/555 (1987)
Metric thread
Right
Carriage bolt with nut
Steel
≥4.6
Zinc plated
0.01390
ISO8677/-,ASMEB18.5.2.3M/...
Y
8715492554826
7318159590
23-11-12-90
31161612
EC002346
200
4.019
0.800
16.000
16.000
22.000
0.000
60.000
64.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
Cup square neck bolt DIN ...
08250.050.090
M5X90
5
90
Fabory
DIN 603/555 (1987)
Metric thread
Right
Carriage bolt with nut
Steel
≥4.6
Zinc plated
0.01660
ISO8677/-,ASMEB18.5.2.3M/...
Y
8717077066410
7318159590
23-11-12-90
31161612
EC002346
200
4.019
0.800
16.000
16.000
22.000
0.000
70.000
74.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
Cup square neck bolt DIN ...
08040.060.016
M6X16
6
16
Fabory
DIN 603/555 (1987)
Metric thread
Right
Steel
4.6
Plain
Hexagon head
0.00092
ISO8677/-,ASMEB18.5.2.3M/...
Y
8717077260450
7318159590
23-11-12-90
31161612
EC002346
500
4.773
1.000
6.000
18.000
24.000
0.000
0.000
10.000
16.550
6.000
4.600
3.880
12.600
0.500
0.900
6.480
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 603 - Cup head square neck bolts
Fabory
21.04.2022
ISO 4014 (DIN 931) - Hexagon head bolts with shank, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
GN 113.9 - Stainless Steel-Ball lock pins, with Stainless Steel-Knob, plung...
JW Winco
02.04.2024
US DIN 125 - HALFEN Washers DIN 125
Halfen
02.08.2021
DIN 440 R V2 - Washers with round hole, especially for wood constructions, ...
Fabory
13.02.2023
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 555 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 125-1 A - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
DIN 1587 - Hexagon cap nuts, high form
Fabory
13.02.2023
DIN 604 DIN 555 Mu - Flat countersunk nib bolts, with hexagon nut DIN 555
Fabory
13.02.2023
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
H-STUD-M - Clamping Studs Metric
Harcourt
02.04.2024
DIN 603 - Steel 4.6 zinc-plated, with hexagon nut
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7985 H - Cross recessed raised cheese head screws H
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성