피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 319 C - Ball knobs
Fabory
12 Engineering parts & machine parts
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/12_engineering_parts_machine_parts/din_319_c.prj},{NB=Kugelknopf DIN 319 C 20},{CNSORDERNO=56914.050.020},{NENNID=C 20},{BRAND=},{STANDARD=DIN ?319 C},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=},{BASICMATERIAL=},{GRADE=Fenolformaldehyde (bakelite)},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=Black},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=N},{APPROVAL=},{EANCODE=},{INTRASTATCODE=3926300000},{ECLASS=32-01-01-01},{UNSPSC=31162801},{ETIM=EC000011},{URL=},{PACKAGING=5},{FABNETWEIGHT=6.200},{D1=20},{D2=5.000},{DK=4.134},{P=0.800},{T1=7.500},{T2=1.600},{D6=12.000},{H=18.000},{CNSAVOID=},{LOD=High},{STANDARDSMALL=din_319_c.png},{VARIANT=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standard
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
Eclass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
NENN
Nominal designation
ⁿ/ₐ
D1
Orb diameter
[mm]
D2
Thread
[mm]
DK
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
T1
Thread depth min.
[mm]
T2
Counterbore
[mm]
D6
Planar flat ~
[mm]
H
Orb height ~
[mm]
VARIANT
ⁿ/ₐ
Ball knob DIN 319 C 12
56914.040.012
C 12
DIN ?319 C
Metric thread
Fenolformaldehyde (bakeli...
Black
0.00150
N
3926300000
32-01-01-01
31162801
EC000011
5
C 12
12
4.000
3.242
0.700
6.000
1.200
6.000
11.200
Ball knob DIN 319 C 16
56914.040.016
C 16
DIN ?319 C
Metric thread
Fenolformaldehyde (bakeli...
Black
0.00313
N
3926300000
32-01-01-01
31162801
EC000011
5
C 16
16
4.000
3.242
0.700
6.000
1.200
8.000
15.000
Ball knob DIN 319 C 20
56914.050.020
C 20
DIN ?319 C
Metric thread
Fenolformaldehyde (bakeli...
Black
0.00620
N
3926300000
32-01-01-01
31162801
EC000011
5
C 20
20
5.000
4.134
0.800
7.500
1.600
12.000
18.000
Ball knob DIN 319 C 25
56914.060.025
C 25
DIN ?319 C
Metric thread
Fenolformaldehyde (bakeli...
Black
0.01120
N
3926300000
32-01-01-01
31162801
EC000011
5
C 25
25
6.000
4.917
1.000
9.000
2.000
15.000
22.500
Ball knob DIN 319 C 32
56914.080.032
C 32
DIN ?319 C
Metric thread
Fenolformaldehyde (bakeli...
Black
0.02450
N
3926300000
32-01-01-01
31162801
EC000011
5
C 32
32
8.000
6.647
1.250
12.000
2.500
18.000
29.000
Ball knob DIN 319 C 40
56914.100.040
C 40
DIN ≈319 C
Metric thread
Fenolformaldehyde (bakeli...
Black
0.04540
N
3926300000
32-01-01-01
31162801
EC000011
5
C 40
40
10.000
8.376
1.500
15.000
3.000
22.000
37.000
Ball knob DIN 319 C 50
56914.120.050
C 50
DIN ?319 C
Metric thread
Fenolformaldehyde (bakeli...
Black
0.09210
N
3926300000
32-01-01-01
31162801
EC000011
5
C 50
50
12.000
10.106
1.750
18.000
3.000
28.000
46.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성