您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EV257-03 - 耐80℃铝制有机玻璃油位观察镜
义文工业五金
液压系统附件
油位观察镜
耐80℃铝制有机玻璃油位观察镜
Powered by
CAD模型選擇
{evan/accessories_for_hydraulic_systems/oil_level_sight_glasses/up_to_80_aluminium_perspex/ev257-03.prj},{NB=EV257-03000242},{CNSORDERNO=EV257-03000242},{A=22},{B=28},{C=10},{D=35},{E=3.0},{F=30.0},{H=6},{I=15},{J=4.5},{M=EV272-03000465},{G=G2},{D1K=20.572},{D1G=24},{T=3.55},{CTN=90261029},{ROHS=YES},{PRA=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
A(观察窗)
ⁿ/ₐ
B
B(安装尺寸)
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
F(±0.1)
[mm]
H
[mm]
I
I(安装长度)
[mm]
J
[mm]
M
(适于销键安装)
ⁿ/ₐ
G
类型
ⁿ/ₐ
EV257-03000239
EV257-03000239
16
20
9
25
2.2
21.0
5
15
3.5
EV272-03000462
G1
EV257-03000240
EV257-03000240
16
20
9
25
2.2
21.0
5
15
3.5
EV272-03000463
G2
EV257-03000241
EV257-03000241
22
28
10
35
3.0
30.0
6
15
4.5
EV272-03000464
G1
EV257-03000242
EV257-03000242
22
28
10
35
3.0
30.0
6
15
4.5
EV272-03000465
G2
EV257-03000243
EV257-03000243
32
38
12
45
3.0
40.0
8
18
5.5
EV272-03000462
G1
EV257-03000244
EV257-03000244
32
38
12
45
3.0
40.0
8
18
5.5
EV272-03000463
G2
EV257-03000245
EV257-03000245
50
58
14
64
3.0
58.5
10
22
5.5
EV272-03000464
G1
EV257-03000246
EV257-03000246
50
58
14
64
3.0
58.5
10
22
5.5
EV272-03000465
G2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表