您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
Model 62412 - Raised countersunk head tapping screw form C cross recess "phillips" DIN 7983 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Machine screws-Tapping screws-self-piercing screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_metaux/inox_a2/62412.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_624124,2X38_400},{DES=Vis à tôle tête fraisée bombée Phillips},{NORME1=DIN 7983 Type C},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=624124,2X38},{LODLEVEL=400},{DXL=4.2x38},{D=4.2},{P=1.400},{D3=3.100},{L=38.0},{R=10.495},{DK=8.100},{K=2.50},{EMP=2},{C=0.500},{N=0.933},{N1=5.600},{T=1.220},{M=4.500},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
EMP
Socket N°
ⁿ/ₐ
emile_maurin_624122,9X6,5
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624122,9X6,5
2.9x6.5
2.9
6.5
5.500
1.70
1
emile_maurin_624122,9X9,5
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624122,9X9,5
2.9x9.5
2.9
9.5
5.500
1.70
1
emile_maurin_624122,9X13
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624122,9X13
2.9x13
2.9
13.0
5.500
1.70
1
emile_maurin_624122,9X16
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624122,9X16
2.9x16
2.9
16.0
5.500
1.70
1
emile_maurin_624122,9X19
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624122,9X19
2.9x19
2.9
19.0
5.500
1.70
1
emile_maurin_624122,9X22
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624122,9X22
2.9x22
2.9
22.0
5.500
1.70
1
emile_maurin_624123,5X6,5
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624123,5X6,5
3.5x6.5
3.5
6.5
6.800
2.10
2
emile_maurin_624123,5X9,5
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624123,5X9,5
3.5x9.5
3.5
9.5
6.800
2.10
2
emile_maurin_624123,5X13
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624123,5X13
3.5x13
3.5
13.0
6.800
2.10
2
emile_maurin_624123,5X16
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624123,5X16
3.5x16
3.5
16.0
6.800
2.10
2
emile_maurin_624123,5X19
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624123,5X19
3.5x19
3.5
19.0
6.800
2.10
2
emile_maurin_624123,5X22
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624123,5X22
3.5x22
3.5
22.0
6.800
2.10
2
emile_maurin_624123,5X25
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624123,5X25
3.5x25
3.5
25.0
6.800
2.10
2
emile_maurin_624123,5X32
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624123,5X32
3.5x32
3.5
32.0
6.800
2.10
2
emile_maurin_624123,5X38
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624123,5X38
3.5x38
3.5
38.0
6.800
2.10
2
emile_maurin_624123,9X9,5
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624123,9X9,5
3.9x9.5
3.9
9.5
7.500
2.30
2
emile_maurin_624123,9X13
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624123,9X13
3.9x13
3.9
13.0
7.500
2.30
2
emile_maurin_624123,9X16
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624123,9X16
3.9x16
3.9
16.0
7.500
2.30
2
emile_maurin_624123,9X19
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624123,9X19
3.9x19
3.9
19.0
7.500
2.30
2
emile_maurin_624123,9X22
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624123,9X22
3.9x22
3.9
22.0
7.500
2.30
2
emile_maurin_624123,9X25
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624123,9X25
3.9x25
3.9
25.0
7.500
2.30
2
emile_maurin_624123,9X32
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624123,9X32
3.9x32
3.9
32.0
7.500
2.30
2
emile_maurin_624123,9X38
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624123,9X38
3.9x38
3.9
38.0
7.500
2.30
2
emile_maurin_624123,9X45
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624123,9X45
3.9x45
3.9
45.0
7.500
2.30
2
emile_maurin_624123,9X50
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624123,9X50
3.9x50
3.9
50.0
7.500
2.30
2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Model 62407 - Pan head tapping screw form C six lobe recess DIN 7981 - Stai...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
DIN 7983 C-H - Cross recessed raised countersunk head H tapping screws, For...
Fabory
13.02.2023
Reference 62406 - Pan head tapping screw form C cross recess "Phillips" DIN...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62406 - Pan head tapping screw form C cross recess "Phillips" DIN...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Model 33201 - Pan head self drilling screw cross recess "Phillips" - DIN 75...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
DIN 7981 C-H - Pan head tapping screws with cross recessed, form C
Fabory
13.02.2023
CQU BOLT - Mounting Bolt for CQU
SMC
28.09.2023
Reference 62407 - Pan head tapping screw form C six lobe recess DIN 7981 - ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62302 - Slotted round head wood screw - DIN 96 - Stainless steel ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64406 - Pan head tapping screw form C cross recess "Phillips" DIN...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
SL-BOX-TANBS,SH-BOX-TANBS,SHD-BOX-TANBS - (Precision Cleaning) Self Tapping...
Misumi
16.10.2023
BOX-TBS01_22 - Phillips countersunk head tapping screw , Phillips pan head ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
Modèle 212406 - Phillips cross recessed pan head tapping screw - Stainless ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表