피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 64203 - Vis à métaux tête fraisée 6 pans creux - DIN 7991 - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Hexagon socket head cap screw
inox_a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_6_pans/inox_a4/64203.prj},{NB=emile_maurin_642038X70},{REF=642038X70},{DXL=8x70},{MAT=Acier inoxydable A4},{D=8},{C=0.400},{L=70},{B=22},{S=5.0},{E=5.800},{DK=16},{K=4.4},{R=0.500},{T=3.500},{W=0.100},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
E
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
Emile Maurin 642033X6
642033X6
3x6
Acier inoxydable A4
3
0.200
6
12
2.0
2.300
6
1.7
Emile Maurin 642033X8
642033X8
3x8
Acier inoxydable A4
3
0.200
8
12
2.0
2.300
6
1.7
Emile Maurin 642033X10
642033X10
3x10
Acier inoxydable A4
3
0.200
10
12
2.0
2.300
6
1.7
Emile Maurin 642033X12
642033X12
3x12
Acier inoxydable A4
3
0.200
12
12
2.0
2.300
6
1.7
Emile Maurin 642033X14
642033X14
3x14
Acier inoxydable A4
3
0.200
14
12
2.0
2.300
6
1.7
Emile Maurin 642033X16
642033X16
3x16
Acier inoxydable A4
3
0.200
16
12
2.0
2.300
6
1.7
Emile Maurin 642033X20
642033X20
3x20
Acier inoxydable A4
3
0.200
20
12
2.0
2.300
6
1.7
Emile Maurin 642033X25
642033X25
3x25
Acier inoxydable A4
3
0.200
25
12
2.0
2.300
6
1.7
Emile Maurin 642033X30
642033X30
3x30
Acier inoxydable A4
3
0.200
30
12
2.0
2.300
6
1.7
Emile Maurin 642033X35
642033X35
3x35
Acier inoxydable A4
3
0.200
35
12
2.0
2.300
6
1.7
Emile Maurin 642033X40
642033X40
3x40
Acier inoxydable A4
3
0.200
40
12
2.0
2.300
6
1.7
Emile Maurin 642034X6
642034X6
4x6
Acier inoxydable A4
4
0.300
6
14
2.5
2.900
8
2.3
Emile Maurin 642034X8
642034X8
4x8
Acier inoxydable A4
4
0.300
8
14
2.5
2.900
8
2.3
Emile Maurin 642034X10
642034X10
4x10
Acier inoxydable A4
4
0.300
10
14
2.5
2.900
8
2.3
Emile Maurin 642034X12
642034X12
4x12
Acier inoxydable A4
4
0.300
12
14
2.5
2.900
8
2.3
Emile Maurin 642034X14
642034X14
4x14
Acier inoxydable A4
4
0.300
14
14
2.5
2.900
8
2.3
Emile Maurin 642034X16
642034X16
4x16
Acier inoxydable A4
4
0.300
16
14
2.5
2.900
8
2.3
Emile Maurin 642034X20
642034X20
4x20
Acier inoxydable A4
4
0.300
20
14
2.5
2.900
8
2.3
Emile Maurin 642034X25
642034X25
4x25
Acier inoxydable A4
4
0.300
25
14
2.5
2.900
8
2.3
Emile Maurin 642034X30
642034X30
4x30
Acier inoxydable A4
4
0.300
30
14
2.5
2.900
8
2.3
Emile Maurin 642034X35
642034X35
4x35
Acier inoxydable A4
4
0.300
35
14
2.5
2.900
8
2.3
Emile Maurin 642034X40
642034X40
4x40
Acier inoxydable A4
4
0.300
40
14
2.5
2.900
8
2.3
Emile Maurin 642034X50
642034X50
4x50
Acier inoxydable A4
4
0.300
50
14
2.5
2.900
8
2.3
Emile Maurin 642035X8
642035X8
5x8
Acier inoxydable A4
5
0.300
8
16
3.0
3.500
10
2.8
Emile Maurin 642035X10
642035X10
5x10
Acier inoxydable A4
5
0.300
10
16
3.0
3.500
10
2.8
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 64602 - Prevalling torque type Hexagon nut plastic insert DIN 985...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64201 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 - Stai...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64501 - Plain washer normal type NFE 25514 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64503 - Plain washer narrow type NFE 25514 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64505 - Plain washer large type NFE 25514 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64604 - Hexagon domed welded cap nut DIN 1587 - Stainless steel A...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 65201 - Hexagon socket head cap screw - DIN 912 - Stainless steel...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64101 - Hexagon head screw full thread - DIN 933 - Stainless stee...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62215 - Countersunk raised head machine screw cross recess Philli...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62217 - Pan head machine screw cross recess phillips - DIN 7985 -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64202 - Hexagon socket button head cap screw - ISO 7380 - Stainle...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64208 - Slotted countersunk head machine screw - DIN 963 - Stainl...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64601 - Hexagon nut DIN 934 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62210 - Slotted cheese head machine screw - DIN 84 - Stainless st...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성