피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 42500 - Ecrou hexagonal Haut Hh - DIN 934 - Acier classe 8 Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Ecrous
Ecrous Hexagonaux
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/ecrous/ecrous_hexagonaux/42500.prj},{NB=emile_maurin_4250012},{REF=4250012},{MAT=Acier brut classe 9},{D=12.0},{M=12.0},{S=18.0},{IDNR=},{NENN=M 12},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
Emile Maurin 425002
425002
Acier brut classe 9
2.0
1.6
4.0
Emile Maurin 425002,5
425002,5
Acier brut classe 9
2.5
2.0
5.0
Emile Maurin 425003
425003
Acier brut classe 9
3.0
2.4
5.5
Emile Maurin 425004
425004
Acier brut classe 9
4.0
4.0
7.0
Emile Maurin 425005
425005
Acier brut classe 9
5.0
5.0
8.0
Emile Maurin 425006
425006
Acier brut classe 9
6.0
6.0
10.0
Emile Maurin 425008
425008
Acier brut classe 9
8.0
8.0
13.0
Emile Maurin 4250010
4250010
Acier brut classe 9
10.0
10.0
16.0
Emile Maurin 4250012
4250012
Acier brut classe 9
12.0
12.0
18.0
Emile Maurin 4250014
4250014
Acier brut classe 9
14.0
14.0
21.0
Emile Maurin 4250016
4250016
Acier brut classe 9
16.0
16.0
24.0
Emile Maurin 4250018
4250018
Acier brut classe 9
18.0
18.0
27.0
Emile Maurin 4250020
4250020
Acier brut classe 9
20.0
20.0
30.0
Emile Maurin 4250022
4250022
Acier brut classe 9
22.0
22.0
32.0
Emile Maurin 4250024
4250024
Acier brut classe 9
24.0
24.0
36.0
Emile Maurin 4250027
4250027
Acier brut classe 9
27.0
27.0
41.0
Emile Maurin 4250030
4250030
Acier brut classe 9
30.0
30.0
46.0
Emile Maurin 4250036
4250036
Acier brut classe 9
36.0
36.0
55.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 42501 - Hexagon nut DIN 934 h=d - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64101 - Hexagon head screw full thread - DIN 933 - Stainless stee...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 20211 - Hexagon head screw full thread - ISO 4017 - 8.8 class - Z...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64601 - Hexagon nut DIN 934 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64102 - Hexagon head screw half thread - DIN 931 - Stainless stee...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62503 - Plain washer narrow type NFE 25514 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 70500 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 20210 - Hexagon head screw full thread - ISO 4017 - 8.8 class - P...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 22011 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 12500 - Low hexagon nut - ISO 4035 04 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 71000 - Spring lock washer standard W type NFE 25515 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 70501 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 23200 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 8.8cla...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 20700G5A - Vis à tête hexagonale entierement filetée - ISO 4017 - Ac...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성