피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DSW - Schneidring mit Weichdichtung
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einzelteile
Powered by
CAD모델 선택
{emb/rohrverschraubungen/einzelteile/dsw.prj},{NB=DSW8ZN},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=DSW8ZN},{BZ=DSW 8-L/S/ZN},{PN=L / PN 500; S / PN 800},{INFO=DSW-Schneidring},{D=8.00},{L=10.0},{GEW=0.0},{OBLF=Zink-Nickel},{SK=DSW},{WERK=Stahl / NBR},{BESTNR1=DSW8},{BESTNR2=DSW8ZN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MANU
Manufacturer
ⁿ/ₐ
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser d
[mm]
L
Länge
[mm]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
DSW10ZN
Gates Tube Fittings GmbH
DSW 10-L/S/ZN
L / PN 500; S / PN 800
DSW-Schneidring
10.00
10.0
Zink-Nickel
Stahl / NBR
DSW12ZN
Gates Tube Fittings GmbH
DSW 12-L/S/ZN
L / PN 400; S / PN 630
DSW-Schneidring
12.00
10.0
Zink-Nickel
Stahl / NBR
DSW14ZN
Gates Tube Fittings GmbH
DSW 14-S/ZN
S / PN 630
DSW-Schneidring
14.00
10.0
Zink-Nickel
Stahl / NBR
DSW15ZN
Gates Tube Fittings GmbH
DSW 15-L/ZN
L / PN 400
DSW-Schneidring
15.00
10.0
Zink-Nickel
Stahl / NBR
DSW16ZN
Gates Tube Fittings GmbH
DSW 16-S/ZN
S / PN 630
DSW-Schneidring
16.00
10.0
Zink-Nickel
Stahl / NBR
DSW18ZN
Gates Tube Fittings GmbH
DSW 18-L/ZN
L / PN 400
DSW-Schneidring
18.00
10.5
Zink-Nickel
Stahl / NBR
DSW20ZN
Gates Tube Fittings GmbH
DSW 20-S/ZN
S / PN 400
DSW-Schneidring
20.00
13.5
Zink-Nickel
Stahl / NBR
DSW22ZN
Gates Tube Fittings GmbH
DSW 22-L/ZN
L / PN 250
DSW-Schneidring
22.00
11.2
Zink-Nickel
Stahl / NBR
DSW25ZN
Gates Tube Fittings GmbH
DSW 25-S/ZN
S / PN 400
DSW-Schneidring
25.00
14.0
Zink-Nickel
Stahl / NBR
DSW28ZN
Gates Tube Fittings GmbH
DSW 28-L/ZN
L / PN 250
DSW-Schneidring
28.00
11.7
Zink-Nickel
Stahl / NBR
DSW30ZN
Gates Tube Fittings GmbH
DSW 30-S/ZN
S / PN 400
DSW-Schneidring
30.00
14.0
Zink-Nickel
Stahl / NBR
DSW35ZN
Gates Tube Fittings GmbH
DSW 35-L/ZN
L / PN 250
DSW-Schneidring
35.25
14.5
Zink-Nickel
Stahl / NBR
DSW38ZN
Gates Tube Fittings GmbH
DSW 38-S/ZN
S / PN 400
DSW-Schneidring
38.25
14.5
Zink-Nickel
Stahl / NBR
DSW42ZN
Gates Tube Fittings GmbH
DSW 42-L/ZN
L / PN 250
DSW-Schneidring
42.25
14.5
Zink-Nickel
Stahl / NBR
DSW6ZN
Gates Tube Fittings GmbH
DSW 6-L/S/ZN
L / PN 500; S / PN 800
DSW-Schneidring
6.00
10.0
Zink-Nickel
Stahl / NBR
DSW8ZN
Gates Tube Fittings GmbH
DSW 8-L/S/ZN
L / PN 500; S / PN 800
DSW-Schneidring
8.00
10.0
Zink-Nickel
Stahl / NBR
DSW10V
Gates Tube Fittings GmbH
DSW 10-L/S/1.4571
L / PN 315; S / PN 630
DSW-Schneidring
10.00
10.0
blank
1.4571 / FKM
DSW12V
Gates Tube Fittings GmbH
DSW 12-L/S/1.4571
L / PN 315; S / PN 630
DSW-Schneidring
12.00
10.0
blank
1.4571 / FKM
DSW14V
Gates Tube Fittings GmbH
DSW 14-S/1.4571
S / PN 630
DSW-Schneidring
14.00
10.0
blank
1.4571 / FKM
DSW15V
Gates Tube Fittings GmbH
DSW 15-L/1.4571
L / PN 315
DSW-Schneidring
15.00
10.0
blank
1.4571 / FKM
DSW16V
Gates Tube Fittings GmbH
DSW 16-S/1.4571
S / PN 400
DSW-Schneidring
16.00
10.0
blank
1.4571 / FKM
DSW18V
Gates Tube Fittings GmbH
DSW 18-L/1.4571
L / PN 315
DSW-Schneidring
18.00
10.5
blank
1.4571 / FKM
DSW20V
Gates Tube Fittings GmbH
DSW 20-S/1.4571
S / PN 400
DSW-Schneidring
20.00
13.5
blank
1.4571 / FKM
DSW22V
Gates Tube Fittings GmbH
DSW 22-L/1.4571
L / PN 160
DSW-Schneidring
22.00
11.2
blank
1.4571 / FKM
DSW25V
Gates Tube Fittings GmbH
DSW 25-S/1.4571
S / PN 400
DSW-Schneidring
25.00
14.0
blank
1.4571 / FKM
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DS-A-WD - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
DS - Cutting ring
Gates Tube Fittings
27.11.2023
M - Nut
Gates Tube Fittings
27.11.2023
SNO - Welding nipple
Gates Tube Fittings
16.02.2022
TR - Molded seal for DSW
Gates Tube Fittings
16.02.2022
C-D/C-DPR - Cutting ring
Conexa
02.08.2013
X-B - Fitting body
Gates Tube Fittings
27.11.2023
VRM Schneidringe - Tube connection part, ISO 8434-1-CR
VOSS
11.04.2023
X-C Blank - Fitting body
Gates Tube Fittings
27.11.2023
KDE - Sealing ring with soft seal
Gates Tube Fittings
16.02.2022
Banjo coupling, normal version with DS - Whitworth tube thread, cylindrical...
VOSS
11.04.2023
S - Cutting ring, very light series
Gates Tube Fittings
27.11.2023
SR-..L/S - Cutting rings, according to DIN 3861
EXMAR
28.03.2023
KTGS - Bite Type Pipe Fitings - Connector
Misumi
08.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성