피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
DVB.7 - Vibration damping elements
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Joints vibration-damping elements
DVB.6 - DVB.7
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/3_joints_vibration_damping_elements/dvb_6_dvb_7/dvb_7.prj},{NB=Vibration damping elements DVB.7-38-35-M10-40},{CODE=432331},{DESCRIPTION=DVB.7-38-35-M10-40},{DIM01=38},{DIM02=35},{DIM03=M10},{DIM03X=10.000},{DIM04=30},{DIM05=10},{DIM06=604},{DIM07=8.75},{DIM08=69},{WEIGHT=56}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
Ø d G7
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
h
[mm]
DIM06
Max. load
[N]
DIM07
Max. deflection
[mm]
DIM08
Stiffness
[N/mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Vibration damping element...
432301
DVB.7-20-17-M5-40
20
17
M5
10
5
207
4.25
49
12
Vibration damping element...
432101
DVB.7-20-17-M5-55
20
17
M5
10
5
253
4.25
60
12
Vibration damping element...
432501
DVB.7-20-17-M5-70
20
17
M5
10
5
311
4.25
73
12
Vibration damping element...
432302
DVB.7-20-17-M6-40
20
17
M6
10
6
207
4.25
49
18
Vibration damping element...
432102
DVB.7-20-17-M6-55
20
17
M6
10
6
253
4.25
60
18
Vibration damping element...
432502
DVB.7-20-17-M6-70
20
17
M6
10
6
311
4.25
73
18
Vibration damping element...
432303
DVB.7-25-17-M6-40
25
17
M6
19
6
289
4.25
68
22
Vibration damping element...
432103
DVB.7-25-17-M6-55
25
17
M6
19
6
358
4.25
84
22
Vibration damping element...
432503
DVB.7-25-17-M6-70
25
17
M6
19
6
454
4.25
107
22
Vibration damping element...
432304
DVB.7-25-20-M6-40
25
20
M6
16
7
286
5.00
57
14
Vibration damping element...
432104
DVB.7-25-20-M6-55
25
20
M6
16
7
617
5.00
123
14
Vibration damping element...
432504
DVB.7-25-20-M6-70
25
20
M6
16
7
802
5.00
160
14
Vibration damping element...
432311
DVB.7-32-22-M8-40
32
22
M8
24
8
411
5.50
75
33
Vibration damping element...
432111
DVB.7-32-22-M8-55
32
22
M8
24
8
506
5.50
92
33
Vibration damping element...
432511
DVB.7-32-22-M8-70
32
22
M8
24
8
673
5.50
122
33
Vibration damping element...
432313
DVB.7-32-26-M8-40
32
26
M8
21
9
538
6.50
82
23
Vibration damping element...
432113
DVB.7-32-26-M8-55
32
26
M8
21
9
770
6.50
118
23
Vibration damping element...
432513
DVB.7-32-26-M8-70
32
26
M8
21
9
1470
6.50
226
23
Vibration damping element...
432315
DVB.7-38-32-M8-40
38
32
M8
24
10
613
8.00
76
23
Vibration damping element...
432115
DVB.7-38-32-M8-55
38
32
M8
24
10
990
8.00
123
23
Vibration damping element...
432515
DVB.7-38-32-M8-70
38
32
M8
24
10
1738
8.00
217
23
Vibration damping element...
432317
DVB.7-38-32-M10-40
38
32
M10
24
10
613
8.00
76
23
Vibration damping element...
432117
DVB.7-38-32-M10-55
38
32
M10
24
10
990
8.00
123
23
Vibration damping element...
432517
DVB.7-38-32-M10-70
38
32
M10
24
10
1738
8.00
217
23
Vibration damping element...
432321
DVB.7-38-35-M8-40
38
35
M8
30
8
604
8.75
69
46
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성