피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
INS-IP-106-203-Inch - S-2000 Bearings 106-203 Inch Bore
Dodge
Mounted Bearings
Spherical Roller Bearings
Setscrew (S-2000)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/spherical_roller_bearings/setscrew_s_2000/ins_s2_106_203_asmtab.prj},{NB=070003},{SS=1-11/16},{CC=2.06},{CSD=0.35},{SS1=1.687500},{PN1=070003},{PN2=070019},{DESCRIPTION1=INS-S2-111R},{DESCRIPTION2=INS-S2-111L},{ST=Contact Seal},{A=3.3465},{B=61/64},{B1=0.953125},{C=2-21/32},{C1=2.656250},{D=0.954},{E=3-3/32},{E1=3.093750},{CS=5/16-18},{NDM=0.3125},{KDM=0.2520},{F=0.43750000},{PPATH=ins_s2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
070000
1-3/8
070000
INS-S2-106R
3.1496
61/64
2-17/32
0.970
2-21/32
9/32
070001
1-7/16
070001
INS-S2-107R
3.1496
61/64
2-17/32
0.970
2-21/32
9/32
070002
1-1/2
070002
INS-S2-108R
3.1496
61/64
2-17/32
0.970
2-21/32
9/32
070003
1-11/16
070003
INS-S2-111R
3.3465
61/64
2-21/32
0.954
3-3/32
7/16
070004
1-3/4
070004
INS-S2-112R
3.3465
61/64
2-21/32
0.954
3-3/32
7/16
070005
1-15/16
070005
INS-S2-115R
3.5433
61/64
2-27/32
0.977
3-11/32
17/32
070006
2
070006
INS-S2-200R
3.5433
61/64
2-27/32
0.977
3-11/32
17/32
070007
2-3/16
070007
INS-S2-203R
3.9370
1-3/64
2-15/16
1.050
3-21/32
13/32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
D-Lok Low Backing Height Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - DLB Normal Duty ...
Dodge
29.07.2021
D-Lok High Backing Height Insert Expansion - DLH & DLH-E Non-Expansion & Ex...
Dodge
28.07.2021
INS-IP-207-415-Inch - S-2000 Bearings 207-415 Inch Bore
Dodge
28.07.2021
S-2000 Pillow Block 2-Bolt Inch Bore (Labyrinth Seal) - S-2000 Pillow Block...
Dodge
28.07.2021
S-2000 Wide Slot Take-Up Trident Seal - S-2000 Wide Slot Take-Up Bearing -I...
Dodge
28.07.2021
INS-IP 102-204 Inch - Imperial Insert 102-204 Inch Bore
Dodge
21.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성