피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
HD Springs - Springs Heavy Duty
DMS Diemould (UK)
DMS North America
Components
Powered by
CAD모델 선택
{dms_diemould/ca/components/springs_hd_gold.prj},{NB=100H0300},{PARTNO=100H0300},{OD=1.000},{ID=0.500},{L=3.000},{LOAD=54.400},{MODL=408.000},{MODD=0.750}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
OD
Hole diameter
[인치]
ID
Rod diameter
[인치]
L
Free Length
[인치]
LOAD
Load at 1/10
[lbs]
MODL
Max. operating deflection 25% of free length. Load
[lbs]
MODD
Max. operating deflection 25% of free length. Deflection
[인치]
037H0100
037H0100
0.375
0.188
1.000
11.000
27.500
0.250
037H0125
037H0125
0.375
0.188
1.250
9.800
30.600
0.310
037H0150
037H0150
0.375
0.188
1.500
8.000
30.000
0.380
037H0175
037H0175
0.375
0.188
1.750
8.400
36.800
0.440
037H0200
037H0200
0.375
0.188
2.000
7.200
36.000
0.500
037H0250
037H0250
0.375
0.188
2.500
5.500
34.400
0.630
037H0300
037H0300
0.375
0.188
3.000
4.200
31.500
0.750
037H1200
037H1200
0.375
0.188
12.000
1.200
36.000
3.000
050H0100
050H0100
0.500
0.281
1.000
23.600
59.000
0.250
050H0125
050H0125
0.500
0.281
1.250
18.600
58.100
0.310
050H0150
050H0150
0.500
0.281
1.500
15.500
58.100
0.380
050H0175
050H0175
0.500
0.281
1.750
13.800
60.400
0.440
050H0200
050H0200
0.500
0.281
2.000
11.000
55.000
0.500
050H0250
050H0250
0.500
0.281
2.500
8.400
52.500
0.630
050H0300
050H0300
0.500
0.281
3.000
7.400
55.500
0.750
050H0350
050H0350
0.500
0.281
3.500
6.000
52.500
0.880
050H1200
050H1200
0.500
0.281
12.000
1.600
48.000
3.000
062H0100
062H0100
0.625
0.344
1.000
42.400
106.000
0.250
062H0125
062H0125
0.625
0.344
1.250
29.600
92.500
0.310
062H0150
062H0150
0.625
0.344
1.500
27.200
102.000
0.380
062H0175
062H0175
0.625
0.344
1.750
24.000
105.000
0.440
062H0200
062H0200
0.625
0.344
2.000
20.800
104.000
0.500
062H0250
062H0250
0.625
0.344
2.500
17.000
106.300
0.630
062H0300
062H0300
0.625
0.344
3.000
14.400
108.000
0.750
062H0350
062H0350
0.625
0.344
3.500
12.200
106.800
0.880
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB5000 - Self Lubricating Guide Bushes
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
GB1000 - Guide Bush
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
TL - Top Locks
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
BM - Block Base (CUMSA)
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
FU - Unit Date Stamp (CUMSA)
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
Slide retainers - Slide retainers
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
NS - Sequential Marker (CUMSA)
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
SB Plated - Shoulder Bushings Bronze Plated
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
Support pillars - Standard Support Pillars Tapped
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
GIB - GIB Assemblies
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
AE Std M - Air Ejectors Standard - Metric
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
GS - Grub Screw
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
MAP - Metric Angle Pin
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
LRM - Location Ring With Thru Hole Various Diameter Shoulders
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성