피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
DSS - Double swivel shackle, High tensile, Class > 8
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Swivel hoist rings
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/swivel_hoist_rings/dss_asmtab.prj},{NB=DSSM52_0},{REF=DSSM52},{REFOLD=DSS M52},{LIST=7},{ROT=0},{PPATH=dss_sbl.prj},{WLL=20 t},{SF=5},{DIA=M52 (x5)},{L=68},{TT=600 N.m},{S=19},{A=79},{B=38},{C=90},{D=125},{E=91},{F=184},{G=33},{WEI=11.00},{INFO=INFO},{V1=11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
WLL
Working load limit
ⁿ/ₐ
SF
Safety factor
ⁿ/ₐ
DIA
Diameter
ⁿ/ₐ
L
[mm]
TT
Tightening torque
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
WEI
Weight
[Kg]
DSSM33
DSSM33
6.3 t
5
M33 (x3.5)
50
250 N.m
19
61
31
70
104
73
145
29
5.00
DSSM36
DSSM36
10 t
5
M36 (x4)
54
320 N.m
19
61
31
70
104
73
145
29
5.22
DSSM36x3
DSSM36x3
10 t
5
M36 (x3)
54
320 N.m
19
61
31
70
104
73
145
29
5.22
DSSM39
DSSM39
10 t
5
M39 (x4)
54
320 N.m
19
61
31
70
104
73
145
29
5.30
DSSM42
DSSM42
12.5 t
5
M42 (x4.5)
63
400 N.m
19
61
31
70
104
73
145
29
5.44
DSSM42x3
DSSM42x3
12.5 t
5
M42 (x3)
63
400 N.m
19
61
31
70
104
73
145
29
5.44
DSSM45
DSSM45
15 t
4
M45 (x4.5)
63
400 N.m
19
61
31
70
104
73
145
29
5.50
DSSM48
DSSM48
20 t
4
M48 (x5)
68
600 N.m
19
79
38
90
125
91
184
33
11.00
DSSM48x3
DSSM48x3
20 t
5
M48 (x3)
68
600 N.m
19
79
38
90
125
91
184
33
11.00
DSSM48x4
DSSM48x4
20 t
5
M48 (x4)
68
600 N.m
19
79
38
90
125
91
184
33
11.00
DSSM52
DSSM52
20 t
5
M52 (x5)
68
600 N.m
19
79
38
90
125
91
184
33
11.00
DSSM56
DSSM56
25 t
4
M56 (x5.5)
78
600 N.m
19
79
38
90
125
91
184
33
11.30
DSSM56x4
DSSM56x4
25 t
4
M56 (x4)
78
600 N.m
19
79
38
90
125
91
184
33
11.30
DSSM64
DSSM64
32.1 t
4
M64 (x6)
90
600 N.m
19
79
38
95
125
91
184
33
12.00
DSSM64x4
DSSM64x4
32.1 t
4
M64 (x4)
90
600 N.m
19
79
38
95
125
91
184
33
12.00
DSSM72
DSSM72
25 t
4
M72 (x6)
90
600 N.m
19
79
38
95
125
91
184
33
14.00
DSSM724
DSSM724
32.1 t
4
M72 (x4)
90
600 N.m
19
79
38
95
125
91
184
33
14.00
DSSM80
DSSM80
32.1 t
4
M80 (x6)
90
600 N.m
19
79
38
95
125
91
184
33
15.00
DSSM100
DSSM100
32.1 t
4
M100 (x6)
90
600 N.m
19
79
38
95
125
91
184
33
16.50
DSS11/4
DSS11/4
14.000 LBS
5
UNC 1-1/4"-7
45
200 F.L
3/4"
53
31
70
104
73
145
29
5.10
DSS11/2
DSS11/2
20.000 LBS
5
UNC 1-1/2"-6
61
300 F.L
3/4"
53
31
70
104
73
145
29
5.30
DSS2
DSS2
50.000 LBS
4
UNC 2"-4œ
76
450 F.L
3/4"
79
38
90
125
91
184
33
11.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성