您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
Typ 30 S - Hygiene-Kompaktheizkörper
COSMO
Heizung
heizkoerper
Kompaktheizkörper
Kompaktheizkörper profiliert Hyigene
Powered by
CAD模型選擇
{cosmo/heizung/heizkoerper/kompaktheizkoerper/kompaktheizkoerper_profiliert_hyigene/hygiene_kompaktheizkoerper_typ_30_s.prj},{NB= CN30S30132},{KBN=CN30S30132},{INFOWWW=Website},{ATTR1=Flachheizkörper},{ATTR2=4xG1/2\"IG},{ATTR3=Flachheizkörper},{ATTR4=},{ATTR5=ohne Abdeckung},{ATTR6=},{ATTR7=Hygieneausführung, mit Profiil},{ATTR8=Hygiene Typ 30},{DESCRIPTION=Flachheizkörper},{ATTR9=},{ATTR10=},{ATTR11=verkehrsweiß},{ATTR12=},{ATTR13=24,45},{ATTR14=F1E3003013200000},{ATTR15=COSMO},{ATTR16=300},{ATTR17=},{ATTR18=1320},{ATTR19=},{ATTR20=Wandmontage},{ATTR21=246},{ATTR22=9016},{ATTR23=},{ATTR24=H},{ATTR25=166},{ATTR26=30 S},{ATTR27=Stahlblech},{ATTR28=583},{ATTR29=913},{ATTR30=},{ATTR31=10},{X=100.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
KBN
ⁿ/ₐ
ATTR1
Warengruppenbezeichnung
ⁿ/ₐ
ATTR2
Anschluss
ⁿ/ₐ
ATTR3
Artikel-Gruppe
ⁿ/ₐ
ATTR5
Ausführung der Abdeckung
ⁿ/ₐ
ATTR7
Bauform
ⁿ/ₐ
ATTR8
Baureihe/Produktserie
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Benennung
ⁿ/ₐ
ATTR11
Farbe
ⁿ/ₐ
ATTR13
Gewicht
[kg]
ATTR14
Hersteller-Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ATTR15
Herstellername
ⁿ/ₐ
ATTR16
Höhe
[mm]
ATTR18
Länge
[mm]
ATTR20
Montageart
ⁿ/ₐ
ATTR21
Nabenabstand
[mm]
ATTR22
RAL-Nummer
ⁿ/ₐ
ATTR24
Suchkategorie
ⁿ/ₐ
ATTR25
Tiefe
[mm]
ATTR26
Typ
ⁿ/ₐ
ATTR27
Werkstoff
ⁿ/ₐ
ATTR28
Wärmeleistung(55/45-20°C)
[W]
ATTR29
Wärmeleistung(70/55-20°C)
[W]
ATTR31
max.Betriebsdruck
[bar]
Flachheizkörper CN30S9026...
CN30S90260
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene Typ 30
Flachheizkörper
verkehrsweiß
132,36
F1E3009026000000
COSMO
900
2600
Wandmontage
846
9016
H
166
30 S
Stahlblech
2730
4320
10
Flachheizkörper CN30S9028...
CN30S90280
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene Typ 30
Flachheizkörper
verkehrsweiß
142,39
F1E3009028000000
COSMO
900
2800
Wandmontage
846
9016
H
166
30 S
Stahlblech
2940
4652
10
Flachheizkörper CN30S9030...
CN30S90300
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene Typ 30
Flachheizkörper
verkehrsweiß
152,42
F1E3009030000000
COSMO
900
3000
Wandmontage
846
9016
H
166
30 S
Stahlblech
3150
4984
10
Flachheizkörper CN30S4028...
CN30S40280
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene Typ 30
Flachheizkörper
verkehrsweiß
65,57
F1E3004028000000
COSMO
400
2800
Wandmontage
346
9016
H
166
30 S
Stahlblech
1550
2428
10
Flachheizkörper CN30S4030...
CN30S40300
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene Typ 30
Flachheizkörper
verkehrsweiß
70,1
F1E3004030000000
COSMO
400
3000
Wandmontage
346
9016
H
166
30 S
Stahlblech
1661
2601
10
Flachheizkörper CN30S5024...
CN30S50240
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene Typ 30
Flachheizkörper
verkehrsweiß
69,56
F1E3005024000000
COSMO
500
2400
Wandmontage
446
9016
H
166
30 S
Stahlblech
1586
2484
10
Flachheizkörper CN30S5026...
CN30S50260
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene Typ 30
Flachheizkörper
verkehrsweiß
75,19
F1E3005026000000
COSMO
500
2600
Wandmontage
446
9016
H
166
30 S
Stahlblech
1718
2691
10
Flachheizkörper CN30S4024...
CN30S40240
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene Typ 30
Flachheizkörper
verkehrsweiß
56,48
F1E3004024000000
COSMO
400
2400
Wandmontage
346
9016
H
166
30 S
Stahlblech
1329
2081
10
Flachheizkörper CN30S4026...
CN30S40260
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene Typ 30
Flachheizkörper
verkehrsweiß
61,03
F1E3004026000000
COSMO
400
2600
Wandmontage
346
9016
H
166
30 S
Stahlblech
1439
2254
10
Flachheizkörper CN30S6028...
CN30S60280
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene Typ 30
Flachheizkörper
verkehrsweiß
95,24
F1E3006028000000
COSMO
600
2800
Wandmontage
546
9016
H
166
30 S
Stahlblech
2142
3355
10
Flachheizkörper CN30S6030...
CN30S60300
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene Typ 30
Flachheizkörper
verkehrsweiß
101,9
F1E3006030000000
COSMO
600
3000
Wandmontage
546
9016
H
166
30 S
Stahlblech
2295
3594
10
Flachheizkörper CN30S9022...
CN30S90220
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene Typ 30
Flachheizkörper
verkehrsweiß
112,31
F1E3009022000000
COSMO
900
2200
Wandmontage
846
9016
H
166
30 S
Stahlblech
2310
3655
10
Flachheizkörper CN30S9024...
CN30S90240
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene Typ 30
Flachheizkörper
verkehrsweiß
122,34
F1E3009024000000
COSMO
900
2400
Wandmontage
846
9016
H
166
30 S
Stahlblech
2520
3987
10
Flachheizkörper CN30S5028...
CN30S50280
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene Typ 30
Flachheizkörper
verkehrsweiß
80,82
F1E3005028000000
COSMO
500
2800
Wandmontage
446
9016
H
166
30 S
Stahlblech
1851
2898
10
Flachheizkörper CN30S5030...
CN30S50300
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene Typ 30
Flachheizkörper
verkehrsweiß
86,45
F1E3005030000000
COSMO
500
3000
Wandmontage
446
9016
H
166
30 S
Stahlblech
1983
3105
10
Flachheizkörper CN30S6024...
CN30S60240
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene Typ 30
Flachheizkörper
verkehrsweiß
81,93
F1E3006024000000
COSMO
600
2400
Wandmontage
546
9016
H
166
30 S
Stahlblech
1836
2875
10
Flachheizkörper CN30S6026...
CN30S60260
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene Typ 30
Flachheizkörper
verkehrsweiß
88,59
F1E3006026000000
COSMO
600
2600
Wandmontage
546
9016
H
166
30 S
Stahlblech
1989
3115
10
Flachheizkörper CN30S4052
CN30S4052
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene Typ 30
Flachheizkörper
verkehrsweiß
13,3
F1E3004005200000
COSMO
400
520
Wandmontage
346
9016
H
166
30 S
Stahlblech
288
451
10
Flachheizkörper CN30S4060
CN30S4060
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene Typ 30
Flachheizkörper
verkehrsweiß
15,11
F1E3004006000000
COSMO
400
600
Wandmontage
346
9016
H
166
30 S
Stahlblech
332
520
10
Flachheizkörper CN30S4072
CN30S4072
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene Typ 30
Flachheizkörper
verkehrsweiß
17,84
F1E3004007200000
COSMO
400
720
Wandmontage
346
9016
H
166
30 S
Stahlblech
399
624
10
Flachheizkörper CN30S4080
CN30S4080
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene Typ 30
Flachheizkörper
verkehrsweiß
19,66
F1E3004008000000
COSMO
400
800
Wandmontage
346
9016
H
166
30 S
Stahlblech
443
694
10
Flachheizkörper CN30S3026...
CN30S30260
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene Typ 30
Flachheizkörper
verkehrsweiß
46,95
F1E3003026000000
COSMO
300
2600
Wandmontage
246
9016
H
166
30 S
Stahlblech
1148
1799
10
Flachheizkörper CN30S3028...
CN30S30280
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene Typ 30
Flachheizkörper
verkehrsweiß
50,41
F1E3003028000000
COSMO
300
2800
Wandmontage
246
9016
H
166
30 S
Stahlblech
1237
1937
10
Flachheizkörper CN30S3030...
CN30S30300
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene Typ 30
Flachheizkörper
verkehrsweiß
53,87
F1E3003030000000
COSMO
300
3000
Wandmontage
246
9016
H
166
30 S
Stahlblech
1325
2076
10
Flachheizkörper CN30S4040
CN30S4040
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene Typ 30
Flachheizkörper
verkehrsweiß
10,57
F1E3004004000000
COSMO
400
400
Wandmontage
346
9016
H
166
30 S
Stahlblech
221
347
10
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Thermostatventil, Winkel-Eck, rechts stufenlose Voreinstellung
ditech
17.10.2023
Typ 22 K - Modernisierungs-Flachheizkörper Plan
COSMO
11.04.2023
Typ 22 K - Kompaktheizkörper
COSMO
02.05.2023
EC010138 - Plattenwechsler Zentralheizung
Reflex
04.11.2020
Blitzstromableiter für Informations-/MSR-Technik
SIEMENS
04.05.2022
Kraft Wärme Kopplung - ELW 5-12 bis ELW 16-38
remeha
13.06.2022
CALPEX PUR-KING UNO Rohr - Heizungs-Niedertemperatur-Rohrsystem
BRUGG Pipes
21.02.2024
Serie 4C - Koppelrelais
Finder
27.05.2022
Gas Brennwert Wärmezentrale - Calora Tower Gas + BS 220 SHL beigestellt
remeha
14.06.2022
Typ 21 K-S - Modernisierungs-Flachheizkörper Plan
COSMO
11.04.2023
CH - Catnic Cavity Wall Lintels
Tata Steel
24.03.2023
Typ 11 - Kompaktheizkörper
COSMO
02.05.2023
Typ 33 K - Kompaktheizkörper
COSMO
02.05.2023
Typ 33 K - Modernisierungs-Kompaktheizkörper Profil
COSMO
02.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表