피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T9113.2-2000 PN100 M - Integral steel pipe flanges with male and female face
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.2-2000
pn10.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.2-2000/pn10.0mpa/gb9113.2-2000pn10.0mpamale.prj},{NB=GB/T9113.2-2000 65PN10.0MPa(M)},{IDNR=},{DN=65},{DD=220},{K=170},{L=26},{N=8},{M=M24},{D=118},{X=109},{Y=110},{F1=4.0},{F2=3.0},{C=30},{NN=113},{R=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
thick of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
R
neck of flanges
[mm]
GB/T9113.2-2000 10PN10.0M...
10
100
70
14
4
M12
41
34
35
4.0
3.0
20
40
4
GB/T9113.2-2000 15PN10.0M...
15
105
75
14
4
M12
46
39
40
4.0
3.0
20
45
4
GB/T9113.2-2000 20PN10.0M...
20
130
90
18
4
M16
56
50
51
4.0
3.0
20
50
4
GB/T9113.2-2000 25PN10.0M...
25
140
100
18
4
M16
65
57
58
4.0
3.0
24
61
4
GB/T9113.2-2000 32PN10.0M...
32
155
110
22
4
M20
76
65
66
4.0
3.0
24
68
4
GB/T9113.2-2000 40PN10.0M...
40
170
125
22
4
M20
84
75
76
4.0
3.0
26
82
4
GB/T9113.2-2000 50PN10.0M...
50
195
145
26
4
M24
99
87
88
4.0
3.0
28
96
4
GB/T9113.2-2000 65PN10.0M...
65
220
170
26
8
M24
118
109
110
4.0
3.0
30
113
5
GB/T9113.2-2000 80PN10.0M...
80
230
180
26
8
M24
132
120
121
4.0
3.0
32
128
5
GB/T9113.2-2000 100PN10.0...
100
265
210
30
8
M27
156
149
150
4.5
3.5
36
150
5
GB/T9113.2-2000 125PN10.0...
125
315
250
33
8
M30
184
175
176
4.5
3.5
40
185
6
GB/T9113.2-2000 150PN10.0...
150
355
290
33
12
M30
211
203
204
4.5
3.5
44
216
6
GB/T9113.2-2000 200PN10.0...
200
430
360
36
12
M33
284
259
260
4.5
3.5
52
278
8
GB/T9113.2-2000 250PN10.0...
250
505
430
39
12
M36
345
312
313
4.5
3.5
60
340
8
GB/T9113.2-2000 300PN10.0...
300
585
500
42
16
M39
409
363
364
4.5
3.5
68
402
10
GB/T9113.2-2000 350PN10.0...
350
655
560
48
16
M45
465
421
422
5.0
4.0
74
460
10
GB/T9113.2-2000 400PN10.0...
400
715
620
48
16
M45
535
473
474
5.0
4.0
82
518
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성