피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9113.1-2000 PN160 RF - Integral steel pipe flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.1-2000
pn16.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.1-2000/pn16.0mpa/gb9113.1-2000pn16.0mparf.prj},{NB=GB/T9113.1 50PN16.0MPa(RF)},{IDNR=},{DN=50},{DD=195},{K=145},{L=26},{N=4},{M=M24},{D=99},{F=2},{C=38},{NN=96},{R=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DD
DD=Capital d
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
M
screw thread standard
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
C
[mm]
NN
NN=Capital n
[mm]
R
[mm]
GB/T9113.1 10PN16.0MPa(RF...
10
100
70
14
4
M12
41
2
24
40
4
GB/T9113.1 15PN16.0MPa(RF...
15
105
75
14
4
M12
46
2
26
45
4
GB/T9113.1 20PN16.0MPa(RF...
20
130
90
18
4
M16
56
2
30
50
4
GB/T9113.1 25PN16.0MPa(RF...
25
140
100
18
4
M16
65
2
32
61
4
GB/T9113.1 32PN16.0MPa(RF...
32
155
110
22
4
M20
76
2
34
68
4
GB/T9113.1 40PN16.0MPa(RF...
40
170
125
22
4
M20
84
2
36
82
4
GB/T9113.1 50PN16.0MPa(RF...
50
195
145
26
4
M24
99
2
38
96
4
GB/T9113.1 65PN16.0MPa(RF...
65
220
170
26
8
M24
118
2
42
113
5
GB/T9113.1 80PN16.0MPa(RF...
80
230
180
26
8
M24
132
2
46
128
5
GB/T9113.1 100PN16.0MPa(R...
100
265
210
30
8
M27
156
2
52
150
5
GB/T9113.1 125PN16.0MPa(R...
125
315
250
33
8
M30
184
2
56
184
6
GB/T9113.1 150PN16.0MPa(R...
150
355
290
33
12
M30
211
2
62
224
6
GB/T9113.1 200PN16.0MPa(R...
200
430
360
36
12
M33
284
2
66
288
8
GB/T9113.1 250PN16.0MPa(R...
250
515
430
42
12
M39
345
2
76
346
8
GB/T9113.1 300PN16.0MPa(R...
300
585
500
42
16
M39
409
2
88
414
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성