피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
8M 20 - HTD timing pulleys with pilot bore
Chiaravalli
Open transmission
Timing pulleys
HTD timing pulleys
8M
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/toothed_pulleys/htd_timing_pulleys/8m/8m_20_asmtab.prj},{NB=40420038},{TYPE=38- 8M- 20F},{CODE=40420038},{T=38},{EXEC=1F},{DP=96.77},{DE=95.39},{DF=102},{DM=75},{DI=},{F=28},{L=38},{D=15},{C=-},{NF=70},{WEIGHT=1.70},{MAT=STEEL C45},{L1=82.5},{DFX=102.0},{DX=15},{NFX=70},{DIX=0},{CX=0.0},{PPATH=8m_20_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
T
Number of teeth
ⁿ/ₐ
EXEC
design
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df flanges
[mm]
DM
Dm Hub
[mm]
DI
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d Ø Bore
[mm]
C
[mm]
NF
Flange number
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
40420022
22- 8M- 20F
40420022
22
1F
56.02
54.65
60
43
-
28
38
12
-
53
0.54
STEEL C45
40420024
24- 8M- 20F
40420024
24
1F
61.12
59.75
66
45
-
28
38
12
-
69
0.65
STEEL C45
40420026
26- 8M- 20F
40420026
26
1F
66.21
64.85
70
48
-
28
38
12
-
61
0.80
STEEL C45
40420028
28- 8M- 20F
40420028
28
1F
71.30
70.08
75
50
-
28
38
15
-
79
0.88
STEEL C45
40420030
30- 8M- 20F
40420030
30
1F
76.39
75.13
82.5
55
-
28
38
15
-
64
1.00
STEEL C45
40420032
32- 8M- 20F
40420032
32
1F
81.49
80.16
87
60
-
28
38
15
-
76
1.20
STEEL C45
40420034
34- 8M- 20F
40420034
34
1F
86.58
85.22
91
66
-
28
38
15
-
66
1.40
STEEL C45
40420036
36- 8M- 20F
40420036
36
1F
91.67
90.30
97
70
-
28
38
15
-
68
1.60
STEEL C45
40420038
38- 8M- 20F
40420038
38
1F
96.77
95.39
102
75
28
38
15
-
70
1.70
STEEL C45
40420040
40- 8M- 20F
40420040
40
1F
101.86
100.49
106
75
-
28
38
15
-
77
1.85
STEEL C45
40420044
44- 8M- 20F
40420044
44
1F
112.05
110.67
120
75
-
28
38
15
-
75
2.10
STEEL C45
40420048
48- 8M- 20F
40420048
48
1F
122.23
120.86
128
75
-
28
38
15
-
78
2.50
STEEL C45
40420056
56- 8M- 20F
40420056
56
2F
142.60
141.23
150
80
116
28
38
15
10
85
2.82
STEEL C45
40420064
64- 8M- 20F
40420064
64
2F
162.97
161.60
168
80
137
28
38
15
10
90
3.22
STEEL C45
40420072
72- 8M- 20F
40420072
72
2F
183.35
181.97
192
80
158
28
38
15
10
97
3.74
STEEL C45
40420080
80- 8M- 20
40420080
80
3
203.72
202.35
-
90
180
28
38
15
10
-
3.78
CAST-IRON
40420090
90- 8M- 20
40420090
90
4
229.18
227.81
-
100
204
28
38
15
10
-
4.57
CAST-IRON
40420144
144- 8M- 20
40420144
144
4
366.69
365.32
-
100
336
28
38
20
10
-
5.20
CAST-IRON
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성