피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2712-JIS-Flansch - 2/2-way Globe Control Valve, DN 10-100, FLANSCH JIS 10K
Buerkert
Products (A - Z)
2712
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2712/2712-jis-flansch.prj},{NB=2712-JIS-F-DN40-FJ05-165-100--},{PPATH=2712sblschweisanschluss.prj},{DN=40},{D=140x105x19},{LTA=FJ05},{L=165.00},{ANTG=100},{DWST=EA},{VAR=},{KV=23.8},{SAA=N5},{NR=9},{LTACF=2},{ANTYV=-},{ANTYVB='-','8692, 8693, 8694'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
DN
Orifice size
ⁿ/ₐ
D
Port Connection DFxBFxD
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
L
Gesamtlänge LF
[mm]
ANTG
Actuator size
[mm]
KV
Kv-Value-Water
[m³/h]
2712-JIS-F-DN15-FJ01-108-...
15
95x70x15
FJ01
108.00
80
4.3
2712-JIS-F-DN15-FJ01-108-...
15
95x70x15
FJ01
108.00
1
4.3
2712-JIS-F-DN20-FJ02-117-...
20
100x75x15
FJ02
117.00
80
7.1
2712-JIS-F-DN20-FJ02-117-...
20
100x75x15
FJ02
117.00
1
7.1
2712-JIS-F-DN25-FJ03-127-...
25
125x90x19
FJ03
127.00
80
12
2712-JIS-F-DN25-FJ03-127-...
25
125x90x19
FJ03
127.00
1
12
2712-JIS-F-DN32-FJ04-140-...
32
135x100x19
FJ04
140.00
100
17.8
2712-JIS-F-DN32-FJ04-140-...
32
135x100x19
FJ04
140.00
1
17.8
2712-JIS-F-DN40-FJ05-165-...
40
140x105x19
FJ05
165.00
100
23.8
2712-JIS-F-DN40-FJ05-165-...
40
140x105x19
FJ05
165.00
1
23.8
2712-JIS-F-DN50-FJ06-203-...
50
155x120x19
FJ06
203.00
125
37
2712-JIS-F-DN50-FJ06-203-...
50
155x120x19
FJ06
203.00
1
37
2712-JIS-F-DN65-FJ07-216-...
65
175x140x19
FJ07
216.00
125
52
2712-JIS-F-DN65-FJ07-216-...
65
175x140x19
FJ07
216.00
175
62
2712-JIS-F-DN80-FJ08-241-...
80
185x150x19
FJ08
241.00
175
100
2712-JIS-F-DN80-FJ08-241-...
80
185x150x19
FJ08
241.00
225
100
2712-JIS-F-DN100-FJ09-292...
100
210x175x19
FJ09
292.00
175
140
2712-JIS-F-DN100-FJ09-292...
100
210x175x19
FJ09
292.00
225
140
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성