Press fitting with external thread - Sanitary
BRUGG Pipes
ACCESSORIES
Connectors
Compression connectors
Powered by
CAD모델 선택
{brugg/zubehoer/anschlussverbindungen/pressverbindungen/aussengewinde_sanitaer_press.prj},{NB=1011528(300)},{SC=Sanitaer},{PT=Fitting},{SU=Stück},{SO=Pressfitting mit Aussengewinde},{ADI=keine},{ARTNR=1011528},{LOD=300},{PEX=32},{DN=25},{AM1=32},{WS1=4.4},{AM2=1},{WS2=2.6},{AM=1},{W=0.284},{ET=95},{ED=10},{BESC=PEX-Anschlussstueck Pressverbindung AG 1\" D=32x4.4 mm SDR7.4 Messing/Rotguss},{MAT=Messing (CuZn39Pb3) / Sondermessing DIN EN 12164 bis 12168},{LX=72},{BX=32},{TX=32},{L=67},{B=40},{T=40},{VOL=0.42},{N=ISO 15875-5},{URL=https://www.bruggpipes.com/calpex-anschlussverbindungen/},{LD=39.00},{D1=28},{D2=25},{D3=20},{D4=40},{D5=33},{D6=25},{D7=27},{L1=67},{L2=16},{L3=14},{L4=4},{L5=27},{T1=4.59},{T2=1.41},{R1=35},{R3=33.249},{X=3},{B1=62.00},{DIST=39}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SC
System classification
ⁿ/ₐ
PT
Type of pipe
ⁿ/ₐ
SU
Sales unit
ⁿ/ₐ
SO
Range
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
PEX
ØPEX
[mm]
DN
[mm]
AM1
Outer diameter d1
[mm]
AM2
Outer diameter d2
[인치]
W
Weight
[kg/Pcs]
ET
Operating temperature
[°C]
ED
Operational pressure
[bar]
BESC
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material properties
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Height
[mm]
VOL
Volume
[l/m]
N
Norms
ⁿ/ₐ
1084065
Sanitary
Fitting
Piece
Press fitting with extern...
1084065
20
16
20
3/4
0.140
95
10
PEX-connection piece pres...
Brass
50
26
26
0.20
ISO 15875-5
1011485
Sanitary
Fitting
Piece
Press fitting with extern...
1011485
25
20
25
3/4
0.167
95
10
PEX-connection piece pres...
Brass
59
34
34
0.31
ISO 15875-5
1011528
Sanitary
Fitting
Piece
Press fitting with extern...
1011528
32
25
32
1
0.284
95
10
PEX-connection piece pres...
Brass
67
40
40
0.42
ISO 15875-5
1011529
Sanitary
Fitting
Piece
Press fitting with extern...
1011529
40
32
40
1 1/4
0.503
95
10
PEX-connection piece pres...
Brass
78
48
48
0.66
ISO 15875-5
1011530
Sanitary
Fitting
Piece
Press fitting with extern...
1011530
50
40
50
1 1/2
0.785
95
10
PEX-connection piece pres...
Brass
85
60
60
1.03
ISO 15875-5
1011531
Sanitary
Fitting
Piece
Press fitting with extern...
1011531
63
50
63
2
1.286
95
10
PEX-connection piece pres...
Brass
100
73
73
1.63
ISO 15875-5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성