피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P820 - SMAAL SOLID MOUNTING FEET
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p820.prj},{NB=P820022.TM10X9001},{SHA256=wp/LOnng6UxZ93x1n3agLMqHiSQJw3L6VxmGnqSBE2E=},{INAME=p8200222etm10x9001},{NAME=p820022.tm10x9001},{NNCUSTOM=P820},{NTCUSTOM=SMAAL SOLID MOUNTING FEET},{NBCUSTOM=P820022.TM10X9001},{LINACUSTOM=P820022.TM10X9001},{STEPFILE=P820022TM10X9001.step},{PNGFILE=P820.png},{DWGFILE=P820.dwg},{CODE=P820022.TM10X9001},{MIS01=22},{MIS02=11.0},{MIS03=15},{MIS04=8},{MIS05=6},{MIS06=7.8},{MIS07=M10},{MIS08=90},{MIS09=50},{MIS10=4000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
d
[mm]
MIS04
E
[mm]
MIS05
s
[mm]
MIS06
R
[mm]
MIS07
d1
[mm]
MIS08
Q
[mm]
MIS09
Weight
[g]
MIS10
F1
[N]
P820019.TM08X5001
DL775ws5xRzjcw1LmEAqS7mS/...
p8200192etm08x5001
P820019.TM08X5001
19
10.0
13
6
6
6.1
M08
50
20
4000
P820019.TM08X9001
tkmMhQPIKAdjcI7IDpdB+WoFz...
p8200192etm08x9001
P820019.TM08X9001
19
10.0
13
6
6
6.1
M08
90
32
4000
P820022.TM08X5001
RhSeOuoOjeEpiqhS9HVm93Xrz...
p8200222etm08x5001
P820022.TM08X5001
22
11.0
15
6
6
6.1
M08
50
21
4000
P820022.TM08X9001
4hGQXOuTDcNJGDyFDKxK/EcWm...
p8200222etm08x9001
P820022.TM08X9001
22
11.0
15
6
6
6.1
M08
90
33
4000
P820022.TM10X5001
NdO2fuB7yYWiGvnMnb9F8v4f0...
p8200222etm10x5001
P820022.TM10X5001
22
11.0
15
8
6
7.8
M10
50
31
4000
P820022.TM10X9001
wp/LOnng6UxZ93x1n3agLMqHi...
p8200222etm10x9001
P820022.TM10X9001
22
11.0
15
8
6
7.8
M10
90
50
4000
P820026.TM08X5001
pklzcL0cMtvd4kRZwssa4OdB1...
p8200262etm08x5001
P820026.TM08X5001
26
12.5
18
6
6
6.1
M08
50
24
4000
P820026.TM08X9001
Cl7inKLcOhu2ly++OtaIxyrjC...
p8200262etm08x9001
P820026.TM08X9001
26
12.5
18
6
6
6.1
M08
90
36
4000
P820026.TM10X5001
fiuBxt5LJ7aZR6PI9it1ZVExw...
p8200262etm10x5001
P820026.TM10X5001
26
12.5
18
8
6
7.8
M10
50
34
4000
P820026.TM10X9001
QH3izO+SHpgL28rK+PpqvaeWK...
p8200262etm10x9001
P820026.TM10X9001
26
12.5
18
8
6
7.8
M10
90
53
4000
P820026.TM12X5001
A7mpcCkppP9MnQGX101HgaGJb...
p8200262etm12x5001
P820026.TM12X5001
26
12.5
18
10
6
9.4
M12
50
46
4000
P820026.TM12X9001
LcymlAwiKB5PmJYyKR638Ps9q...
p8200262etm12x9001
P820026.TM12X9001
26
12.5
18
10
6
9.4
M12
90
73
4000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
P901 - MOUNTING FOOT WITH NON-SLIP BASE
Boteco
17.11.2021
P821 - SMAAL SOLID MOUNTING FEET WITH NON SLIP BASE
Boteco
17.11.2021
P901CIN - PLASTIC MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R. 12,5 AN...
Boteco
17.11.2021
P580 - FIXED MOUNT ZINC-PLATED FOOT WITH THREADED STUD
Boteco
17.11.2021
K0688 - Thrust screws with thrust pad
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성