피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 2852 - Adjusting rings without set screw (DIN 705 A), stainless steel 1.4305
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.400 Adjusting rings / Clamping rings
BN 2852 Adjusting rings light range, without set screw
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_400/bn_2852/bn_2852.prj},{NB=BN 2852 1491059 adjusting ring A 8},{CNSORDERNO=1491059},{BNARTNR=1491059},{BNNORM1=DIN 705 A},{CNSMAT=INOX 1.4305},{BNMAT=INOX 1.4305},{BNSURFACE=},{D1=8.000},{REIHE=1},{B=8.000},{D2=16.000},{D3=M4},{D3N=4.000},{D3K=3.242},{D3KS=3.141},{D4=2.000},{L=4.000},{DP=0.400},{N=0.600},{T=1.420},{S=0.000},{GS=M4x6},{KERBSTIFT=2x16},{KEGELSTIFT=2x16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
Inner diameter H8
[mm]
B
Width js14
[mm]
D2
Outer diameter h13
[mm]
D3
Thread drilling
ⁿ/ₐ
GS
Headless pin
[mm]
BN 2852 1491024 adjusting...
1491024
DIN 705 A
Stainless steel 1.4305
4.000
5.000
8.000
M2.5
M2.5x3
BN 2852 1491032 adjusting...
1491032
DIN 705 A
Stainless steel 1.4305
5.000
6.000
10.000
M3
M3x4
BN 2852 1491040 adjusting...
1491040
DIN 705 A
Stainless steel 1.4305
6.000
8.000
12.000
M4
M4x5
BN 2852 1491059 adjusting...
1491059
DIN 705 A
Stainless steel 1.4305
8.000
8.000
16.000
M4
M4x6
BN 2852 1491067 adjusting...
1491067
DIN 705 A
Stainless steel 1.4305
10.000
10.000
20.000
M5
M5x8
BN 2852 1491075 adjusting...
1491075
DIN 705 A
Stainless steel 1.4305
12.000
12.000
22.000
M6
M6x8
BN 2852 1491083 adjusting...
1491083
DIN 705 A
Stainless steel 1.4305
14.000
12.000
25.000
M6
M6x8
BN 2852 1491091 adjusting...
1491091
DIN 705 A
Stainless steel 1.4305
16.000
12.000
28.000
M6
M6x8
BN 2852 1491105 adjusting...
1491105
DIN 705 A
Stainless steel 1.4305
18.000
14.000
32.000
M6
M6x8
BN 2852 1491113 adjusting...
1491113
DIN 705 A
Stainless steel 1.4305
20.000
14.000
32.000
M6
M6x8
BN 2852 1577298 adjusting...
1577298
DIN 705 A
Stainless steel 1.4305
22.000
14.000
36.000
M6
M6x10
BN 2852 1577301 adjusting...
1577301
DIN 705 A
Stainless steel 1.4305
25.000
16.000
40.000
M8
M8x10
BN 2852 1577360 adjusting...
1577360
DIN 705 A
Stainless steel 1.4305
30.000
16.000
45.000
M8
M8x10
BN 2852 1577476 adjusting...
1577476
DIN 705 A
Stainless steel 1.4305
40.000
18.000
63.000
M10
M10x16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성