您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QUICKLOC® Verschlussbolzen
Böllhoff
Sonstiges
QUICKLOC® Schnellverschlüsse
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640969762/645745607/645745955.prj},{NB=06601065321/10},{ARTIKELNUMMER=06601065321/10},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/2e/24/ql_bolzen__pv.png},{KRAFTANGRIFF=Handgriff},{VERSCHLUSSKURVE=7/3},{FARBE=schwarz},{FUNKTIONSLAENGE=16.6},{KLLAEKLGR1=5.7},{KLLAEKLGR2=4.7},{KOPFDURCHMESSER=25.0},{KOPFHOEHE=7.0},{MAXDH=4.0},{SCHAFTDURCHMESSER=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
VERSCHLUSSKURVE
Verschlusskurve
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
FUNKTIONSLAENGE
Funktionslänge
ⁿ/ₐ
KLLAEKLGR1
Klemmlänge Klammer Größe 1*
ⁿ/ₐ
KLLAEKLGR2
Klemmlänge Klammer Größe 2
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser
ⁿ/ₐ
KOPFHOEHE
Kopfhöhe
ⁿ/ₐ
MAXDH
Max. Deckelhöhe
ⁿ/ₐ
SCHAFTDURCHMESSER
Schaftdurchmesser
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 06601575320/10
06601575320/10
Innensechsrund / Torx
7/3
schwarz
15.8
4.9
3.9
14.2
5.0
3.2
5
BÖLLHOFF 06611605322/10
06611605322/10
Kreuzschlitz
7/5
schwarz
14.3
3.4
2.4
16.0
2.3
1.7
5
BÖLLHOFF 06601075320/10
06601075320/10
Handgriff
7/3
schwarz
15.3
4.4
3.4
17.0
7.0
2.7
5
BÖLLHOFF 06611515323/10
06611515323/10
Schlitz
7/5
schwarz
15.3
4.4
3.4
13.0
5.0
2.7
5
BÖLLHOFF 06601075318/10
06601075318/10
Handgriff
7/2
schwarz
15.3
4.4
3.4
17.0
7.0
2.7
5
BÖLLHOFF 06600000023/10
06600000023/10
Handgriff
7/2
weiß
17.2
6.3
5.3
19.0
12.5
4.6
5
BÖLLHOFF 06600000016/10
06600000016/10
Münzschlitz
7/3
schwarz
16.8
15.8
16.0
3.5
15.1
5
BÖLLHOFF 06601065318/10
06601065318/10
Handgriff
7/2
schwarz
15.3
4.4
3.4
25.0
7.0
2.7
5
BÖLLHOFF 06601345923/10
06601345923/10
Schlitz
7/3
grau
19.1
8.2
7.2
11.0
3.8
2.2
7
BÖLLHOFF 06601345218/10
06601345218/10
Kreuzschlitz
7/4
weiß
13.5
2.6
1.6
11.0
3.8
2.0
7
BÖLLHOFF 06600000020/10
06600000020/10
Handgriff
7/5
grau
23.3
4.9
3.9
25.3
12.2
3.2
5
BÖLLHOFF 06601065329/10
06601065329/10
Handgriff
7/3
schwarz
25.0
14.1
13.1
25.0
7.0
12.4
5
BÖLLHOFF 06601105320/10
06601105320/10
Handgriff
7/3
schwarz
16.0
5.1
4.1
19.0
12.0
3.4
5
BÖLLHOFF 06601065321/10
06601065321/10
Handgriff
7/3
schwarz
16.6
5.7
4.7
25.0
7.0
4.0
5
BÖLLHOFF 06600000004/10
06600000004/10
Handgriff
7/5
silber
15.3
4.4
3.4
17.0
9.0
0.9
7
BÖLLHOFF 06601525324/10
06601525324/10
Linsenkopf
7/3
schwarz
20.5
9.6
8.6
19.0
3.5
7.9
5
BÖLLHOFF 06600000022/10
06600000022/10
Handgriff
7/3
schwarz
25.7
14.8
13.8
19.0
12.0
13.1
5
BÖLLHOFF 06601065320/10
06601065320/10
Handgriff
7/3
schwarz
16.2
5.7
4.7
25.0
12.2
4.0
5
BÖLLHOFF 06611455338/10
06611455338/10
Kreuzschlitz
7/5
schwarz
30.0
19.1
18.1
16.0
4.7
2.6
7
BÖLLHOFF 06601065319/10
06601065319/10
Handgriff
7/2
schwarz
16.6
5.7
4.7
25.0
7.0
4.0
5
BÖLLHOFF 06601065317/10
06601065317/10
Handgriff
7/3
schwarz
14.6
3.9
2.9
25.0
7.0
2.2
5
BÖLLHOFF 06601515319/10
06601515319/10
Schlitz
7/3
schwarz
15.3
4.4
3.4
13.0
5.0
2.7
5
BÖLLHOFF 06600000001/10
06600000001/10
Linsenkopf
7/3
schwarz
16.2
5.3
4.3
25.0
3.0
3.6
5
BÖLLHOFF 06601525323/10
06601525323/10
Linsenkopf
7/3
schwarz
19.1
8.2
7.2
19.0
3.0
6.5
5
BÖLLHOFF 06601075323/10
06601075323/10
Handgriff
7/1
schwarz
20.5
9.6
8.6
17.0
7.0
7.9
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表