피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0549 - Rod ends with plain bearing, external thread, steel, DIN ISO 12240-1 maintenance-free
Blohm
Joints
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/gelenke/27627-01.prj},{NB=B0549.400},{BESTBLOHM=B0549.40},{ROT=0.000},{MATERIAL=Vergütungsstahl},{AUSF=Rechtsgewinde},{D=40},{D1=M40x2},{A=150},{B=91},{H=49},{H1=33.00},{K=66.670},{L=90},{L1=45},{L2=195.5},{W=17.000},{TZD=125.0},{TZS=171.00},{GEW=2.5000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=MIN},{ST=2.000},{TYP1=MIN},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{NDM=40.0},{XA=38.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
A
distance
[mm]
B
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
K
Kugel
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
W
Winkel a
[°]
TZD
Dynamic load rating
[kN]
TZS
Static load rating
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
B0549.05
B0549.05
steel
Rechtsgewinde
5
M5x0,8
33
18
8
6.00
11.110
19
9
42.0
13.000
5.7
6.00
0.0130
Yes
84833080
B0549.06
B0549.06
steel
Rechtsgewinde
6
M6M6x1,0
36
20
9
6.75
12.700
21
10
46.0
13.000
7.2
7.65
0.0200
Yes
84833080
B0549.08
B0549.08
steel
Rechtsgewinde
8
M8x1,25
42
24
12
9.00
15.875
25
12
54.0
14.000
11.6
12.90
0.0330
Yes
84833080
B0549.10
B0549.10
steel
Rechtsgewinde
10
M10x1,5
48
28
14
10.50
19.050
28
14
62.0
13.000
14.5
18.00
0.0560
Yes
84833080
B0549.12
B0549.12
steel
Rechtsgewinde
12
M12x1,75
54
32
16
12.00
22.225
32
16
70.0
13.000
17.0
24.00
0.0870
Yes
84833080
B0549.16
B0549.16
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
16
M16x2,0
66
42
21
15.00
28.575
37
21
87.0
15.000
28.5
39.00
0.1890
Yes
84833080
B0549.20
B0549.20
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
20
M20x1,5
78
50
25
18.00
34.925
45
25
103.0
14.000
42.5
57.00
0.3480
Yes
84833080
B0549.22
B0549.22
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
22
M22x1,5
84
54
28
20.00
38.100
48
27
111.0
15.000
57.0
68.00
0.4430
Yes
84833080
B0549.25
B0549.25
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
25
M24x2,0
94
60
31
22.00
42.860
55
30
124.0
15.000
68.0
85.00
0.6000
Yes
84833080
B0549.30
B0549.30
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
30
M30x2,0
110
70
37
25.00
50.800
66
35
145.0
17.000
88.0
114.00
1.0300
Yes
84833080
B0549.35
B0549.35
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
35
M36x2
140
81
43
28.00
57.150
85
40
180.5
16.000
106.0
142.00
1.6000
Yes
84833080
B0549.40
B0549.40
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
40
M40x2
150
91
49
33.00
66.670
90
45
195.5
17.000
125.0
171.00
2.5000
Yes
84833080
B0549.051
B0549.051
steel
Linksgewinde
5
M5x0,8
33
18
8
6.00
11.110
19
9
42.0
13.000
5.7
6.00
0.0130
Yes
84833080
B0549.061
B0549.061
steel
Linksgewinde
6
M6M6x1,0
36
20
9
6.75
12.700
21
10
46.0
13.000
7.2
7.65
0.0200
Yes
84833080
B0549.081
B0549.081
steel
Linksgewinde
8
M8x1,25
42
24
12
9.00
15.875
25
12
54.0
14.000
11.6
12.90
0.0330
Yes
84833080
B0549.101
B0549.101
steel
Linksgewinde
10
M10x1,5
48
28
14
10.50
19.050
28
14
62.0
13.000
14.5
18.00
0.0560
Yes
84833080
B0549.121
B0549.121
steel
Linksgewinde
12
M12x1,75
54
32
16
12.00
22.225
32
16
70.0
13.000
17.0
24.00
0.0870
Yes
84833080
B0549.161
B0549.161
Vergütungsstahl
Linksgewinde
16
M16x2,0
66
42
21
15.00
28.575
37
21
87.0
15.000
28.5
39.00
0.1890
Yes
84833080
B0549.201
B0549.201
Vergütungsstahl
Linksgewinde
20
M20x1,5
78
50
25
18.00
34.925
45
25
103.0
14.000
42.5
57.00
0.3480
Yes
84833080
B0549.221
B0549.221
Vergütungsstahl
Linksgewinde
22
M22x1,5
84
54
28
20.00
38.100
48
27
111.0
15.000
57.0
68.00
0.4430
Yes
84833080
B0549.251
B0549.251
Vergütungsstahl
Linksgewinde
25
M24x2,0
94
60
31
22.00
42.860
55
30
124.0
15.000
68.0
85.00
0.6000
Yes
84833080
B0549.301
B0549.301
Vergütungsstahl
Linksgewinde
30
M30x2,0
110
70
37
25.00
50.800
66
35
145.0
17.000
88.0
114.00
1.0300
Yes
84833080
B0549.351
B0549.351
Vergütungsstahl
Linksgewinde
35
M36x2
140
81
43
28.00
57.150
85
40
180.5
16.000
106.0
142.00
1.6000
Yes
84833080
B0549.401
B0549.401
Vergütungsstahl
Linksgewinde
40
M40x2
150
91
49
33.00
66.670
90
45
195.5
17.000
125.0
171.00
2.5000
Yes
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B0445 - Rod ends with ball bearing, external thread DIN ISO 12240-4
Blohm
03.06.2024
B0451 - Rod ends with plain bearing external thread, narrow version DIN ISO...
Blohm
03.06.2024
B0449 - Rod ends with plain bearing external thread, stainless steel DIN IS...
Blohm
03.06.2024
B0553 - Rod ends with plain bearing, external thread, narrow head, DIN ISO ...
Blohm
03.06.2024
B0450 - Rod ends with plain bearing internal thread, stainless steel DIN IS...
Blohm
03.06.2024
KA-2020 - Rod ends: Roller bearing
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
23.06.2022
BN 20535 - Rod ends with integral spherical plain bearing (ISO 12240-4K; Du...
Bossard Catalog
30.05.2022
Rod-End-with Male Thread (POS)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
23.06.2020
K0720 - Rod ends with plain bearing external thread, stainless steel
KIPP (BIM)
25.05.2021
AHR_003 - Rod ends with a male thread
SKF
31.05.2024
PH13C,PH13CL - Rod end spherical plain bearing
PRiCi FA
17.10.2023
SNH-GJ - Hexagon Bolt (Biometallic corrosion prevention treatment)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
18.05.2022
Modèle C1-31 - Embout à rotule mâle Acier/Acier DIN 648, série E-ISO 6126
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
27627-01 - Rod ends with plain bearing, external thread, steel, DIN ISO 122...
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성