피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
602524 - TPA 75/8G-ELS
Blickle
Antistatische und elektrisch leitfähige Räder
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/antistatisch2felektrisch20leitfaehig/602524.prj},{NB=602524},{MANUID=602524},{RADDURCHM=75},{RADBREITE=25},{TRAGF3KMH=75},{TRAGF4KMH=5075},{WEIGHT=0.070},{TEMPMAX=60},{TEMPMIN=-20},{TPA_75_8G_ELS=../_pool_/16/e1/tpa_75_8g-els_602524.png},{DESCSHORT=TPA 75/8G-ELS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
RADDURCHM
Rad-Ø
[mm]
RADBREITE
Radbreite
[mm]
LAGER
ⁿ/ₐ
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
[kg]
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
[kg]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
ⁿ/ₐ
MATERIALRADK
Material Radkörper
ⁿ/ₐ
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
ⁿ/ₐ
FARBERADK
Farbe Radkörper
ⁿ/ₐ
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
[°C]
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
[°C]
HARDNESS
Belagshärte
ⁿ/ₐ
SPURLOS
spurlos
ⁿ/ₐ
ANTISTATISCH
antistatisch
ⁿ/ₐ
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ⁿ/ₐ
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ⁿ/ₐ
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ⁿ/ₐ
HITZEBEST
hitzebeständig
ⁿ/ₐ
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ⁿ/ₐ
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ⁿ/ₐ
602524
602524
TPA 75/8G-ELS
4047526602529
Blickle Räder+Rollen GmbH...
3
75
25
Gleitlager
75
5075
0.070
Gummi
hochwertiges Polypropylen
Rad
grau
schwarz
60
-20
85 Shore A
ja
nein
ja
nein
ja
nein
nein
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
36004 - P 200/20-48R
Blickle
10.10.2023
PE - Rad
Rollenbau
27.09.2017
41103 - V 202/25R
Blickle
10.10.2023
75317 - P 200/20-60R
Blickle
10.10.2023
340570 - V 202/25R-EL
Blickle
10.10.2023
23PSDCR - Abriebfeste Standard Gummiräder, Stahlblechfelgen, Nabe mit Rolle...
Tellurerota
06.05.2024
53PSDCB - Standard Gummiräder, Stahlblechfelgen, Nabe mit Gleitlager
Tellurerota
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성