피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
CAUBQ - Guide pillar with hole DIN 9833 / ISO 9182-3
Berger Tools
AUTO Automotive Range of Pillars and Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/auto/caubq.prj},{NB=CAUBQ100315},{ARTNR=CAUBQ-100-315},{CODE=CAUBQ100315},{D1=100},{L1=315},{D2=100},{D3=50},{D4=72},{L2=10},{L3=4},{L4=125},{WEIGHT=14.63},{MAT=C50 60÷64 HRC},{M=12x24},{RIMBA=3},{RIMBB=10},{RINV=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CAUBQ-80-200
CAUBQ-80-200
80
200
80
40
58
10
4
100
5.95
1.7131 60÷64 HRC
CAUBQ-80-224
CAUBQ-80-224
80
224
80
40
58
10
4
100
6.66
1.7131 60÷64 HRC
CAUBQ-80-250
CAUBQ-80-250
80
250
80
40
58
10
4
100
7.43
1.7131 60÷64 HRC
CAUBQ-80-280
CAUBQ-80-280
80
280
80
40
58
10
4
100
8.32
1.7131 60÷64 HRC
CAUBQ-80-315
CAUBQ-80-315
80
315
80
40
58
10
4
100
9.36
1.7131 60÷64 HRC
CAUBQ-80-355
CAUBQ-80-355
80
355
80
40
58
10
4
100
10.55
1.7131 60÷64 HRC
CAUBQ-80-400
CAUBQ-80-400
80
400
80
40
58
10
4
100
11.89
1.7131 60÷64 HRC
CAUBQ-80-450
CAUBQ-80-450
80
450
80
40
58
10
4
100
13.38
1.7131 60÷64 HRC
CAUBQ-80-500
CAUBQ-80-500
80
500
80
40
58
10
4
100
14.86
1.7131 60÷64 HRC
CAUBQ-100-224
CAUBQ-100-224
100
224
100
50
72
10
4
125
10.41
C50 60÷64 HRC
CAUBQ-100-250
CAUBQ-100-250
100
250
100
50
72
10
4
125
11.61
C50 60÷64 HRC
CAUBQ-100-280
CAUBQ-100-280
100
280
100
50
72
10
4
125
13.01
C50 60÷64 HRC
CAUBQ-100-315
CAUBQ-100-315
100
315
100
50
72
10
4
125
14.63
C50 60÷64 HRC
CAUBQ-100-355
CAUBQ-100-355
100
355
100
50
72
10
4
125
16.49
C50 60÷64 HRC
CAUBQ-100-400
CAUBQ-100-400
100
400
100
50
72
10
4
125
18.58
C50 60÷64 HRC
CAUBQ-100-450
CAUBQ-100-450
100
450
100
50
72
10
4
125
20.90
C50 60÷64 HRC
CAUBQ-100-500
CAUBQ-100-500
100
500
100
50
72
10
4
125
23.23
C50 60÷64 HRC
CAUBQ-125-315
CAUBQ-125-315
125
315
125
65
90
12
5
140
22.24
C50 60÷64 HRC
CAUBQ-125-355
CAUBQ-125-355
125
355
125
65
90
12
5
140
25.07
C50 60÷64 HRC
CAUBQ-125-400
CAUBQ-125-400
125
400
125
65
90
12
5
140
28.24
C50 60÷64 HRC
CAUBQ-125-450
CAUBQ-125-450
125
450
125
65
90
12
5
140
31.77
C50 60÷64 HRC
CAUBQ-125-500
CAUBQ-125-500
125
500
125
65
90
12
5
140
35.30
C50 60÷64 HRC
CAUBQ-160-400
CAUBQ-160-400
160
400
160
95
132
12
5
180
41.06
C50 60÷64 HRC
CAUBQ-160-450
CAUBQ-160-450
160
450
160
95
132
12
5
180
46.20
C50 60÷64 HRC
CAUBQ-160-500
CAUBQ-160-500
160
500
160
95
132
12
5
180
51.33
C50 60÷64 HRC
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EZ 251 - Screw In Cylinder
AHP Merkle
31.03.2024
Cast Rod Clevis - A, C20 and MA Series
Sheffer
03.08.2023
SN2805-300 - Gas spring
STRACK
12.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성