품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex chains with straight plates - Roller chains with straight plates ''Saturn'' - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chains
Chains
Chains SRC
Chains SRC with straight plates
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chains/chains/chains_src/chains_src_with_straight_plates/simplex_chains_with_straight_plates_asmtab.prj},{NB=701115000},{ISO=10B-1},{CNSORDERNO=701115000},{P=15.875},{PI=5/8\"},{B1=9.65},{D2=5.08},{D1=10.16},{A2=19.6},{G=14.70},{FB=22.4},{KG=0.98},{PPATH=simplex_chains_with_straight_plates_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ISO
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
p
[mm]
PI
p
[인치]
B1
b1 min.
[mm]
D2
d2
[mm]
D1
d1 max.
[mm]
A2
a2 max.
[mm]
G
g max.
[mm]
FB
mim
[KN]
KG
q ?
[kg/m]
701112000
08B-1
701112000
12.700
1/2"
7.75
4.45
8.51
17.0
11.80
18.0
0.75
701115000
10B-1
701115000
15.875
5/8"
9.65
5.08
10.16
19.6
14.70
22.4
0.98
701119000
12B-1
701119000
19.050
3/4"
11.68
5.72
12.07
22.7
16.00
29.0
1.24
701125000
16B-1
701125000
25.400
1"
17.02
8.28
15.88
36.1
21.00
60.0
3.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성