Grip Tight Normal Duty Adapter and Nut Inch Bore - GT and GTM Adapter & Lock Nut Assemblies
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Grip Tight Adapter Ball Bearings
GRIP TIGHT Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/grip_tight/inserts/gtagtma_lna_i.prj},{NB=129916},{SERIES=209},{SS=1-11/16},{PN=129916},{DESCRIPTION=AN-GT-09-111},{SS1=1.6875},{A=1-27/32},{A1=1.843750},{C=0.8661},{C1=0.8661},{D=3.3465},{D1=3.3465},{J=0.248},{J1=0.248},{L=2-43/64},{L1=2.671875},{N=10 - 32 x 1/4},{W=21/32},{W1=0.656250},{X=1-5/32},{X1=1.156250},{Y=1-3/16},{Y1=1.187500},{KDM1=0.1449},{NDM1=0.1900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
N
Screw (UNF)
ⁿ/ₐ
W
[인치]
X
[인치]
Y
[인치]
129902
203
1/2
129902
AN-GT-03-008
1-11/32
0.5110
1.5748
0.150
1-13/32
10 - 32 x 1/4
13/32
59/64
15/16
129903
203
5/8
129903
AN-GT-03-010
1-11/32
0.5110
1.5748
0.150
1-13/32
10 - 32 x 1/4
13/32
59/64
15/16
129904
204
3/4
129904
AN-GT-04-012
1-15/32
0.5906
1.8504
0.152
1-1/2
10 - 32 x 1/4
31/64
63/64
63/64
129924
205
3/4
129924
AN-GTM-05-012
1-29/64
0.5906
2.0472
0.152
1-51/64
10 - 32 x 1/4
1/2
61/64
61/64
129905
205
7/8
129905
AN-GT-05-014
1-29/64
0.5906
2.0472
0.152
1-51/64
10 - 32 x 1/4
1/2
61/64
61/64
129906
205
15/16
129906
AN-GT-05-015
1-29/64
0.5906
2.0472
0.152
1-51/64
10 - 32 x 1/4
1/2
61/64
61/64
129907
205
1
129907
AN-GT-05-100
1-29/64
0.5906
2.0472
0.152
1-51/64
10 - 32 x 1/4
1/2
61/64
61/64
129925
206
1
129925
AN-GTM-06-100
1-39/64
0.7087
2.4409
0.190
2
10 - 32 x 1/4
17/32
1-1/32
1-5/64
129908
206
1-1/8
129908
AN-GT-06-102
1-39/64
0.7087
2.4409
0.190
2
10 - 32 x 1/4
17/32
1-1/32
1-5/64
129909
206
1-3/16
129909
AN-GT-06-103
1-39/64
0.7087
2.4409
0.190
2
10 - 32 x 1/4
17/32
1-1/32
1-5/64
129910
206
1-1/4
129910
AN-GT-06-104S
1-39/64
0.7087
2.4409
0.190
2
10 - 32 x 1/4
17/32
1-1/32
1-5/64
129926
207
1-3/16
129926
AN-GTM-07-103
1-5/8
0.7480
2.8346
0.202
2-19/64
10 - 32 x 1/4
9/16
1-3/64
1-1/16
129911
207
1-1/4
129911
AN-GT-07-104
1-5/8
0.7480
2.8346
0.202
2-19/64
10 - 32 x 1/4
9/16
1-3/64
1-1/16
129912
207
1-3/8
129912
AN-GT-07-106
1-5/8
0.7480
2.8346
0.202
2-19/64
10 - 32 x 1/4
9/16
1-3/64
1-1/16
129913
207
1-7/16
129913
AN-GT-07-107
1-5/8
0.7480
2.8346
0.202
2-19/64
10 - 32 x 1/4
9/16
1-3/64
1-1/16
129927
208
1-7/16
129927
AN-GTM-08-107
1-27/32
0.8661
3.1496
0.224
2-1/2
10 - 32 x 1/4
21/32
1-9/64
1-3/16
129914
208
1-1/2
129914
AN-GT-08-108
1-27/32
0.8661
3.1496
0.224
2-1/2
10 - 32 x 1/4
21/32
1-9/64
1-3/16
ANGT08110
208
1-5/8
ANGT08110
AN-GT-08-110
1-27/32
0.8661
3.1496
0.224
2-1/2
10 - 32 x 1/4
21/32
1-9/64
1-3/16
129928
209
1-1/2
129928
AN-GTM-09-108
1-27/32
0.8661
3.3465
0.248
2-43/64
10 - 32 x 1/4
21/32
1-5/32
1-3/16
129915
209
1-5/8
129915
AN-GT-09-110L
1-27/32
0.8661
3.3465
0.248
2-43/64
10 - 32 x 1/4
21/32
1-5/32
1-3/16
129916
209
1-11/16
129916
AN-GT-09-111
1-27/32
0.8661
3.3465
0.248
2-43/64
10 - 32 x 1/4
21/32
1-5/32
1-3/16
129917
209
1-3/4
129917
AN-GT-09-112
1-27/32
0.8661
3.3465
0.248
2-43/64
10 - 32 x 1/4
21/32
1-5/32
1-3/16
129929
210
1-11/16
129929
AN-GTM-10-111
1-55/64
0.8661
3.5433
0.248
2-15/16
10 - 32 x 1/4
21/32
1-5/32
1-13/64
129930
210
1-3/4
129930
AN-GTM-10-112
1-55/64
0.8661
3.5433
0.248
2-15/16
10 - 32 x 1/4
21/32
1-5/32
1-13/64
129918
210
1-15/16
129918
AN-GT-10-115
1-55/64
0.8661
3.5433
0.248
2-15/16
10 - 32 x 1/4
21/32
1-5/32
1-13/64
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성