피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: ATEC Abgas-Technologie
생성됨: 05.07.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ATEC Abgas-Technologie
eVENT Replacement - type 22; connections: 4-holes, colour 9016 (traffic white)
ATEC Abgas-Technologie
Low-temperature panel radiator
Powered by
CAD모델 선택
{atec_abgas/radiators_lowtemp/event_austausch.prj},{NB=88125512 (LOG = 300)},{SA810ID03=88125512},{H=550},{B=1200},{D=105},{WATT=728},{PRICE=858},{CNSMASSEXACT=37.15},{HELP1=34},{SA700ID04=550},{SA700ID05=105},{SA700ID14_=0},{SA700ID15_=0},{SA700ID18_=0},{SA700ID19_=1},{SA700ID22=3},{SA700ID23=25.000},{SA700ID24=100.000},{SA700ID26=38.800},{SA700ID27=20.000},{SA700ID28_=3},{SA700ID30=45.000},{SA700ID31=15.000},{SA700ID37_=0},{SA700ID38_=0},{ARTIKEL=88125512},{COLOUR=weiß},{RAL=RAL 9016},{MAT=Stahl},{SP=profiliert},{INFO=Web Link},{GTIN=4057566284104},{ZOLL=73221900},{SA010ID01=010},{SA010ID02=6},{SA010ID03=202201},{SA010ID04=ATEC GmbH & Co. KG},{SA010ID06=https://atec-abgas.de/},{SA010ID13=DEU},{SA010ID14=DE},{SA100ID01=100},{LOG=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SA810ID03
Manufacturer order number
ⁿ/ₐ
ARTIKEL
Product number
ⁿ/ₐ
HXB
Height x Width
[mm]
H
Height
[mm]
B
Width
[mm]
D
Depth
[mm]
COLOUR
Colour
ⁿ/ₐ
RAL
RAL-number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SP
Surface structure front side panel
ⁿ/ₐ
WATT
Average performance
[Watt]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
ZOLL
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
SA010ID02
Part number of the accessory
ⁿ/ₐ
SA010ID03
Date of issue (month) of the standard
ⁿ/ₐ
SA010ID04
Manufacturer name
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Radiator type
ⁿ/ₐ
SA110ID04
Radiator type design
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Maximum working pressure
ⁿ/ₐ
SA250ID03
ⁿ/ₐ
SA260ID03
Operation control
ⁿ/ₐ
SA400ID03
ⁿ/ₐ
SA450ID03
Connection variants I
ⁿ/ₐ
SA500ID03
Add-on parts
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Overall height
[mm]
SA700ID05
Overall depth
[mm]
SA700ID06
Type
ⁿ/ₐ
SA700ID08
Identifier for performance data
ⁿ/ₐ
SA700ID14
Suitable for seating
ⁿ/ₐ
SA700ID15
Suitable for misuse through climbing
ⁿ/ₐ
SA700ID18
Valve radiator
ⁿ/ₐ
SA700ID19
Fan
ⁿ/ₐ
SA700ID20
Type of electric fan drive
ⁿ/ₐ
SA700ID21
Fan type
ⁿ/ₐ
SA700ID22
Number of stages
ⁿ/ₐ
SA700ID23
Working range, min.
[%]
SA700ID24
Working range, max.
[%]
SA700ID26
Sound pressure level, maximum
[dB(A)]
SA700ID27
Maximum electrical input power of fan and fan control
[W]
SA700ID28
Operating mode
ⁿ/ₐ
SA700ID30
Maximum permissible operating temperature of fluid
[°C]
SA700ID31
Minimum permissible operating temperature of fluid
[°C]
SA700ID38
Electrical additional heating
ⁿ/ₐ
SA810ID04
DATANORM number
ⁿ/ₐ
SA810ID06
GTIN number
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Description/supplementary text for the order number
ⁿ/ₐ
88125506
88125506
88125506
550x600
550
600
105
White
RAL 9016
Steel
Profiled
364
18.58
4057566284074
73221900
6
202201
ATEC GmbH & Co. KG
Flat panel Radiators
eVENT Tieftemperatur-Heiz...
> 0,8 to 1,0
mit Gebläse und Primärluf...
intelligente Regelung mit...
Anschluss links und recht...
Vorlauf links, Rücklauf r...
Laschen-Aufhängung
550
105
Typ 22
output absolute
no
no
no
with fan
EC
stufig
3
25.000
100.000
33.400
9.100
Heizen und Kühlen
45.000
15.000
no
88125506
4057566284074
eVENT Tieftemperatur-Heiz...
88125508
88125508
88125508
550x800
550
800
105
White
RAL 9016
Steel
Profiled
485
24.77
4057566284081
73221900
6
202201
ATEC GmbH & Co. KG
Flat panel Radiators
eVENT Tieftemperatur-Heiz...
> 0,8 to 1,0
mit Gebläse und Primärluf...
intelligente Regelung mit...
Anschluss links und recht...
Vorlauf links, Rücklauf r...
Laschen-Aufhängung
550
105
Typ 22
output absolute
no
no
no
with fan
EC
stufig
3
25.000
100.000
35.600
12.800
Heizen und Kühlen
45.000
15.000
no
88125508
4057566284081
eVENT Tieftemperatur-Heiz...
88125510
88125510
88125510
550x1000
550
1000
105
White
RAL 9016
Steel
Profiled
607
30.96
4057566284098
73221900
6
202201
ATEC GmbH & Co. KG
Flat panel Radiators
eVENT Tieftemperatur-Heiz...
> 0,8 to 1,0
mit Gebläse und Primärluf...
intelligente Regelung mit...
Anschluss links und recht...
Vorlauf links, Rücklauf r...
Laschen-Aufhängung
550
105
Typ 22
output absolute
no
no
no
with fan
EC
stufig
3
25.000
100.000
37.300
16.400
Heizen und Kühlen
45.000
15.000
no
88125510
4057566284098
eVENT Tieftemperatur-Heiz...
88125512
88125512
88125512
550x1200
550
1200
105
White
RAL 9016
Steel
Profiled
728
37.15
4057566284104
73221900
6
202201
ATEC GmbH & Co. KG
Flat panel Radiators
eVENT Tieftemperatur-Heiz...
> 0,8 to 1,0
mit Gebläse und Primärluf...
intelligente Regelung mit...
Anschluss links und recht...
Vorlauf links, Rücklauf r...
Laschen-Aufhängung
550
105
Typ 22
output absolute
no
no
no
with fan
EC
stufig
3
25.000
100.000
38.800
20.000
Heizen und Kühlen
45.000
15.000
no
88125512
4057566284104
eVENT Tieftemperatur-Heiz...
88125514
88125514
88125514
550x1400
550
1400
105
White
RAL 9016
Steel
Profiled
849
43.44
4057566284111
73221900
6
202201
ATEC GmbH & Co. KG
Flat panel Radiators
eVENT Tieftemperatur-Heiz...
> 0,8 to 1,0
mit Gebläse und Primärluf...
intelligente Regelung mit...
Anschluss links und recht...
Vorlauf links, Rücklauf r...
Laschen-Aufhängung
550
105
Typ 22
output absolute
no
no
no
with fan
EC
stufig
3
25.000
100.000
40.100
23.700
Heizen und Kühlen
45.000
15.000
no
88125514
4057566284111
eVENT Tieftemperatur-Heiz...
88125516
88125516
88125516
550x1600
550
1600
105
White
RAL 9016
Steel
Profiled
971
49.54
4057566284128
73221900
6
202201
ATEC GmbH & Co. KG
Flat panel Radiators
eVENT Tieftemperatur-Heiz...
> 0,8 to 1,0
mit Gebläse und Primärluf...
intelligente Regelung mit...
Anschluss links und recht...
Vorlauf links, Rücklauf r...
Laschen-Aufhängung
550
105
Typ 22
output absolute
no
no
no
with fan
EC
stufig
3
25.000
100.000
41.300
27.300
Heizen und Kühlen
45.000
15.000
no
88125516
4057566284128
eVENT Tieftemperatur-Heiz...
88125518
88125518
88125518
550x1800
550
1800
105
White
RAL 9016
Steel
Profiled
1092
55.73
4057566284135
73221900
6
202201
ATEC GmbH & Co. KG
Flat panel Radiators
eVENT Tieftemperatur-Heiz...
> 0,8 to 1,0
mit Gebläse und Primärluf...
intelligente Regelung mit...
Anschluss links und recht...
Vorlauf links, Rücklauf r...
Laschen-Aufhängung
550
105
Typ 22
output absolute
no
no
no
with fan
EC
stufig
3
25.000
100.000
42.400
31.000
Heizen und Kühlen
45.000
15.000
no
88125518
4057566284135
eVENT Tieftemperatur-Heiz...
88125520
88125520
88125520
550x2000
550
2000
105
White
RAL 9016
Steel
Profiled
1214
61.92
4057566284142
73221900
6
202201
ATEC GmbH & Co. KG
Flat panel Radiators
eVENT Tieftemperatur-Heiz...
> 0,8 to 1,0
mit Gebläse und Primärluf...
intelligente Regelung mit...
Anschluss links und recht...
Vorlauf links, Rücklauf r...
Laschen-Aufhängung
550
105
Typ 22
output absolute
no
no
no
with fan
EC
stufig
3
25.000
100.000
43.300
34.600
Heizen und Kühlen
45.000
15.000
no
88125520
4057566284142
eVENT Tieftemperatur-Heiz...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
eVENT Valve - type 22; connections: 4-holes, colour 9016 (traffic white)
ATEC Abgas-Technologie
14.03.2024
eVENT Valve Flat - type 22; connections: 4-holes, colour 9016 (traffic whit...
ATEC Abgas-Technologie
14.03.2024
Beam Bed - Beam Bed
Special Collection
14.08.2023
8GK40018KK22 - Panel for distribution board
Siemens Industry
19.09.2023
Tabeo compact radiator
Kermi
21.03.2024
VOGUE18060SF - Designheizkörper
Vigour
06.05.2022
eVENT Vertical Flat - type 22; connections: 4-holes
ATEC Abgas-Technologie
14.03.2024
LINE - Showerboard system
Kermi
21.03.2024
eVENT Vertical Mirrored Surface - type 22; connections: 4-holes
ATEC Abgas-Technologie
14.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성