您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: AKD
Created: 26.05.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AKD
AKD导轨 HG系列
AKD
AKD线性滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{akd/linear_guide_series/hg_asmtab.prj},{NB=HGW30CA1R97.4Z0C-E1=8.7(,No-Set)},{MS=30},{HX=45},{HW=42},{H1=6.0},{NH=16.0},{NW=31.0},{WH=60},{WW=90},{BH=40},{BW=72},{B1H=10.0},{B1W=9.0},{CW=52},{G=12.0},{MHDEPTH=10.000},{TH=8.5},{TW=8.5},{T1W=16.0},{T2WBC=10.00},{H2H=9.5},{H2W=6.5},{H3H=13.8},{H3W=10.8},{WR=28},{HR=26.0},{DTOP=14.000},{HHT=12.000},{HHB=15.000},{DDTOP=9.000},{P=80},{ESTANDARD=20.0},{EMIN=8.000},{TT1=3.200},{TT2=1.500},{TL=3.500},{WRAA=4.47},{WRABOTTOM=4.670},{WE2A=58.0},{HE2A=35.0},{TE2A=13.5},{VE2A=3.5},{M1NUM=8.000},{MODEL=HG},{MH=M8x10},{MW=M10},{MWB=DIA 9},{SBOTTOM=M8x1.25P},{MBRA=M8x25},{BT=W},{LT=C},{BMT=A},{BD=},{RMT=R},{RL=97.4},{E=8.7},{SET=},{RD=},{PLC=Z0},{PC=C},{NBR=1},{NR=No-Set},{NRP=},{DP=},{SL=SE}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
MS
尺寸
ⁿ/ₐ
H
组装高度
[mm]
W
滑块宽度
[mm]
B
滑块纵向孔距
[mm]
C
滑块横向孔距
[mm]
L
滑块长度
[mm]
M
滑块孔尺寸
[mm]
MBR
导轨孔尺寸
[mm]
HGW15CA1R61.4Z0C-E1=30.7
HG
15
24
47
38
30
61.4
M5
M4x16
HGW20CA1R77.5Z0C-E1=8.8
HG
20
30
63
53
40
77.5
M6
M5x16
HGW25CA1R83Z0C-E1=11.5
HG
25
36
70
57
45
83.0
M8
M6x20
HGW30CA1R97.4Z0C-E1=8.7
HG
30
42
90
72
52
97.4
M10
M8x25
HGW35CA1R112.4Z0C-E1=16.2
HG
35
48
100
82
62
112.4
M10
M8x25
HGW45CA1R138Z0C-E1=16.5
HG
45
60
120
100
80
138.0
M12
M12x35
HGW55CA1R165.7Z0C-E1=22.8
HG
55
70
140
116
95
165.7
M14
M14x45
HGW65CA1R198.2Z0C-E1=24.1
HG
65
90
170
142
110
198.2
M16
M16x50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AKD导轨 EG系列
AKD
20.09.2023
AKD导轨 MG系列
AKD
20.09.2023
HGW-CA/HGW-HA
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
KDR86
AKD
19.02.2024
KKR86-F0/1/2/3/4/5/6/7/8 - 轨道一体式螺杆钢基模组(滑台)
AKD
20.04.2024
HGW-CC/HGW-HC
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
neh81
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
HGH-CA/HGH-HA
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
GTHA12 - 轨道内嵌式无尘螺杆铝基模组(滑台)
AKD
30.12.2023
KKR60-H0/HR/HL/HW/HM - 轨道一体式螺杆钢基模组(滑台)
AKD
29.03.2024
KDR60
AKD
19.02.2024
NEMA 23 - N Series
Novanta IMS
04.05.2022
KTH14-200/400/750W - 标准螺杆模组(滑台)
AKD
16.05.2024
KKR86-H0/HR/HL/HW/HM - 轨道一体式螺杆钢基模组(滑台)
AKD
20.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表