피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62505 - Plain washer large type NFE 25514 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Rondelle
Powered by
CAD모델 선택
{acton/rondelles/62505.prj},{NB=acton_6250514},{REF=6250514},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{D=14},{D1=15.00},{D2=36},{S=2.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
nominal
[mm]
D1
mini
[mm]
D2
max
[mm]
S
name
[mm]
Acton 625053
625053
Inox A2
3
3.20
12
0.8
Acton 625054
625054
Inox A2
4
4.30
14
0.8
Acton 625055
625055
Inox A2
5
5.30
16
1.0
Acton 625056
625056
Inox A2
6
6.40
18
1.2
Acton 625058
625058
Inox A2
8
8.40
22
1.5
Acton 6250510
6250510
Inox A2
10
10.50
27
2.0
Acton 6250512
6250512
Inox A2
12
13.00
32
2.5
Acton 6250514
6250514
Inox A2
14
15.00
36
2.5
Acton 6250516
6250516
Inox A2
16
17.00
40
3.0
Acton 6250518
6250518
Inox A2
18
19.00
45
3.0
Acton 6250520
6250520
Inox A2
20
21.00
50
3.0
Acton 6250522
6250522
Inox A2
22
23.00
55
3.0
Acton 6250524
6250524
Inox A2
24
25.00
60
4.0
Acton 6250527
6250527
Inox A2
27
28.00
65
4.0
Acton 6250530
6250530
Inox A2
30
31.00
70
4.0
Acton 6250536
6250536
Inox A2
36
37.00
80
5.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 62501 - Plain washer normal type NFE 25514 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
12.11.2019
Reference 64501 - Plain washer normal type NFE 25514 - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62503 - Plain washer narrow type NFE 25514 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62507 - Plain washer extra large type NFE 25513 - Stainless steel...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62511 - Plain washer large type DIN 9021 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62532 - Dynamic spring washer - DIN 2093 - Stainless steel A1
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
ISO 8676 (DIN 961) - Hexagon bolts with thread to the head, metric fine thr...
Fabory
21.04.2022
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
Modèle 210201 - Hexagon socket head cap screw - Stainless steel A2 - DIN 91...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Reference 62101 - Hexagon head screw full thread - DIN 933 - Stainless stee...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Model 20211 - Hexagon head screw full thread - ISO 4017 - 8.8 class - Zinc ...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Reference 64508 - Stamped plain washer DIN 125 A - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Model 70500G5A - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - GEOMET® 500
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
V.2L - LARGE STAMPED WASHERS NFE 25-513L Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S.S...
FG INOX
16.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성