目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
止回阀—插入式过滤器 - 流量方向从B至A
VOSS
产品目录
液压阀
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/5_ventile/rv_patrone.prj},{NB=0605032000},{BZ=0605032000},{VK=GP-VNRCO-NW24},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{TYP=RVP 24},{PB=PB 400},{D=24},{D1=10},{D2=7.0},{L1=11},{L2=8.0},{L3=17.0},{L=35.0},{PAGE=282},{DM=22.000},{DBUB=3.700},{DBU=14.200},{DINN=19.000},{DST=3.000},{ND=18.950},{NA=6.800},{NBR=5.300},{SR=4.000},{STUETZRING=SG-19,1-24,1-1,4-P},{STD=24.100},{STH=1.400},{ORING=18x3},{S=3.000},{TINN=24.800},{ABBU=4.000},{BBU=2.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
TYP
ⁿ/ₐ
PB
压力
[bar]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
L1
长度 l1
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L3
长度 l2
[mm]
L
总长度
[mm]
0605002000
0605002000
GP-VNRCO-NW13
RVP 13
PB 400
13
4
3.0
8
6.0
11.0
23.0
0605012000
0605012000
GP-VNRCO-NW16
RVP 16
PB 400
16
6
4.5
8
7.0
12.0
26.5
0605022000
0605022000
GP-VNRCO-NW20
RVP 20
PB 400
20
8
6.0
9
7.0
14.0
30.0
0605032000
0605032000
GP-VNRCO-NW24
RVP 24
PB 400
24
10
7.0
11
8.0
17.0
35.0
0605042000
0605042000
GP-VNRCO-NW27
RVP 27
PB 400
27
12
8.5
11
8.0
18.0
38.0
0605052000
0605052000
GP-VNRCO-NW35
RVP 35
PB 400
35
15
11.0
12
9.5
25.0
44.5
0605062000
0605062000
GP-VNRCO-NW40
RVP 40
PB 250
40
19
13.5
12
11.0
27.5
50.5
0605072000
0605072000
GP-VNRCO-NW47
RVP 47
PB 250
47
24
17.0
12
13.0
32.0
60.0
0605082000
0605082000
GP-VNRCO-NW55
RVP 55
PB 250
55
30
21.5
14
13.0
42.0
70.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表