피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Non-return valve attachment cartridge - Direction of flow B-A
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Hydraulic valves
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/5_ventile/rv_patrone.prj},{NB=0605032000},{BZ=0605032000},{VK=GP-VNRCO-NW24},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{TYP=RVP 24},{PB=PB 400},{D=24},{D1=10},{D2=7.0},{L1=11},{L2=8.0},{L3=17.0},{L=35.0},{PAGE=282},{DM=22.000},{DBUB=3.700},{DBU=14.200},{DINN=19.000},{DST=3.000},{ND=18.950},{NA=6.800},{NBR=5.300},{SR=4.000},{STUETZRING=SG-19,1-24,1-1,4-P},{STD=24.100},{STH=1.400},{ORING=18x3},{S=3.000},{TINN=24.800},{ABBU=4.000},{BBU=2.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
TYP
ⁿ/ₐ
PB
Pressure
[bar]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L1
Length l1
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
L3
Lenght l2
[mm]
L
Total length
[mm]
0605002000
0605002000
GP-VNRCO-NW13
RVP 13
PB 400
13
4
3.0
8
6.0
11.0
23.0
0605012000
0605012000
GP-VNRCO-NW16
RVP 16
PB 400
16
6
4.5
8
7.0
12.0
26.5
0605022000
0605022000
GP-VNRCO-NW20
RVP 20
PB 400
20
8
6.0
9
7.0
14.0
30.0
0605032000
0605032000
GP-VNRCO-NW24
RVP 24
PB 400
24
10
7.0
11
8.0
17.0
35.0
0605042000
0605042000
GP-VNRCO-NW27
RVP 27
PB 400
27
12
8.5
11
8.0
18.0
38.0
0605052000
0605052000
GP-VNRCO-NW35
RVP 35
PB 400
35
15
11.0
12
9.5
25.0
44.5
0605062000
0605062000
GP-VNRCO-NW40
RVP 40
PB 250
40
19
13.5
12
11.0
27.5
50.5
0605072000
0605072000
GP-VNRCO-NW47
RVP 47
PB 250
47
24
17.0
12
13.0
32.0
60.0
0605082000
0605082000
GP-VNRCO-NW55
RVP 55
PB 250
55
30
21.5
14
13.0
42.0
70.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성