Modèle A5-56 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant avec ou sans bague anti-recul
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
manchons
moyeux
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/manchons/moyeux/a5_56.prj},{NB=michaud_chailly_A5-56-100},{REF=A5-56-100},{MODELE=Sans bague anti-recul},{D1=100},{D2=145},{D5=143.000},{D6=139.000},{D7=122.000},{D3=M 12},{D4=155},{L1=80},{L2=68},{L3=52},{TS=145},{T=15000},{F=300},{P=130},{BAR=A5-561-100},{TSB=145},{TB=9800},{FB=190},{PB=80},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{D3G=12.000},{D3K=6.466},{L4=10.000},{L5=6.667},{L6=8.118},{L8=30.444},{L9=5.882},{DV1=15.000},{INFO1=a5_56.txt},{S=8.000},{MOD=0},{L7=30.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MODELE
-
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
TS
Couple de serrage des vis
[Nm]
T
Couple transmissible
[Nm]
F
Force axiale résistante
[kN]
P
Pression surface moyeu
[Nmm]
BAR
Bague anti-recul
ⁿ/ₐ
TSB
[Nm]
TB
[Nm]
FB
[kN]
PB
[Nmm²]
Michaud Chailly A5-56-20
A5-56-20
Sans bague anti-recul
20
47
M 6
53
48
42
31
17
530
52
110
A5-561-20-22
17
320
33
70
Michaud Chailly A5-56-22
A5-56-22
Sans bague anti-recul
22
47
M 6
53
48
42
31
17
580
52
110
A5-561-20-22
17
360
33
70
Michaud Chailly A5-56-24
A5-56-24
Sans bague anti-recul
24
50
M 6
56
48
42
31
17
630
52
100
A5-561-24-25
17
390
33
70
Michaud Chailly A5-56-25
A5-56-25
Sans bague anti-recul
25
50
M 6
56
48
42
31
17
660
52
100
A5-561-24-25
17
400
33
70
Michaud Chailly A5-56-28
A5-56-28
Sans bague anti-recul
28
55
M 6
61
48
42
31
17
740
52
100
A5-561-28-30
17
450
33
60
Michaud Chailly A5-56-30
A5-56-30
Sans bague anti-recul
30
55
M 6
61
48
42
31
17
790
52
100
A5-561-28-30
17
490
33
60
Michaud Chailly A5-56-32
A5-56-32
Sans bague anti-recul
32
60
M 6
66
48
42
31
17
1150
70
120
A5-561-32-35
17
690
43
70
Michaud Chailly A5-56-35
A5-56-35
Sans bague anti-recul
35
60
M 6
66
48
42
31
17
1300
70
120
A5-561-32-35
17
750
43
70
Michaud Chailly A5-56-38
A5-56-38
Sans bague anti-recul
38
65
M 6
71
48
42
31
17
1300
70
110
A5-561-38-40
17
820
43
70
Michaud Chailly A5-56-40
A5-56-40
Sans bague anti-recul
40
65
M 6
71
48
42
31
17
1400
70
110
A5-561-38-40
17
860
43
70
Michaud Chailly A5-56-42
A5-56-42
Sans bague anti-recul
42
75
M 8
81
59
51
35
41
2000
100
120
A5-561-42-45
41
1300
60
70
Michaud Chailly A5-56-45
A5-56-45
Sans bague anti-recul
45
75
M 8
81
59
51
35
41
2200
100
120
A5-561-42-45
41
1400
60
70
Michaud Chailly A5-56-48
A5-56-48
Sans bague anti-recul
48
80
M 8
86
59
51
35
41
3200
130
150
A5-561-48-50
41
1900
80
90
Michaud Chailly A5-56-50
A5-56-50
Sans bague anti-recul
50
80
M 8
86
59
51
35
41
3300
130
150
A5-561-48-50
41
2000
80
90
Michaud Chailly A5-56-55
A5-56-55
Sans bague anti-recul
55
85
M 8
91
59
51
35
41
3600
130
140
A5-561-55
41
2200
80
90
Michaud Chailly A5-56-60
A5-56-60
Sans bague anti-recul
60
90
M 8
96
59
51
35
41
3900
130
130
A5-561-60
41
2400
80
80
Michaud Chailly A5-56-65
A5-56-65
Sans bague anti-recul
65
95
M 8
101
59
51
35
41
4300
130
120
A5-561-65
41
2600
80
70
Michaud Chailly A5-56-70
A5-56-70
Sans bague anti-recul
70
110
M 10
119
70
60
45
83
7500
210
130
A5-561-70
83
4600
130
80
Michaud Chailly A5-56-75
A5-56-75
Sans bague anti-recul
75
115
M 10
124
70
60
45
83
8000
210
130
A5-561-75
83
5000
130
80
Michaud Chailly A5-56-80
A5-56-80
Sans bague anti-recul
80
120
M 10
129
70
60
45
83
8500
210
120
A5-561-80
83
5200
130
70
Michaud Chailly A5-56-85
A5-56-85
Sans bague anti-recul
85
125
M 10
134
70
60
45
83
11400
270
150
A5-561-85
83
7000
170
90
Michaud Chailly A5-56-90
A5-56-90
Sans bague anti-recul
90
130
M 10
139
70
60
45
83
12000
270
140
A5-561-90
83
7400
170
80
Michaud Chailly A5-56-95
A5-56-95
Sans bague anti-recul
95
135
M 10
144
70
60
46
83
12600
280
135
A5-561-95
83
7800
170
80
Michaud Chailly A5-56-100
A5-56-100
Sans bague anti-recul
100
145
M 12
155
80
68
52
145
15000
300
130
A5-561-100
145
9800
190
80
Michaud Chailly A5-562-20
A5-562-20
Avec bague anti-recul
20
47
M 6
53
48
42
31
17
530
52
110
A5-561-20-22
17
320
33
70
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表