Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
23010-05 - 不锈钢弹簧杆联轴器 带夹紧轮毂
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/kupplungen/23010-05.prj},{NB=$BEST.},{GR=25},{NM=16},{TM=0.00648},{TS=1.558},{WVR=0.10},{WVA=1.00},{DZ=8000},{D1=8},{D2=8},{D1D2MIN=6},{D1D2MAX=12},{D4=25},{L=28.0},{L1=8.0},{L2=4.00},{SW=2.5},{AM=1.5},{GEW=0.0712},{EAN=4059245820481},{NDM=3.000},{XA=10.0},{XB=3.0},{XC=5.5},{XD=6.0},{XE=9.75},{XF=2.0},{XG=0.7},{XH=1.500},{XI=3.400},{XJ=3.000},{XK=5.500},{TYP=2.000},{BESTKIPP=K2038.0250280808},{MATERIAL=Edelstahl},{WV=1},{C=M3},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
NM
额定扭矩
[Nm]
TM
惯性矩
[gm²]
TS
扭曲刚度 Nm/arcmin
[10-3 Nm/rad]
WVR
max. Wellenversatz radial
[mm]
WVA
max. Wellenversatz axial
[mm]
WV
max. Winkelversatz
[°]
DZ
最高转速
[U/min]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D1D2MIN
D1/D2 min.
[mm]
D1D2MAX
D1/D2 max.
[mm]
D4
直径
[mm]
L
总长度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
C
(DIN 912-12.9)
ⁿ/ₐ
SW
钳口宽度
[mm]
AM
螺丝锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2038.0160230303
K2038.0160230303
不锈钢
16
6
0.00080
0.513
0.15
0.50
2
10000
3
3
3
6
16
23.0
7.0
3.50
M2.5
2.0
1.0
0.0260
Yes
84836040
4059245820238
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0160230505
K2038.0160230505
不锈钢
16
6
0.00080
0.513
0.15
0.50
2
10000
5
5
3
6
16
23.0
7.0
3.50
M2.5
2.0
1.0
0.0238
Yes
84836040
4059245820245
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0160230506
K2038.0160230506
不锈钢
16
6
0.00080
0.513
0.15
0.50
2
10000
5
6
3
6
16
23.0
7.0
3.50
M2.5
2.0
1.0
0.0234
Yes
84836040
4059245820252
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0160230606
K2038.0160230606
不锈钢
16
6
0.00080
0.513
0.15
0.50
2
10000
6
6
3
6
16
23.0
7.0
3.50
M2.5
2.0
1.0
0.0244
Yes
84836040
4059245820269
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0180160303
K2038.0180160303
不锈钢
18
6
0.00099
0.752
0.15
0.50
2
10000
3
3
3
6
18
16.6
5.0
2.50
M2.5
2.0
1.0
0.0240
Yes
84836040
4059245820276
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0180160505
K2038.0180160505
不锈钢
18
6
0.00099
0.752
0.15
0.50
2
10000
5
5
3
6
18
16.6
5.0
2.50
M2.5
2.0
1.0
0.0240
Yes
84836040
4059245820283
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0180160506
K2038.0180160506
不锈钢
18
6
0.00099
0.752
0.15
0.50
2
10000
5
6
3
6
18
16.6
5.0
2.50
M2.5
2.0
1.0
0.0217
Yes
84836040
4059245820290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0180160606
K2038.0180160606
不锈钢
18
6
0.00099
0.752
0.15
0.50
2
10000
6
6
3
6
18
16.6
5.0
2.50
M2.5
2.0
1.0
0.0217
Yes
84836040
4059245820306
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0200280303
K2038.0200280303
不锈钢
20
12
0.00288
1.189
0.10
1.00
1
9500
3
3
3
8
20
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0500
Yes
84836040
4059245820313
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0200280505
K2038.0200280505
不锈钢
20
12
0.00288
1.189
0.10
1.00
1
9500
5
5
3
8
20
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0500
Yes
84836040
4059245820320
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0200280506
K2038.0200280506
不锈钢
20
12
0.00288
1.189
0.10
1.00
1
9500
5
6
3
8
20
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0500
Yes
84836040
4059245820337
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0200280508
K2038.0200280508
不锈钢
20
12
0.00288
1.189
0.10
1.00
1
9500
5
8
3
8
20
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0500
Yes
84836040
4059245820344
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0200280606
K2038.0200280606
不锈钢
20
12
0.00288
1.189
0.10
1.00
1
9500
6
6
3
8
20
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0450
Yes
84836040
4059245820351
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0200280608
K2038.0200280608
不锈钢
20
12
0.00288
1.189
0.10
1.00
1
9500
6
8
3
8
20
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0451
Yes
84836040
4059245820368
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0200280808
K2038.0200280808
不锈钢
20
12
0.00288
1.189
0.10
1.00
1
9500
8
8
3
8
20
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0438
Yes
84836040
4059245820375
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0220200303
K2038.0220200303
不锈钢
22
6
0.00260
1.372
0.15
1.00
1
9500
3
3
3
10
22
20.0
5.5
2.75
M2.5
2.0
1.0
0.0400
Yes
84836040
4059245820382
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0220200505
K2038.0220200505
不锈钢
22
6
0.00260
1.372
0.15
1.00
1
9500
5
5
3
10
22
20.0
5.5
2.75
M2.5
2.0
1.0
0.0400
Yes
84836040
4059245820399
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0220200506
K2038.0220200506
不锈钢
22
6
0.00260
1.372
0.15
1.00
1
9500
5
6
3
10
22
20.0
5.5
2.75
M2.5
2.0
1.0
0.0400
Yes
84836040
4059245820405
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0220200508
K2038.0220200508
不锈钢
22
6
0.00260
1.372
0.15
1.00
1
9500
5
8
3
10
22
20.0
5.5
2.75
M2.5
2.0
1.0
0.0400
Yes
84836040
4059245820412
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0220200606
K2038.0220200606
不锈钢
22
6
0.00260
1.372
0.15
1.00
1
9500
6
6
3
10
22
20.0
5.5
2.75
M2.5
2.0
1.0
0.0400
Yes
84836040
4059245820429
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0220200608
K2038.0220200608
不锈钢
22
6
0.00260
1.372
0.15
1.00
1
9500
6
8
3
10
22
20.0
5.5
2.75
M2.5
2.0
1.0
0.0387
Yes
84836040
4059245820436
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0220200808
K2038.0220200808
不锈钢
22
6
0.00260
1.372
0.15
1.00
1
9500
8
8
3
10
22
20.0
5.5
2.75
M2.5
2.0
1.0
0.0363
Yes
84836040
4059245820443
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0250280606
K2038.0250280606
不锈钢
25
16
0.00648
1.558
0.10
1.00
1
8000
6
6
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0722
Yes
84836040
4059245820450
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0250280608
K2038.0250280608
不锈钢
25
16
0.00648
1.558
0.10
1.00
1
8000
6
8
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0726
Yes
84836040
4059245820467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0250280610
K2038.0250280610
不锈钢
25
16
0.00648
1.558
0.10
1.00
1
8000
6
10
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0724
Yes
84836040
4059245820474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表