目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-520 - Vis 6 pans creux épaulée (classe 12.9)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_52
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_52/31_52.prj},{NB=emile_maurin_31-520-10-16},{REF=31-520-10-16},{D1=M 10},{D=10.000},{P=1.500},{D2=12},{D3=18},{L1=16},{L2=16.25},{L3=8.0},{L4=4.9},{L5=1.85},{L6=3.5},{S1=7.0},{S2=6.0},{DS=9.600},{R=1.060},{C=1.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H8
[mm]
D3
[mm]
L1
+0,25 / 0
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
Emile Maurin 31-520-4-10
31-520-4-10
M 4
5
8
10
8.00
4.0
2.0
2.9
2.5
Emile Maurin 31-520-4-12
31-520-4-12
M 4
5
8
12
8.00
4.0
2.0
2.9
2.5
Emile Maurin 31-520-4-15
31-520-4-15
M 4
5
8
15
8.00
4.0
2.0
2.9
2.5
Emile Maurin 31-520-4-16
31-520-4-16
M 4
5
8
16
8.00
4.0
2.0
2.9
2.5
Emile Maurin 31-520-4-20
31-520-4-20
M 4
5
8
20
8.00
4.0
2.0
2.9
2.5
Emile Maurin 31-520-4-25
31-520-4-25
M 4
5
8
25
8.00
4.0
2.0
2.9
2.5
Emile Maurin 31-520-4-30
31-520-4-30
M 4
5
8
30
8.00
4.0
2.0
2.9
2.5
Emile Maurin 31-520-4-35
31-520-4-35
M 4
5
8
35
8.00
4.0
2.0
2.9
2.5
Emile Maurin 31-520-4-40
31-520-4-40
M 4
5
8
40
8.00
4.0
2.0
2.9
2.5
Emile Maurin 31-520-4-45
31-520-4-45
M 4
5
8
45
8.00
4.0
2.0
2.9
2.5
Emile Maurin 31-520-4-50
31-520-4-50
M 4
5
8
50
8.00
4.0
2.0
2.9
2.5
Emile Maurin 31-520-5-10
31-520-5-10
M 5
6
10
10
9.75
4.5
2.4
3.6
3.0
Emile Maurin 31-520-5-12
31-520-5-12
M 5
6
10
12
9.75
4.5
2.4
3.6
3.0
Emile Maurin 31-520-5-15
31-520-5-15
M 5
6
10
15
9.75
4.5
2.4
3.6
3.0
Emile Maurin 31-520-5-16
31-520-5-16
M 5
6
10
16
9.75
4.5
2.4
3.6
3.0
Emile Maurin 31-520-5-20
31-520-5-20
M 5
6
10
20
9.75
4.5
2.4
3.6
3.0
Emile Maurin 31-520-5-25
31-520-5-25
M 5
6
10
25
9.75
4.5
2.4
3.6
3.0
Emile Maurin 31-520-5-30
31-520-5-30
M 5
6
10
30
9.75
4.5
2.4
3.6
3.0
Emile Maurin 31-520-5-35
31-520-5-35
M 5
6
10
35
9.75
4.5
2.4
3.6
3.0
Emile Maurin 31-520-5-40
31-520-5-40
M 5
6
10
40
9.75
4.5
2.4
3.6
3.0
Emile Maurin 31-520-5-45
31-520-5-45
M 5
6
10
45
9.75
4.5
2.4
3.6
3.0
Emile Maurin 31-520-5-50
31-520-5-50
M 5
6
10
50
9.75
4.5
2.4
3.6
3.0
Emile Maurin 31-520-5-55
31-520-5-55
M 5
6
10
55
9.75
4.5
2.4
3.6
3.0
Emile Maurin 31-520-5-60
31-520-5-60
M 5
6
10
60
9.75
4.5
2.4
3.6
3.0
Emile Maurin 31-520-5-65
31-520-5-65
M 5
6
10
65
9.75
4.5
2.4
3.6
3.0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表