피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
933129 - POTHS 200/20R
Blickle
Räder und Rollen mit Polyurethan-Laufbelag
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/polyurethan-laufbelag/933129.prj},{NB=933129},{MANUID=933129},{RADDURCHM=200},{RADBREITE=50},{TRAGF4KMH=550},{WEIGHT=1.082},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-25},{POTHS_200_20R=../_pool_/4b/34/poths_200_20r_933129.png},{DESCSHORT=POTHS 200/20R}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
RADDURCHM
Rad-Ø
[mm]
RADBREITE
Radbreite
[mm]
LAGER
ⁿ/ₐ
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
[kg]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
ⁿ/ₐ
MATERIALRADK
Material Radkörper
ⁿ/ₐ
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
ⁿ/ₐ
FARBERADK
Farbe Radkörper
ⁿ/ₐ
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
[°C]
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
[°C]
HARDNESS
Belagshärte
ⁿ/ₐ
SPURLOS
spurlos
ⁿ/ₐ
ANTISTATISCH
antistatisch
ⁿ/ₐ
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ⁿ/ₐ
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ⁿ/ₐ
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ⁿ/ₐ
HITZEBEST
hitzebeständig
ⁿ/ₐ
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ⁿ/ₐ
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ⁿ/ₐ
933129
933129
POTHS 200/20R
4047526383626
Blickle Räder+Rollen GmbH...
3
200
50
Rollenlager
550
1.082
Polyurethan
hochwertiges Polyamid 6
Rad
blau
natur-weiß
70
-25
80 Shore A
ja
nein
nein
ja
nein
nein
nein
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
95059 - Schwerlastrollen
norelem
30.05.2024
269894 - HTH 85x100/20-100K
Blickle
10.10.2023
K1781 - Schwerlastrollen
KIPP
27.05.2024
755681 - HB 85x100/20-100K
Blickle
10.10.2023
B0497 - Schwerlastrollen
Blohm
08.05.2024
RP - Rad
Rollenbau
27.09.2017
K1781 - Rollers heavy-load
KIPP USA
21.05.2024
PA-Rolle - POLYAMID Rolle
Winkel
21.01.2019
463539 - HTHW 85x95/17-100K
Blickle
10.10.2023
K1779 - Führungsrollen
KIPP
27.05.2024
754352 - GBN 202/50H7
Blickle
10.10.2023
GBN__MR2 - High Torque Timing Belts - MR2 Type
Misumi
08.06.2021
74CC - Vulkollan® Gabelhugwagen-Rollen, Stahlkern, Nabe mit Kugellager
Tellurerota
06.05.2024
K1782 - Schwerlasträder, Radkörper geschweißt
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성