피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Tece
생성됨: 15.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tece
Bidet module - Bidet module
Tece
Sanitary Systems
TECE sanitary modules
TECEprofil
Powered by
CAD모델 선택
{tece/sanitarsysteme/kat02tcbase/kat03profmod/kat04tcprofbid.prj},{NB=9330005 350 0,300},{CNSORDERNO=9330005},{IDNR=9330005},{VERS=2},{HIDE=0},{HX=820},{BX=145},{PICTURE=tcb_9330005_w.png},{KT1=TECEprofil Bidetmodul BH 820 mm für wandhängendes Bidet},{KT2=für wandhängendes Bidet},{WN=73249000},{UL=Polen},{WG=900},{PG=2009000010},{ME=St.},{LE1=1},{LE2=10},{LE3=60},{GTIN=4027255012707},{ASTEXT=Ausschreibungstext},{HTML=HTML},{EF002169=Steel},{EF021320=true},{EF000139=Lacquered},{EF023755=true},{EF005454=820 - 1020},{EF005452=500},{EF005457=145 - 235},{EF021703=50},{EF023064=18 cm and 23 cm},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{LLDEUTSCHLAND=Ja},{LLOESTERREICH=Ja},{LLSCHWEIZ=Nein},{LLFRANKREICH=Ja},{LLITALIEN=Ja},{LODLEVEL=350},{H=0},{WS=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
KT1
Shorttext 1
ⁿ/ₐ
KT2
Shorttext 1
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
IDNR
ⁿ/ₐ
EF002169
Material
ⁿ/ₐ
EF021320
Self-bearing construction
ⁿ/ₐ
EF000139
Surface
ⁿ/ₐ
EF023755
Adjustable bidet height
ⁿ/ₐ
EF005454
Height
[mm]
EF005452
Width
[mm]
EF005457
Depth
[mm]
EF021703
Outer drainage tube diameter
[mm]
EF023064
Centre distance of bidet attachment
ⁿ/ₐ
9330000
9330000
TECEprofil Bidetmodul BH ...
für wandhängendes Bidet
4027255005440
9330000
Steel
true
Lacquered
true
1120 - 1320
500
100
50
18 cm and 23 cm
9330005
9330005
TECEprofil Bidetmodul BH ...
für wandhängendes Bidet
4027255012707
9330005
Steel
true
Lacquered
true
820 - 1020
500
145 - 235
50
18 cm and 23 cm
9330006
9330006
TECEprofil Bidetmodul BH ...
für wandhängendes Bidet
4027255029842
9330006
Steel
true
Lacquered
true
1120 - 1320
500
100
50
18 cm and 23 cm
9330007
9330007
TECEprofil Bidetmodul BH ...
für wandhängendes Bidet
4027255029859
9330007
Steel
true
Lacquered
true
820 - 1020
500
145 - 235
50
18 cm and 23 cm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성