您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
AvanTech YOU Illumination design profile, anthracite, NL ≤ 450 mm - AvanTech YOU Illumination design profile, anthracite, NL ≤ 450 mm
Hettich
Drawer systems
AvanTech YOU
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{hettich/drawer_systems/avantech_you/accessories/avtyou_dr_lighting_tab.prj},{NB=9305742},{ARTICLENO=9305742},{NL=650.000},{L=640.000},{PPATH=avtyou_dr_lighting_tpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
NL
Nominal Length
ⁿ/ₐ
9305736
9305736
450.000
9305743
9305743
450.000
9326877
9326877
450.000
9326926
9326926
450.000
9305738
9305738
550.000
9305744
9305744
550.000
9326879
9326879
550.000
9326928
9326928
550.000
9305740
9305740
500.000
9305745
9305745
500.000
9326878
9326878
500.000
9326927
9326927
500.000
9305742
9305742
650.000
9305746
9305746
650.000
9326921
9326921
650.000
9326930
9326930
650.000
9326873
9326873
270.000
9326922
9326922
270.000
9326874
9326874
300.000
9326923
9326923
300.000
9326875
9326875
350.000
9326924
9326924
350.000
9326876
9326876
400.000
9326925
9326925
400.000
9326880
9326880
600.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Catch/plug for pull-out shelf applications - Catch/plug for pull-out shelf ...
Hettich
19.06.2024
AvanTech YOU DesignCape, System height 187 mm x 1970 mm - AvanTech YOU Desi...
Hettich
19.06.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表