피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
9322 - MBSPP-MBSPP-MBSPP Tee
Brennan Industries
Conversion Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/conversion_adapters/9322.prj},{NB=9322-08-08},{DN=08},{OD=0.50000000},{B1=1/2-14},{B1THD=20.955},{B2=1/2-14},{B2THD=20.955},{B3=1/2-14},{B3THD=20.955},{B1D=11.1},{B2D=11.1},{B3D=11.1},{MAT=International/Metric},{M=37.0},{Y=22.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
B1
B1 BSPP
ⁿ/ₐ
B2
B2 BSPP
ⁿ/ₐ
B3
B3 BSPP
ⁿ/ₐ
B1D
B1 Drill
[mm]
B2D
B2 Drill
[mm]
B3D
B3 Drill
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
M
M Length
[mm]
Y
Y Flats
[mm]
9322-04-04
9322-04-04
1/4-19
1/4-19
1/4-19
4.7
4.7
4.7
International/Metric
22.3
19.0
9322-06-06
9322-06-06
3/8-19
3/8-19
3/8-19
9.5
9.5
9.5
International/Metric
28.0
22.0
9322-08-08
9322-08-08
1/2-14
1/2-14
1/2-14
11.1
11.1
11.1
International/Metric
37.0
22.0
9322-12-12
9322-12-12
3/4-14
3/4-14
3/4-14
18.2
18.2
18.2
International/Metric
41.9
33.3
9322-16-16
9322-16-16
1-11
1-11
1-11
22.4
22.4
22.4
International/Metric
49.7
33.0
9322-20-20
9322-20-20
1 1/4-11
1 1/4-11
1 1/4-11
28.6
28.6
28.6
International/Metric
54.4
41.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
9033 - FBSPP-FBSPP Straight Coupling
Brennan Industries
28.01.2021
702038 - CONNECTOR MALE DIN L SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RI...
FOR Fittings
07.05.2024
311024 - UNION TEE MALE NPTF TAPER SAE 476 PORTS.
FOR Fittings
06.05.2024
S6MK4 Adapter - Swivel nut branch tee
Parker
31.05.2022
702391 - STRAIGHT CONNECTOR BSPP ISO 1179-1 PORT - MALE DIN L
FOR Fittings
07.05.2024
702742 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE DIN S SERIES - MALE JISÙ WITH O.R. JIS 235...
FOR Fittings
06.05.2024
702104 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE DIN L SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RET...
FOR Fittings
07.05.2024
0319 - JIC Tube Sleeve
Brennan Industries
28.01.2021
6600-FG - MJ-MJ-FJS Tee
Brennan Industries
28.01.2021
0304 - Standard Nut
Brennan Industries
28.01.2021
9222 - MBSPP-MBSPP 90 Elbow
Brennan Industries
26.01.2021
WJJLO O-Lok - Bulkhead run tee
Parker
31.05.2022
T EO - Union tee
Parker
31.05.2022
9344 - FBSPP-FBSPP-FBSPP Tee
Brennan Industries
26.01.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성