您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Full extension runner Actro 5D right L (40 kg)
Hettich
Drawer runners
actro_5d_runner
actro_5d_pto
Powered by
CAD模型選擇
{hettich/drawer_runners/actro_5d_runner/actro_5d_pto/actro_5d_pto_40kg_r.prj},{NB=9320579},{ARTICLENO=9320579},{NL=400.000},{A=272.500},{B=192.000},{C=0.000},{X=128.500},{A1=312.500},{C1=154.950},{A2=397.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
NL
Nominal Length
[mm]
9320557
9320557
250.000
9320559
9320559
270.000
9320571
9320571
300.000
9320573
9320573
320.000
9320575
9320575
350.000
9320577
9320577
380.000
9320579
9320579
400.000
9320581
9320581
420.000
9320583
9320583
450.000
9320585
9320585
480.000
9320587
9320587
500.000
9320589
9320589
520.000
9320591
9320591
550.000
9320593
9320593
600.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表